Abgekündigt

Flir VIP-T

AID- und Datensammelbaugruppe für Analogkameras

Die FLIR VIP-T ist eine multifunktionale Videoverarbeitungseinheit für die Verkehrssteuerung. VIP-IP-Baugruppen verarbeiten Eingangsdaten von Analogkameras für automatische Vorfallerkennung, Datensammlung, Aufzeichnung von Vorher/Nachher-Bildsequenzen und Videostreaming (MPEG-4). VIP-T-Baugruppen haben sich rund um den Globus bei zahlreichen Straßen- und Tunnelprojekten bewährt.

Leistungsstarke automatische Vorfallerkennung für IP-Kameras
FLIR VIP-T-Benachrichtigungen bei einer Vielzahl von Vorfällen, darunter stehenden Fahrzeugen, Falschfahrern, Rückstau, langsam fahrenden Fahrzeugen, verlorenen Ladungsgegenständen und Fußgängern.
FLIR VIP-T sammelt Verkehrsdaten, erkennt Staus und emuliert Induktionsschleifen auf Autobahnen und Fernverkehrsstraßen.
FLIR VIP-T ist eine zuverlässige, 24/7 verfügbare Erkennungslösung mit langer Lebensdauer.

Technische Daten

Systemübersicht
AID AID-Overlay Fahrzeugerkennung
Description AID-Modul für analoge Kameras
Platinen pro Rack 4 (1/2 19"-Rack) oder 8 (19"-Rack)
Kommunikation
Audio Nein
Daten Nein
Digitalausgänge 2 (+ optional 8)
Digitaleingänge 1
Kodierungsformat MPEG-4
Kommunikationsstandards k. A.
LAN-Anschlusstyp 10/100 Mbit/s RJ45
Maximale Anzahl von Streams Max. 4 unicast oder multicast
Multi-Streaming Single MPEG-4
PTZ-Steuerung Nein
Videoeingang Analog PAL / NTSC
Elektrik
Einzelformular Box, 24 V DC (+/- 15 %)
Maximale Auflösung 4CIF @ 30 FPS
MTBF 200.000 h
Stromversorgung 4 W
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -34 °C bis 74 °C
Mechanik
Abmessungen 130 × 41 × 190 mm
Gewicht 180 g
Platinen pro Rack 4 (1/2 19"-Rack) oder 8 (19"-Rack)

Ressourcen und Support

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.