Abgekündigt

FLIR VIP-TX

Encoder mit integrierter AID

FLIR VIP-TX kombiniert bewährte Funktionen zur Vorfallerkennung mit leistungsstarkem Video-Encoding und Verarbeitungstechnologie in einem einzigen Gerät. VIP-TX-Baugruppen verarbeiten Eingangsdaten von Analogkameras für automatische Vorfallerkennung, Datensammlung, Aufzeichnung von Vorher/Nachher-Bildsequenzen und Videostreaming. Die vielseitigen FLIR VIP-TX-Modelle verarbeiten bis zu drei unabhängige Videostreams in den Formaten H.264, MPEG-4, MPEG-2 oder MJPEG.

Multi-Codec-Videoserver mit integrierter Vorfallerkennung (AID) und Datensammlung
FLIR VIP-TX-Benachrichtigungen bei einer Vielzahl von Vorfällen, darunter stehenden Fahrzeugen, Falschfahrern, Rückstau, langsam fahrenden Fahrzeugen, verlorenen Ladungsgegenständen und Fußgängern.
FLIR VIP-TX sammelt Verkehrsdaten, erkennt Staus und emuliert Induktionsschleifen auf Autobahnen und Fernverkehrsstraßen.
FLIR VIP-TX unterstützt unterschiedliche Videokomprimierungsalgorithmen, so dass Interoperabilität mit bestehenden Anwendungen sichergestellt ist.

Technische Daten

Systemübersicht
AID Anpassbare AID-Überlagerung, Video-Bewegungsmeldung, Bildüberwachung (Qualitätsmessung), Manipulationserkennung, Bereichsausblendung
Description Encoder mit integrierter AID
Platinen pro Rack 11 (19"-Rack)
Kommunikation
Audio 2 × Vollduplex-Stereo
Daten RS232 + RS422/485
Digitalausgänge 2
Digitaleingänge 2
Kodierungsformat H.264, MPEG-4, MPEG-2, MJPEG
Kommunikationsstandards ONVIF-Profil S, NTCIP, SNMP
LAN-Anschlusstyp 10/100 Mbit/s RJ45 SFP für LWL oder IP über Coax (ECO)
Maximale Anzahl von Streams Unicast und/oder Multicast, max. 20
Multi-Streaming Dreifach-Streaming: 1 × H.264 (BP) + 2 × MJPEG oder MPEG
PTZ-Steuerung Ja
Videoeingang Analog PAL / NTSC
Elektrik
Einzelformular Box, 11 auf 19 V DC
Maximale Auflösung D1 @ 30 FPS
MTBF > 200.000 h
Stromversorgung < 5 W
Umgebungsfaktoren
Betriebstemperatur -40 °C bis 74 °C
Mechanik
Abmessungen 128 × 34 × 190 mm
Gewicht 450 g
Platinen pro Rack 11 (19"-Rack)

Ressourcen und Support

Datasheet

VIP-Series-Datasheet-DE

Certification

ISO 9001-2008 Certificate

Certification

ISO 9001-2008 Certificate 2017

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.