Abgekündigt

FLIR VP52

Berührungsloser Spannungsprüfer + Arbeitsleuchte

Der FLIR VP52 ist ein robuster berührungsloser Spannungsprüfer mit CAT IV-Klassifizierung und diversen Alarmfunktionen. Dazu gehören eine fühlbare Vibration und rote LED-Alarmanzeigen, eine leistungsstarke LED-Arbeitsleuchte und vielseitige Spannungsempfindlichkeiten. Wir haben den FLIR VP52 speziell zur zuverlässigen Spannungsprüfung an manipulationssicheren Steckdosen der neuesten Generation und elektrischen Systemen entwickelt, die unter Verwendung moderner Konstruktionsmethoden installiert wurden.

Der Spannungsprüfer mit den Superkräften
Das VP52 wurde für lange Produktlebenszyklen entwickelt, auf eine Sturzfestigkeit aus 3 m Höhe getestet und wird Ihnen über viele Jahre hinweg gute Dienste leisten.
Mit der flachen Messfühlerspitze kommen Sie einfacher an die zu prüfenden elektrischen Spannungsquellen heran, und Spannung lässt sich auch an den modernsten Sicherheitssteckdosen erkennen.
Damit Ihnen das VP52 nicht aus der Hand fällt, verfügt er über ein abrollsicheres Gehäuse mit doppelseitigem rutschsicherem Griff.

Technische Daten

Markierter
Spannungsbereich 190 bis 1000 V 24 bis 1000 V
Schutzart CAT IV-1000 V
Zertifizierungen UL
Garantie Beschränkte lebenslange Garantie
Messung und Analyse
Erkennungsabstand 0 bis 5 cm
Frequenzbereich 45–65 Hz
Schutzart CAT IV-1000 V
Vibrationsalarm Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkte lebenslange Garantie
Spannungsbereich 190 bis 1000 V 24 bis 1000 V
Zertifizierungen UL
Allgemeine Angaben
Integrierte Arbeitsleuchte Ja
Verpackungsgröße 9 cm x 7 cm x 25 cm (3,5 Zoll x 2,8 Zoll x 9,8 Zoll)
Stromversorgung
Ein/Aus-Schalter Ja

Ressourcen und Support

User Manual

VP50 VP52 User Manual

Datasheet

VP50 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only