FLIR VP52-2

Dreifach-Alarm CAT IV Berührungsloser Spannungsprüfer mit Taschenlampe

42,99 € ex. VAT

Der FLIR VP52-2 ist ein robuster, berührungsloser Spannungsprüfer mit CAT IV-Klassifizierung und bietet Licht-, Vibrations- und Piepton-Feedback-Alarme sowie eine leistungsstarke LED-Taschenlampe. Nutzen Sie den VP52-2, um vor Ihrer Arbeit zuverlässig prüfen zu können, ob ein AC-Stromkreis unter Spannung steht, um Spannung an freiliegenden leitenden Teilen oder durch die Isolierung hindurch zu erkennen, um stromführende Drähte innerhalb von Schalttafeln, Schaltern und Steckdosen zu identifizieren oder um stromführende Drähte zu verfolgen und Schaltkreise zu verorten. Mit seinem ergonomischen und auf Sturzfestigkeit geprüften Design ist der VP52-2 von FLIR die richtige Wahl für alle, die vor Ort Fehlersuche an und Überprüfung von elektrischen Installationen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden durchführen.

Zuverlässiges Erkennen und Verfolgen aktiver oder neutraler Drähte
Der VP52-2 von FLIR widersteht einem Sturz aus bis zu 3 m Höhe und kann die Stromspannung in den aktuellsten Sicherheitsteckdosen, großen industriellen Stromsystemen und Niederspannungsanlagen in Wohngebieten zuverlässig testen.
Durch das ergonomisches Design mit flachem Prüfkopf und griffsicherem Gehäuse lässt sich der Prüfer optimal festhalten und bedienen
Bietet eine Reihe hochmoderner Merkmale, mit denen die Arbeit leichter vonstatten geht, darunter eine Taschenlampe, eine Prüfkopfleuchte, Abschaltautomatik sowie eine Batterietiefstand-Warnanzeige

Technische Daten

Markierter
Alarmbenachrichtigung Schall, Blinkende LED, Vibration
Arbeitsleuchte Ja
Leuchtenspitze Yes
Sturzfestigkeitstest 3 m
Schutzart CAT IV-1000 V
Zertifizierungen CE, RCM
Garantie Beschränkt, 3 Jahre
Messung und Analyse
Frequenzbereich 45 Hz bis 65 Hz
High Sensitivity Mode (HSM) 24 V – 1.000 V AC
Schutzart CAT IV-1000 V
Spannungsbereich Wechselstrom 190 to 1000 V AC
Vibrationsalarm Ja
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie Beschränkt, 3 Jahre
Lagertemperatur -20 bis +60 °C
Sturzfestigkeitstest 3 m
Umgebungstemperaturbereich Betrieb -10 bis +50 °C
Zertifizierungen CE, RCM
Allgemeine Angaben
Abmessungen (H × B × L) 29 mm × 26 mm × 156 mm
Abmessungen (L x B x H) 158,5 × 26 × 29 mm
Alarmbenachrichtigung Schall, Blinkende LED, Vibration
Arbeitsleuchte Ja
Gewicht 59 g mit Batterien
Leuchtenspitze Yes
Stromversorgung
Akkulaufzeit ~5 Stunden Dauerbetrieb (Arbeitslicht aus)
Stromversorgungsanforderungen 2 × AAA-Batterie (Alkaline)

Ressourcen und Support

User Manual

VP5x-2 User Manual

Datasheet

VP52-2 Datasheet A4

Warenkorb

Im Warenkorb