Abgekündigt

FLIR VS70

Stoßfestes Videoskop

Das FLIR VS70 ist ein robustes, wasserdichtes und stoßfestes Videoskop mit einem großen 5,7-Zoll-Farb-LCD-Display. Es verfügt über eine intuitive Handsteuerung, die es dem Benutzer ermöglicht, die schmale Kamerasonde durch beengte Bereiche zu steuern, aus denen sie hochauflösende und detaillierte Videos und Bilder liefert. Mit erweiterten Inspektionslösungen, Zusatzkameras und ergänzendem Zubehör können Anwender die FLIR VS70 an spezielle Anforderungen anpassen.

Verborgene Probleme sichtbar machen
Längere Akkunutzungsdauer ermöglicht Inspektionsarbeiten einen ganzen Tag lang ohne Nachladen.
Umfasst drahtlose Zweiwege-, drahtlose Zweiwege- und Vierwege-Steuerung. Wählen Sie mit einer Zweikanal-Kamera einen Kamerawinkel von 180° oder 90°.
Sie können Videoaufzeichnungen mit Sprachhinweisen versehen, Standbilder von aufgezeichneten Videos aufnehmen und diese dann per SD-Speicherkarte oder USB auf einen PC übertragen.

Technische Daten

Markierter
Durchmesser 6 mm
Display-Auflösung 640 × 480 px
Bildgebung und optische Daten
Anzeigegröße 135 mm
Bildrate 30 FPS (NTSC & PAL)
Brennweite 65 mm bis unendlich
Display-Auflösung 640 × 480 px
Durchmesser 6 mm
Längenbereich Kamera 0,3 m bis 30 m
Optionen Kamerabrennweiten Lange und kurze Makrodistanzen
Sichtfeld 56°
Kommunikation und Datenspeicher
Übertragung von Videos/Fotos SD-Speicherkarte oder USB
Stromversorgung
Akkulaufzeit 6–8 Stunden
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie 2 Jahre
Zertifizierungen FCC, CE

Zubehör

  1. Camera with 20m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-20M)
  2. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Macro Short Focus (VSC58-1RM)
  3. Camera With Semi-rigid Probe, 1m, 5.8mm Diameter, VGA via Long Focus (VSC58-1R)
  4. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1-W)
  5. Two-Way Articulating Camera with Long Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1)
  6. Camera Head for Spool, 25mm Diameter (VSC25)
  7. Camera With Semi-rigid Probe, 2m, 4.1mm Diameter (VSC41-2RM)
  8. Wireless Four-way Articulating Camera, 60 mm to Infinity (VSA4-1-W)
  9. 3.9mm (0.15in) Camera (VSC39-1FM)
  10. 28 mm Camera Head for Spool (VSC28)
  11. Two-Channel Camera (VSC2-58-1FM)
  12. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 1m, 6mm Diameter (VSA2-1M-W)
  13. Two-Way Articulating Camera with Macro Short Focus, 1m, 6mm diameter (VSA2-1M)
  14. Wireless Two-way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2-W)
  15. Wireless Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M-W)
  16. Two-way Articulating Camera With Macro Short Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2M)
  17. Two Way Articulating Camera With Long Focus, 2m, 6mm Diameter (VSA2-2)
  18. Wireless Four-way Articulating Camera, 25–60mm (VSA4-1M-W)
  19. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-2R)
  20. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via macro short focus (VSC58-2RM)
  21. Camera with 30m Fiberglass-reinforced Probe (VSC58-30M)
  22. Camera with Semi-Rigid Probe, 1m, 8mm diameter, VGA via long focus (VSC80-1R)
  23. Camera with Semi-Rigid Probe, 2m, 5.8mm diameter, VGA via long focus (VSC58-2R)

Ressourcen und Support

Brochure

FLIR VS70 Brochure

Warranty

FLIR Test & Measurement Limited 3-Year Warranty

Warranty

FLIR Test and Measurement Limited Warranty - Professional Tools - US Only

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.