Das Flir VS80 ist ein vielseitiges, professionelles Videoskop, auf das Sie sich bei der Inspektion von schwer zugänglichen oder unsicheren Orten verlassen können. Die große Auswahl an einzigartigen kompatiblen Sonden* mit wasserdichten (IP67) Kameraspitzen bietet Ihnen Flexibilität für praktisch jede Art von Inspektion. Zu den Optionen gehören: eine 160 × 120 Thermokamera, eine 2-Wege- und 4-Wege-Beweglichkeitskamera, eine 30 m lange Rohrleitungsspule mit 512 Hz Sondensonden-Locator, eine HD-Kamera und eine Dual HD-Kamerasonde.

Mit einer oder mehreren der VS80-Videoskopsonden können Sie eine Vielzahl von Inspektionen durchführen, einschließlich industrieller Gerätewartung, HLK/R, Gebäude- und Automobilanwendungen. Manövrieren Sie die schmalen Kamerasonden einfach in kleine Öffnungen und enge Räume und sehen Sie sich scharfe, lebendige Bilder und Videos auf dem großen 7-Zoll-Touchscreen-Display an. Mit der Flir Meterlink® Mobile App von einem mobilen Gerät aus können Sie Live-Bilder und -Videos vom VS80 anzeigen, gespeicherte Dateien herunterladen und sie einfach mit Kunden oder Kollegen teilen.

Wählen Sie ein komplettes Kit oder kaufen Sie das VS80 Display und die Kamerasonden separat.

Die Vorteile des VS80 Hochleistungs-Videoskops von Flir

Inspizieren Sie schwer zugängliche Komponenten, ohne die Ausrüstung zu demontieren
Wählen Sie aus 7 Sondenoptionen mit kleinem Durchmesser, um Stellen zu inspizieren, die Ihr altes Videoskop nicht kann
Erfassen Sie Standbilder und Videos, zeichnen Sie Sprachkommentare auf, fügen Sie Textnotizen zu gespeicherten Bildern hinzu und teilen Sie die Ergebnisse mit Teammitgliedern

Flir Meterlink App

Mit der Flir Meterlink App können Sie eine Vielzahl von Umgebungs- und elektrischen Bedingungen gleichzeitig überwachen und gleichzeitig bis zu sieben FLIR-kompatible Messgeräte anschließen. Mit Meterlink können Sie Bilder sicher erfassen und Gefahrenbereiche aus der Ferne und in Echtzeit überwachen. Unabhängig davon, ob Sie eine Verbindung zu einem oder mehreren Flir Test & Measurement Produkten herstellen, können Sie wichtige Messwerte in Ihrer Einrichtung im Auge behalten und sie einfach mit Ihrem Team teilen.


Technische Daten

Markierter
Durchmesser VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5,5 mm
VS80-KIT-2: 4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4.9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3.9 mm
VS80-IR21: 19 mm
Display-Auflösung VS80-IR21: Kamerasonde: 160 × 120 IR-Bildschirmauflösung 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Kamerasonde: 640 × 480 Bildschirmauflösung 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Kamerasonde: 1280 × 720 Bildschirmauflösung 1024 × 600
Bildgebung und optische Daten
Bildrate 8,7 Hz
Display-Auflösung VS80-IR21: Kamerasonde: 160 × 120 IR-Bildschirmauflösung 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Kamerasonde: 640 × 480 Bildschirmauflösung 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Kamerasonde: 1280 × 720 Bildschirmauflösung 1024 × 600
Durchmesser VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5,5 mm
VS80-KIT-2: 4.5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4.9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3.9 mm
VS80-IR21: 19 mm
Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Grau, unter Alarm, über Alarm
Sichtfeld VS80-IR21: 71°
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: 90°
VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: 87.1°
Tiefenschärfe 10 mm bis unendlich
Messung und Analyse
Messpunkt Center-Spot, Hot-Spot, Cold-Spot, keine Messung
Objekttemperaturbereich -10°°C bis 400°°C (14°F bis 752°F)
Kommunikation und Datenspeicher
Übertragung von Videos/Fotos SD-Karte, USB, Wireless (WLAN)
Stromversorgung
Akku VS80: Li-Ionen 3,6 V (intern)
Akkulaufzeit 8 Std
Allgemeine Angaben
Messfühlerlänge VS80-IR21, VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6: 1 m
VS80-KIT-4, VS80-KIT-8: 2 m
VS80-KIT-7: 3 m
VS80-KIT-5: 25 m
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Garantie 3 Jahre
Zertifizierungen IC, CE, FCC, UKCA, RCM

Zubehör

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR VS80 Firmware v2.0.6

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

User Manual

FLIR V80 Kamera-Sonde Bedienungsanleitung

Quick Start Guide

FLIR VS80 Kit Kurzanleitung

Datasheet

Datenblatt FLIR VS80 Kamera, Sonden, und Kits

User Manual

FLIR VS80 Kit Bedienungsanleitung

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

User Manual

FLIR METERLiNK App Bedienungsanleitung

Brochure

FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Automobilindustrie Broschüre

Datasheet

FLIR VS80 Camera, Probes, and Kits Datasheet

Quick Start Guide

FLIR VS80 Kit Quick Start Guide

User Manual

FLIR VS80 Camera Probe User Manual
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb