Abgekündigt

Extech VT10

Multifunktionsspannungsprüfer

Der multifunktionale Spannungsprüfer Extech VT10 verfügt über LED-Wechselspannungsanzeigen für 24 V, 48 V, 120 V, 208 V, 240 V, 277 V, 480 V und 600 V sowie über LED-Gleichspannungsanzeigen für 6 V, 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 110 V, 220 V und 400 V. Dieser Prüfer verfügt über eine Polaritätserkennung mit LEDs für eine positive und negative Anzeige der Gleichspannung. Bei einem Durchgangstest ertönt ggf. ein hörbarer Ton. Phasendrehungsprüfung für Motoren, Spannungsprüfer für die zweihändige Bedienung für niederohmige Tests. Der Prüfer verfügt außerdem über eine eingebaute Taschenlampe für Prüfungen in Bereichen mit wenig Licht oder unter beengten Platzverhältnissen. Für die Spannungsfunktion sind keine Batterien erforderlich. Das Gerät verfügt über ein gummiertes, doppelt gespritztes Gehäuse mit Schutzart IP64.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Durchgang 0 bis 400.000Ω, garantiert auf < 50.000Ω
Eingangsimpedanz 1MΩ. (ca.)
Frequenzbereich 50/60 Hz
Gleichspannung 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220, 400 V
Gleichspannung Grundgenauigkeit -30 % bis 0 % der Anzeige
Integrierte Arbeitsleuchte Ja
Maximalstrom ≤1,2 mA (600 V~); ≤1,0 mA (400 V–)
Niederimpedant 12 bis 250 V~/–; Impedanz <6.000Ω
Spannungsprüfung (Kontakt) 100 bis 600 V~ (über Einzelleitung)
Wechselspannung 24, 48, 120, 208, 240, 277, 480, 600 V~
Wechselspannung Grundgenauigkeit -30 % bis 0 % der Anzeige
Weitere Details
Abmessungen 240 × 78 × 40 mm
Garantie 2 Jahre
Gewicht 260 g
IP-Schutzart IP64
Sicherheitskategorie CAT III – 600 V, CAT IV – 600 V
Stromversorgung 2 AAA-Batterien (1,5 V)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

User Manual

Extech VT10 User Manual

Datasheet

Extech VT10 Datasheet

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.