Abgekündigt

Extech WB200

Wet Bulb Hygro-Thermometer Datalogger

Ideal for monitoring humidity and temperature levels in a wide range of locations, the Extech WB200 combines traditional dry and wet bulb operation with electronic circuitry to provide accurate readings and trouble-free operation, especially in dusty environments. A built-in fan provides fast response time. It has audible and visual alerts for temperature and humidity levels higher or lower than the user programmed high/low set points. The datalogger featuring user programmable sampling rates (15 to 60 minutes) stores 100 records that can easily be recalled on the display. Measures wet bulb, dew point, temperature (5°C to 50°C / 41°F to 122°F), and relative humidity (0.0% RH to 99.9% RH). Comes with four AAA batteries, 100 V - 240 V universal AC adapter, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Abtastrate 15 minutes to 60 minutes in 5 minute increments
Feuchtkugel 41 to 122°F (5° to 50°C)
Feuchtkugel Grundgenauigkeit ±1°F/0.6°C
Feuchtkugel Max. Auflösung 0.1°
Reaktionszeit 120 second update rate
Relative Feuchtigkeit Max. Auflösung 0.1%
Relative Luftfeuchtigkeit 0.0 to 99.9%
Relative Luftfeuchtigkeit Grundgenauigkeit ±3%
Speicher Up to 100 reading sets
Taupunkt 41 to 122°F (5° to 50°C)
Taupunkt Grundgenauigkeit ±1°F/0.6°C
Taupunkt Max. Auflösung 0.1°
Temperatur (Luft) 41 to 122°F (5° to 50°C)
Temperatur (Luft) Grundgenauigkeit ±1°F/0.6°C
Temperatur (Luft) Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 2.8 × 3.1 × 7.0'' (70.8 × 77.6 × 177mm)
Garantie 2 years
Gewicht 8.0oz (250g)
Stromversorgung 4 × AAA (1.5V) batteries or 5V universal power adaptor (included)
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech WB200 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech WB200 Datasheet

User Manual

Extech WB200 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.