Abgekündigt

Extech WQ500

Benchtop Water Quality Meter/Stirrer

The Extech WQ500 is a 3 in 1 Benchtop Meter that measures pH, ORP, and temperature of liquids and semi-solids. The unit features a 30 min, 60 min, and 120 min timer or continuous stirring, plus 2 or 3 point pH calibration and automatic temperature compensation. This unit features a large backlit dual display and the ability to store and recall 150 readings. It can also capture readings directly to a PC via the built in USB interface. The WQ500 comes with pH glass electrode, temperature probe, pH calibration solutions (4 pH and 7 pH), plastic burette, polishing paper, electrode clamp and rod, software and USB cable, AC adapter, stirrer, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
ORP -1999 to + 1999mV
ORP Grundgenauigkeit ±2mV
ORP Max. Auflösung 0.1mV
pH -2.00 to 16.00pH
pH Grundgenauigkeit ±0.02pH
pH Max. Auflösung 0.01pH
Temperatur (Kontakt) 32 to 212°F (0 to 100°C) for pH
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1.8°F/1°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 4 × 5.7 × 1.3" (103 × 145 × 32mm)
Garantie 2 years
Gewicht 1.5lbs (700g)
Stromversorgung 100 to 240V AC adapter with US, EU, UK, and AU plugs
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech WQ500 Software

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Datasheet

Extech WQ500 Datasheet

User Manual

Extech WQ500 WQ510 WQ530 User Manual

Certification

Extech WQ500 Declaration of Conformity

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.