Abgekündigt

Extech WQ530

Benchtop Water Quality Meter/Stirrer

The Extech WQ530 is a 8 in 1 Benchtop Meter capable of measuring dissolved oxygen, concentration/saturation, pH, ORP, conductivity, TDS, salinity, and temperature of liquids and semi-solids. The unit features a 30 min, 60 min, and 120 min timer or continuous stirring. It also features two or three point pH calibration, one point conductivity calibration, automatic temperature compensation, adjustable conductivity to TDS ratio, and manual salinity and altitude compensation. The WQ530 features a large backlit dual display and the ability to store and recall 150 readings, as well as capture readings directly to a PC via the built-in USB interface. The WQ530 comes complete with pH glass electrode, conductivity cell, DO probe, temperature probe, four membrane caps and DO internal fill solution (30 mL), pH calibration solutions (4 pH and 7 pH), conductivity calibration solutions (1413 µS and 12.88 mS), plastic burette, polishing paper, electrode clamp and rod, software and USB cable, AC adapter and stirrer, and user manual.

Technische Daten

Allgemeine technische Daten
Gelöster Sauerstoff (Konzentration) 0 to 20.00mg/L
Gelöster Sauerstoff (Konzentration) Grundgenauigkeit ±2%FS
Gelöster Sauerstoff (Konzentration) Max. Auflösung 0.01mg/L
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) 0 to 200.0%
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) Grundgenauigkeit ±2% full scale
Gelöster Sauerstoff (Sättigung) Max. Auflösung 0.10%
Leitfähigkeit 0.0 to 100.0mS
Leitfähigkeit Grundgenauigkeit ±2% full scale
Leitfähigkeit Max. Auflösung 0.1mS
ORP -1999 to + 1999mV
ORP Grundgenauigkeit ±2mV
ORP Max. Auflösung 0.1mV
pH -2.00 to 16.00pH
pH Grundgenauigkeit ±0.02pH
pH Max. Auflösung 0.01pH
Salzgehalt 0.0 to 50.0ppt
Salzgehalt Grundgenauigkeit ±2%FS
Salzgehalt Max. Auflösung 0.1ppt
TDS 0.0 to 66.0ppt
TDS Grundgenauigkeit ±2%FS
TDS Max. Auflösung 0.1ppt
Temperatur (Kontakt) 32 to 212°F (0 to 100°C) for pH
Temperatur (Kontakt) Grundgenauigkeit ±1.8°F/1°C
Temperatur (Kontakt) Max. Auflösung 0.1°
Weitere Details
Abmessungen 4 × 5.7 × 1.3" (103 × 145 × 32mm)
Garantie 1.5lbs (700g)
Gewicht 1.5lbs (700g)
Stromversorgung 100 to 240V AC adapter with US, EU, UK, and AU plugs
Zertifizierungen CE

Ressourcen und Support

Certification

Extech WQ530 Declaration of Conformity

User Manual

Extech WQ500 WQ510 WQ530 User Manual

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.