Abgekündigt

FLIR X6550sc

High-End-Wärmebildkamera

Die FLIR FLIR X6550sc bietet eine hervorragende thermische Messleistung in Kombination mit fortschrittlicher Konnektivität für Wissenschaftler und F&E-Profis für anspruchsvollste Anwendungen. Diese voll ausgestattete und dennoch kompakte Kamera bietet hochempfindliche und genaue Messungen und ermöglicht es dem Benutzer, sich auf das Experiment und nicht auf die Kamera zu konzentrieren. Die X6550sc ist mit einem gekühlten Indium-Antimonid-Detektor (InSb) für scharfe Wärmebilder mit 640 x 512 Pixel ausgestattet und erkennt Temperaturunterschiede von weniger als 25 mK.

Für höchste Ansprüche in Forschung und Entwicklung
Einstellbare Bildrate von bis zu 145 Hz Vollbild und liefert Bilder bis zu 4.011 Hz bei Bereichsausblendung.
Die Konnektivitätsoptionen umfassen Camera Link Base für die Datenerfassung mit voller Bandbreite, Gigabit Ethernet für einfache Konnektivität, Standard-BNC und weitere.
Arbeitet nahtlos mit der FLIR ResearchIR Max-Software zusammen und ermöglicht dadurch ein intuitives Betrachten, Aufzeichnen und erweitertes Verarbeiten der von der Kamera bereitgestellten Wärmebilddaten.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 x 512
Detektorraster 15 µm
Spektralbereich 7,7 – 9,3 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera 2.5
Dynamikbereich 14 Bit , 16 Bit mit DRX
Thermische Auflösung (NETD) < 25 mk (normalerweise 20 mk)
Bildrate 125 Hz: 640 x 512 Bis 4.011 Hz: 64 x 8
Integrationszeit 10 µs bis 20.000 µs
Standard-Temperaturmessbereich 5 °C bis 300 °C
Optionaler Temperaturbereich Bis 3.000 °C Ab -20 °C
Filtern 4 Positionen motorgetrieben, mit Driftkompensation und automatischer Identifizierung
Fokus USL-Mechanismus oder manuell
Bildgebung und optische Daten
Analog-Paletten 8 Bit, einstellbar
Anzeige Schnappschuss digital (X8400sc/X6580sc) – Schnappschuss analog (X6550sc/X6540sc/X6530sc)
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 640 x 512
Betriebsfähigkeit > 99,5 %
Bildanalyse Kamerainterne Temperaturanalyse
Bildrate 125 Hz: 640 x 512 Bis 4.011 Hz: 64 x 8
Bildzeitstempel Interne IRIG-B Decoder-Uhr/TSPI präziser Zeitstempel
Blendenzahl Kamera 2.5
Detektorraster 15 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenstreaming Simul. Gigabit Ethernet und Camera Link Base
Display-Overlay Temperaturmessung und -skala
Dynamikbereich 14 Bit , 16 Bit mit DRX
Filtern 4 Positionen motorgetrieben, mit Driftkompensation und automatischer Identifizierung
Fokus USL-Mechanismus oder manuell
HD-Video DVI 1.080p
Integrationszeit 10 µs bis 20.000 µs
Makroobjektive/Mikroskope NA
Motorisierter Fokusmechanismus Ja
On-Camera-Display Abnehmbarer LCD-Touchscreen (800 × 480)
Sensorkühlung Closed Cycle Rotary
Spektralbereich 7,7 – 9,3 µm
Teilbildmodi Benutzerdefiniert
Thermische Auflösung (NETD) < 25 mk (normalerweise 20 mk)
Verfügbare Objektive NA
Well Capacity 6,5 Mio. Elektronen
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, Linear, ROI
Genauigkeit ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kalibrierung Kundenspezifische Kalibrierung auf Anfrage
Optionaler Temperaturbereich Bis 3.000 °C Ab -20 °C
Standard-Temperaturmessbereich 5 °C bis 300 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Synchronisierungsmodi IRIG-B; Sync In, Trigger In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 280 × 150 × 180 mm
Gewicht [ohne Objektiv] 5,05 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung UNC 1/4"−20 + 3×M5-Gewinde
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C
Stöße und Vibrationen Betrieb 15G, IEC 68-2-29/Betrieb 2G, IEC 68-2-26

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.