Abgekündigt

Flir X6800sc MWIR

Leistungsstarke Hochgeschwindigkeits-MWIR InSb-Kamera

Product Variations

Die FLIR X6800sc ist eine schnelle, hochempfindliche MWIR-Kamera, die speziell für Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure entwickelt wurde. Ganz gleich, ob im Labor oder am Prüfstand – mit ihren erweiterten Auslösefunktionen und ihrer kamerainternen Aufzeichnungsmöglichkeit im RAM und Speicherung auf auswechselbarer SSD-Festplatte (Solid State Drive) bietet diese Kamera sämtliche Funktionen zur exakten Erfassung von Hochgeschwindigkeits-Wärmeereignissen. Die X6800sc verfügt über einen gekühlten FLIR Indium-Antimonid-(InSb)-Detektor und bietet eine Aufnahmerate von 520 Bildern pro Sekunde im 640 × 512 Pixel Vollbildformat oder bis zu 23.077 Hz in der Bereichsausblendung.

Fortschrittliche Auslösung und kamerainterne RAM-/SSD-Aufzeichnung
Speichern Sie Daten im flüchtigen Speicher (RAM) der Kamera oder auf dem Wechseldatenträger (SSD). Gleichzeitige Übertragung von 14-Bit-Daten mit hoher Geschwindigkeit.
Verfügt über ein leicht zugängliches, motorgetriebenes Filterrad mit vier Einstellpositionen und automatischer Filtererkennung, damit die Filter in jeder Umgebung schnell und mühelos gewechselt werden können.
Größtmögliche Vielseitigkeit für Synchronisation und Auslösung über externe Ereignisse oder Instrumente. Arbeitet nahtlos mit der FLIR ResearchIR Max-Software oder Drittanbieterprogrammen zusammen.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 × 512
Detektorraster 25 µm
Spektralbereich X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Detektortyp FLIR indium antimonide (InSb)
Blendenzahl Kamera X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Dynamikbereich 14-bit
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK (typical)
Bildrate [Vollbild] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Integrationszeit 270 ns to ~Full Frame
Standard-Temperaturmessbereich -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Filtern 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Fokus Manual
Bildgebung und optische Daten
Anzeigemodi Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Anzeigetyp Snapshot
Auflösung 640 × 512
Betriebsfähigkeit ≥99.8% (≥99.95% typical)
Bildrate [Vollbild] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Bildzeitstempel Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Blendenzahl Kamera X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Detektorraster 25 µm
Detektortyp FLIR indium antimonide (InSb)
Digitalzoom 1x, 4x, 4:3
Dynamikbereich 14-bit
Filtern 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Fokus Manual
Integrationszeit 270 ns to ~Full Frame
Kamerainterner Bildspeicher RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame
SSD (non-volatile): includes 512GB compatible with >4 TB
Makroobjektive/Mikroskope X6800sc, X6802sc: No microscopes available
X6801sc, X6803sc: 1x, 3x
Objektivanschluss FLIR FPO (4-tab bayonet)
Overlay Customizable
Palette Selectable 8-bit
Pixeltakt 355 MHz
Radiometrisches Datenstreaming Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link
Sensorkühlung Closed cycle rotary
Spektralbereich X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Standardvideo HDMI
Teilbildmodi Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK (typical)
Verfügbare Objektive X6800sc, X6802sc: 25 mm, 50 mm, 100 mm
X6801sc, X6803sc: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Videomodi X6800sc, X6803sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz
X6801sc, X6802sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz, SD: NTSC, PAL
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Driftkompensation [werkseitig kalibriert] Yes
Genauigkeit ≤100°C (≤212°F), ±2°C (±3.6°F) accuracy (±1°C/1.8°F typical); >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Standard-Temperaturmessbereich -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GigE, USB, RS-232, Camera Link (Genicam supported over GigE)
Synchronisierungsmodi X6800sc: Sync-in, Sync-out
X6801sc, X6802sc, X6803sc: Sync In, Sync Out, Trigger In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
Gewicht (ohne Objektiv und mit Griff) 6.35 kg (14 lbs)
Gewicht [ohne Objektiv] 6.35 kg (14 lbs)
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC (<50 W steady state)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2 × ¼ in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ in. -20 (each side)
Betriebstemperaturbereich -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Zubehör

Ressourcen und Support

Datasheet

X6800sc-Datenblatt

Datasheet

x6800_MWIR_datasheet

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Drücke auf die Chat-Blase in der unteren rechten Ecke, um sofort mit uns in Verbindung zu treten.

(Wenn Agenten verfügbar sind)

 Telefon-Support

Internationale Linie: 

(+1) 805 392 3775

Lokale Nummer:

(+1) 844 283 5471

Wartung, Reparatur und Kalibrierung 

 

Nord- und Südamerika

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
USA 

Gebührenfrei: (+1) 866 477 3687

Lokal: (+1) 603 324 7600

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Kanada 800 613 0507 Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Süd- und Mittelamerika 0800 878 2486

Eine RMA einreichen

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Europa

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Belgien  +32 (0)56 363 041

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Estland +3726063976

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Deutschland +49 (0) 69 95 00 900

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Italien +390294753491

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Schweden  +46 (0) 8 753 26 54

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Vereinigte Arabische Emirate +971 4 802 4999

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Großbritannien +44 (0)1732 220 011

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

 

Asien und Pazifischer Raum

Kontakt zum Service Center
Smartphone
Service, Reparatur oder Kalibrierung anfordern
Senden Sie uns eine E-Mail
Australien +61 (0) 3 9550 2800

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

China +86 (0) 21-5169-7628

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Delhi +91 11 47212002

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Indien Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Japan 81-3-6721-6648

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Singapur +65 8787 0884

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Südkorea (02)565-2724

Einreichen einer RMA

Senden Sie uns eine E-Mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb