Abgekündigt

FLIR X6900sc MWIR

Leistungsstarke MWIR InSb-Kamera

Die FLIR X6900sc ist eine außergewöhnlich schnelle und hoch empfindliche MWIR-Kamera, die speziell für Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure entwickelt wurde. Ganz gleich, ob im Labor oder am Prüfstand – mit ihren erweiterten Auslösefunktionen, ihrer direkten Aufzeichnungsmöglichkeit im internen RAM oder auf einer auswechselbaren SSD-Festplatte (Solid State Drive) und ihrem motorgetriebenen Filterrad mit vier Einstellpositionen bietet Ihnen diese Kamera sämtliche Funktionen, um Hochgeschwindigkeits-Wärmeereignisse und sich schnell bewegende Ziele genau zu erfassen.

Die schnellste IR-Kamera der Welt mit einer Auflösung von 640 x 512.
Nimmt 640 x 512 Bilder mit einer Bildrate von 1000 Bildern pro Sekunde auf und ist damit die weltweit schnellste Wärmebildkamera mit voller Auflösung.
Im internen RAM der Kamera können bis zu 26.000 Bilder im Vollbildformat bildverlustfrei aufgezeichnet werden.
Verfügt über ein leicht zugängliches, motorgetriebenes Filterrad mit vier Einstellpositionen und automatischer Filtererkennung, damit die Filter in jeder Umgebung schnell und mühelos gewechselt werden können.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 640 × 512
Detektorraster 25 µm
Spektralbereich 1,5 – 5,0 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera f/4.1
Dynamikbereich 14 Bit
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK typisch
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 1.004 Hz
Integrationszeit 270 ns bis zum Vollbild
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] -20 °C bis 350 °C
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 45 °C bis 600 °C (ND1) 250 °C bis 2.000 °C (ND2) 500 °C bis 3.000 °C (ND3)
Filtern Motorgetriebenes Filterrad mit vier Einstellpositionen, 1-Zoll-Standardfilter
Fokus Manuell
Bildgebung und optische Daten
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, asynchrone Integration vor dem Auslesen
Anzeigetyp Schnappschuss (Einzelbild)
Auflösung 640 × 512
Betriebsfähigkeit ≥99,8 % (≥99,95 % typisch)
Bildrate [Vollbild] Programmierbar von 0,0015 Hz bis 1.004 Hz
Bildzeitstempel Interner Präzisionszeitstempel. IRIG-B AM-Decoder, TSPI-genau
Blendenzahl Kamera f/4.1
Detektorraster 25 µm
Detektortyp FLIR Indium-Antimonid (InSb)
Digitalzoom 1-fach, 4-fach, 4:3
Dynamikbereich 14 Bit
Filtern Motorgetriebenes Filterrad mit vier Einstellpositionen, 1-Zoll-Standardfilter
Fokus Manuell
Integrationszeit 270 ns bis zum Vollbild
Kamerainterner Bildspeicher RAM (flüchtiger Speicher): 16 GB, bis zu 26.000 Vollbild-Bilder [BR] SSD (nicht flüchtig): umfasst 512 GB, kompatibel mit >4 TB
Makroobjektive/Mikroskope Keine Mikroskope verfügbar
Objektivanschluss FLIR FPO (Bajonettverschluss mit vier Haltelaschen)
Overlay Anpassbar
Palette 8 Bit, einstellbar
Pixeltakt 355 MHz
Radiometrisches Datenstreaming Simul. Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link, CoaXPress (CXP)
Sensorkühlung Closed Cycle Rotary
Spektralbereich 1,5 – 5,0 µm
Standardvideo HDMI, SDI, NTSC, PAL
Teilbildmodi Flexibles Teilbildformat bis zu 32 x 4 (schrittweise 32 Spalten, 4 Zeilen)
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK typisch
Verfügbare Objektive 25 mm, 50 mm, 100 mm
Videomodi HD: 720p/50/59,9 Hz, 1080p/25/29,9 Hz, SD: NTSC, PAL
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, Linear, Plateau, Ausgleich, ROI, DDE
Driftkompensation [werkseitig kalibriert] Ja
Genauigkeit ≤100 °C ±2 °C Genauigkeit (±1°C/1,8 °F typisch), >100 °C ±2 % des Ablesewerts (±1 % typisch)
Optionaler Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] 45 °C bis 600 °C (ND1) 250 °C bis 2.000 °C (ND2) 500 °C bis 3.000 °C (ND3)
Standard-Temperaturmessbereich [mit auf die Wellenlänge abgestimmten Objektiven] -20 °C bis 350 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Command and Control GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (GenICam-Protokoll-Unterstützung über GigE oder CXP)
Synchronisierungsmodi Sync In, Sync Out, Trigger In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 249 mm × 157 mm × 147 mm
Gewicht [ohne Objektiv] 6,35 kg
Stromversorgung
Stromversorgung 24 V DC (< 50 W im Dauerbetrieb)
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2 × ¼ Zoll -20, 1 × 3/8 Zoll -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ Zoll -20 (jede Seite)
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 50 °C
Erkennungszonen 40 g, 11 ms ½ Sinusimpuls/4,3 g RMS regellose Schwingung, alle drei Achsen

Zubehör

Ressourcen und Support

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Datasheet

X6900sc Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.