Flir X6900sc SLS
Hochleistungs-LWIR-SLS-Kameras
Die FLIR X6900sc SLS ist eine außergewöhnlich schnelle und hoch empfindliche LWIR-Kamera, die speziell für Wissenschaftler, Forscher und Ingenieure entwickelt wurde. Der SLS-Detektor (Strained Layer Superlattice) bietet kürzere Einzelbildgeschwindigkeiten, größere Temperaturbereiche und eine bessere Gleichmäßigkeit als aktuelle LWIR- oder MWIR-Alternativen. Dank ihrer erweiterten Auslösefunktionen, RAM-/SSD-Aufzeichnungsmöglichkeiten und einem motorgetriebenen Filterrad mit vier Einstellpositionen bietet diese Kamera den Forschern alles, was sie brauchen, um erstklassige Stop-Motion-Bilder von Hochgeschwindigkeitsereignissen sowohl im Labor als auch auf dem Testgelände zu erfassen.
Zubehör
- FLIR Cooled Science X-Series + A-Series Camera Universal Lens Support (4210086)
- FPO Bayonet Plug, 4-Tab FPO Bayonet (4142249)
- Extender Ring Set, 4 Rings 0.25", 0.50", 0.75", & 1.00", 4-Tab FPO Bayonet (4205079)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Removal Wrench (C1004.M202)
- FLIR Cooled Science A-Series + X-Series Camera Power Connector (26399-000)
- 1x Microscope Protective Window - MWIR & LWIR (4206654-6)
- FLIR X-Camera Filter Wheel Holders
Ressourcen und Support
Brochure
Thermal Research And Science Brochure
Warranty
FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty
User Manual
X Series Science Camera User Manual
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.
Im Warenkorb