Abgekündigt

FLIR X8400sc

HD-Wärmebildkamera

Die Wärmebildkamera FLIR X8400sc ist ideal für die anspruchvollsten Anwendungen von Wissenschaftlern und F&E-Profis. Dank einfacher Bedienung und fortschrittlicher Anschlussmöglichkeiten können Sie sich auf Ihr Experiment und müssen sich nicht auf die Kamera konzentrieren. Die FLIR X8400sc ist mit einem gekühlten Indium-Antimonid-Detektor ausgestattet, der scharfe Wärmebilder mit 1280 × 1024 Pixel zur Darstellung kleinster Details erzeugt und Temperaturunterschiede von weniger als 25 mK erkennt.

Kombiniert die beste Wärmebildkamera mit fortschrittlicher Konnektivität
Ausgestattet mit einem gekühlten Indium-Antimonid-Detektor, der Wärmebilder mit 1280 x 1024 erzeugt und kleinste Details darstellt.
Einstellbare Bildrate von bis zu 106 Hz Vollbild und liefert Bilder bis zu 4.500 Hz bei Bereichsausblendung.
Umfasst Camera Link-Medium für Datenerfassung mit voller Bandbreite, Gigabit Ethernet für einfache Konnektivität, Standard-BNC-Anschlüsse und mehr.

Technische Daten

Markierter
Auflösung 1.280 x 1.024
Detektorraster 15 µm
Spektralbereich 1,5 – 5,1 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Blendenzahl Kamera 2.0
Dynamikbereich 14 Bit , 16 Bit mit DRX
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK (18 mK normal)
Bildrate 106 Hz
Integrationszeit 500 ns bis Vollbildrate, mit autom. Belichtung
Standard-Temperaturmessbereich +5 °C bis +300 °C
Optionaler Temperaturbereich Bis +3.000 °C/Ab -20 °C
Filtern 4× Positionen motorisiert, mit Driftkompensation und automatischer Identifizierung
Fokus Manuell
Bildgebung und optische Daten
Analog-Paletten 8 Bit, einstellbar
Anzeige Schnappschuss digital
Anzeigemodi Asynchrone Integration beim Auslesen, Asynchrone Integration vor dem Auslesen
Auflösung 1.280 x 1.024
Betriebsfähigkeit > 99,5 %
Bildanalyse On-Camera-Temperaturanalyse
Bildrate 106 Hz
Bildzeitstempel Interne IRIG-B Decoder-Uhr/TSPI präziser Zeitstempel
Blendenzahl Kamera 2.0
Detektorraster 15 µm
Detektortyp Indium-Antimonid (InSb)
Digitales Datenstreaming Simult. Gigabit Ethernet und Camera Link Base Camera Link Medium
Display-Overlay Temperaturmessung und -skala
Dynamikbereich 14 Bit , 16 Bit mit DRX
Filtern 4× Positionen motorisiert, mit Driftkompensation und automatischer Identifizierung
Fokus Manuell
HD-Video DVI 1.080p
Integrationszeit 500 ns bis Vollbildrate, mit autom. Belichtung
Makroobjektive/Mikroskope NA
Motorisierter Fokusmechanismus Nein
On-Camera-Display Abnehmbarer LCD-Touchscreen (800 × 480)
Sensorkühlung Closed Cycle Rotary
Spektralbereich 1,5 – 5,1 µm
Teilbildmodi Benutzerdefiniert
Thermische Auflösung (NETD) <20 mK (18 mK normal)
Verfügbare Objektive NA
Verfügbare Objektive 28 mm - 38° x 31°/50 mm - 22° x 17°, 100 mm - 11° x 9°/200 mm - 5,5° x 4,4°, Nahaufnahme x3 - 6,4 x 5,1 mm
Well Capacity 5,8 Mio. Elektronen
Messung und Analyse
Automatische Kontrastabstimmung Manuell, Linear, ROI
Genauigkeit ±1 °C oder ±1 % des Messwerts
Kalibrierung Kundenspezifische Kalibrierung auf Anfrage
Optionaler Temperaturbereich Bis +3.000 °C/Ab -20 °C
Standard-Temperaturmessbereich +5 °C bis +300 °C
Kommunikation und Datenspeicher
Synchronisierungsmodi IRIG-B; Sync In, Trigger In
Allgemeine Angaben
Abmessungen [L × B × H] ohne Objektiv 280 × 150 × 180 mm
Gewicht [ohne Objektiv] 5,05 kg
X8400 sc Pakete X8400sc Advanced Package: X8400sc, 50-mm-Objektiv, Temperaturkalibrierung, Multi-IT, Triggering, IRIG-B, ResearchIR Max Software
Stromversorgung
Stromversorgung 24 VDC
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Befestigung 2 x 1/4 Zoll -20/1 x 3/8 Zoll -16/4 x #10 -24/Seite: 3x 1/4 Zoll -20 (jede Seite)
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +50 °C
Stöße und Vibrationen In Betrieb 15G, IEC 68-2-29/In Betrieb 2G, IEC 68-2-26

Exportbeschränkungen

Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte, die den International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) oder den Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) unterliegen können, je nach Spezifikationen für das Endprodukt; Gerichtsbarkeit und Klassifizierung werden auf Anfrage bereitgestellt.