Tauschen Sie sich gegen den FLIR Si2 aus und bringen Sie Ihre vorausschauende Wartung auf die nächste Stufe

Sind Sie bereit, Ihr Wartungsspiel zu verbessern? Tauschen Sie Ihre alte Akustikkamera gegen die fortschrittlichste Lösung auf dem Markt ein: den FLIR Si2!

Warum gegen FLIR Si2 handeln?

PD-Leistung der nächsten Ebene:

  • Erkennt Teilentladungen 30-mal kleiner als je zuvor und identifiziert bis zu 50 % kritischere Probleme.
  • Scannt große Flächen aus bis zu 200 Metern Entfernung mit unübertroffener Genauigkeit.
     

Leckerkennung neu definiert:

  • Quantifiziert Druckgase für erhebliche Einsparungen.
  • Identifiziert mechanische Fehler in Fördersystemen, um proaktive Maßnahmen zu ermöglichen.
     

Mühelose und proaktive Wartung:

  • Findet Probleme sofort und bietet Entscheidungsunterstützung auf dem Gerät.
  • Minimale Schulung erforderlich – einfach in jeder Phase Ihres Wartungszyklus zu implementieren.
     

Intelligent und benutzerfreundlich:

  • Ausgestattet mit KI-gesteuerten Funktionen für schnelle, nahtlose Audits.
  • Sicher und einfach zu bedienen mit nur einer Hand.

Was ist der Handelswert?

FLIR ist bereit, Ihre alte Akustikkamera mitzunehmen – ob es sich um ein FLIR-Modell oder ein Konkurrenzmodell mit mindestens 64 Mikrofonen handelt – damit Sie auf die Modelle FLIR Si2-PD, LD oder Pro aufrüsten können. Im Gegenzug erhält FLIR einen Rabatt von 15 % auf die UVP Ihrer neuen Kamera. Alle Geräte unterliegen der Genehmigung von FLIR.

Tauschen Sie noch heute ein und erleben Sie die nächste Stufe der akustischen Bildgebung mit dem FLIR Si2!

KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR VOLLSTÄNDIGE EINTAUSCHDETAILS

Bitte füllen Sie das Formular aus, um eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Handel mit Ihrer alten Akustikkamera zu erhalten.

 

Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.