Bauen Sie Ihre eigene Integration auf

Das United VMS SDK bietet die Möglichkeit, United VMS in externe Systeme und Hardwaregeräte zu integrieren und benutzerdefinierte Anwendungen zu erstellen.

Füllen Sie das folgende Formular aus, um sich als Partner zu bewerben und ein SDK-Paket mit Dokumentation, Quellcode-Beispielen und einem lizenzierten Demo-UVMS-System zu erhalten, mit dem Sie Ihre Integration entwickeln können. Abhängig von Ihrer Partnerschaftsart unterstützen wir Ihre Integrationsentwicklungsbemühungen und bieten unterschiedliche Marketingvorteile.

Das United VMS SDK besteht aus zwei Hauptteilen:

  1. Eine .NET-API, die es Programmen ermöglicht, in einer beliebigen .NET-Sprache mit United VMS zu interagieren.
  2. Eine HTTP-API, die es Programmen ermöglicht, mit United VMS zu interagieren, ohne C# .NET SDK Client-Seite installieren zu müssen.

Erste Schritte

Für weitere Informationen zu kundenspezifischen Lösungen, bestehenden Integrationen oder dem UVMS SDK reichen Sie bitte das folgende Formular ein und ein FLIR-Experte wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wussten Sie schon? Die SDK APIs werden vom Kernprodukt selbst verwendet und sind ein integraler Bestandteil der United VMS-Software. Folglich ist das SDK so robust und so häufig aktualisiert wie das Kernprodukt. Neue Kernproduktfunktionen werden von neuen SDK APIs begleitet.

Did you know? The SDK APIs are used by the core product itself and are an integral part of the United VMS software. Consequently, the SDK is as robust and as frequently updated as the core product. New core product features are accompanied by new SDK APIs.

Back to top