Verbesserung von Sicherheit und Verkehrsfluss in Überlandgebieten
Erkennung von Zwischenfällen und Erfassung von Verkehrsdaten aus Tunneln, Autobahnen und Brücken
Wir stellen vor: FLIR Trafibot AI
Verkehrsunfälle in Überlandgebieten können extrem gefährlich sein und Hauptverkehrsstraßen zum Stillstand bringen.
Verkehrsmanagement-Teams benötigen sofortige, genaue Verkehrsdaten, um Ersthelfer zu alarmieren, Leben zu retten und den Verkehr wieder in Gang zu bringen.
TrafiBot AI ist die erste CCTV-Verkehrslösung von FLIR mit integrierter KI, die die automatische Erkennung von Zwischenfällen und die Erfassung von Verkehrsdaten zuverlässiger und intelligenter denn je gestaltet.
TrafiBot AI übertrifft alle nicht KI-basierten Verkehrskameras durch ihre Fähigkeit, zu lernen und die optimierte Auswertung von Ereignissen. Tatsächlich verwendet die Kamera zwei eingebettete KI-Modelle, eines zur Klassifizierung gefallener Objekte und das andere zur Identifizierung von Fahrzeugen und gefährdeten Verkehrsteilnehmern.
Die Kamera nutzt auch weiterhin die leistungsstarken FLIR AID-Algorithmen. Und dank seiner integrierten Analysefunktionen ist TrafiBot AI nicht anfällig für eventuelle Engpässe oder Unterbrechungen, die mit zentralisierten AID-Systemen verbunden sind.
3D-Tracking sieht das Unsichtbare
Mit seinem patentierten 3D-World-Tracker bietet TrafiBot AI die optimierte Fähigkeit, Vorfälle innerhalb einer Szene zu erkennen. Wenn Fahrzeuge in das Sichtfeld der Kamera eindringen, erkennt die Kamera deren Geschwindigkeit und Flugbahn, selbst wenn sie durch andere Verkehrsteilnehmer verdeckt werden.
TrafiBot AI kann plötzliche Fahrspurwechsel, dichtes Auffahren oder Geisterfahrer ohne direkte Sichtverbindung erkennen. TrafiBot AI unterscheidet auch zwischen Fahrzeugen, die bedingt durch den Berufsverkehr stehen bleiben, und solchen, die aufgrund einer Kollision zum Stillstand gekommen oder stehen geblieben sind.
Einfache Installation vermeidet Straßensperrungen
Der eingebaute Neigungssensor der Kamera ermöglicht eine kürzere Installationszeit und weniger Verkehrsverzögerungen, insbesondere in Tunneln mit schrägen Wänden. Die Kamera verfügt über ein Drei-Achsen-Schwenkgelenk, das Schwenken, Neigen und seitliches Drehen ermöglicht, so dass keine speziellen Adapterplatten erforderlich sind. Der Neigungssensor kalibriert sich auch automatisch.
Integration in FLIR Cascade
TrafiBot AI lässt sich nahtlos in FLIR Cascade integrieren, unsere robuste Softwareplattform, die speziell für die Erfassung und Organisation von Daten von FLIR-Verkehrskameras entwickelt wurde. Sie können bis zu 300 FLIR-Kameras oder -Sensoren an einen eigenständigen Cascade-Server anschließen.
Im Falle eines Verkehrsunfalls sendet die TrafiBot-KI einen Alarm und einen kurzen, hochauflösenden Videoclip der Szene zur sofortigen Analyse. Verkehrsteilnehmer können dann ihr bestehendes VMS nutzen, um auf die Live-Aufnahmen der Kamera selbst zuzugreifen.
Edelstahlgehäuse
Das korrosionsbeständige Edelstahlgehäuse widersteht den härtesten Umgebungsbedingungen, einschließlich glühender Hitze, Regen, Schnee, Eis, Feuchtigkeit und salzhaltiger Luft. Auch bei regelmäßigen Tunnelreinigungen ist TrafiBot AI bestens geschützt.