Erkennung von Zwischenfällen und Erfassung von Verkehrsdaten aus Tunneln, Autobahnen und Brücken

Wir stellen vor: FLIR Dual Trafibot AI

Verkehrsunfälle in Überlandgebieten können extrem gefährlich sein und Hauptverkehrsstraßen zum Stillstand bringen.

Verkehrsmanagement-Teams benötigen sofortige, genaue Verkehrsdaten, um Ersthelfer zu alarmieren, Leben zu retten und den Verkehr wieder in Gang zu bringen.

TrafiBot Dual AI mit 4K-Auflösung ist eine FLIR CCTV-Verkehrslösung, die eingebettete KI und 14-Bit-Brandfrüherkennung für Straßentunnel einsetzt und die automatische Erkennung von Zwischenfällen und die Erfassung von Verkehrsdaten entlang von Überlandstraßen zuverlässiger und intelligenter denn je macht, ohne dass die Bildauflösung oder der Datenverlust aufgrund von Bandbreitenbeschränkungen beeinträchtigt werden.

Infos anfordern Siehe Spezifikationen

TrafiBot Dual AI on board.png TrafiBot Dual AI visual.png rectangle.jpg

KI an Bord

TrafiBot Dual AI übertrifft alle nicht KI-basierten Verkehrskameras durch ihre Fähigkeit, zu lernen und die Auswertung von Ereignissen zu optimieren. Die Kamera verwendet drei eingebettete KI-Modelle, eines für die Klassifizierung heruntergefallener Objekte und die beiden anderen für die Identifizierung von Fahrzeugen auf dem Video und in der Wärmebildaufnahme, einschließlich ungewöhnlicher Objekte wie E-Scooter, Autoschlepper und gefährdete Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger und Radfahrer.

Die Kamera verwendet ebenfalls leistungsstarke FLIR AID-Algorithmen, die eine größere Kapazität zur Erkennung von Vorfällen in einer Szene ermöglichen. Und dank seiner integrierten Analysefunktionen ist TrafiBot Dual AI nicht anfällig für eventuelle Engpässe oder Unterbrechungen, die mit zentralisierten AID-Systemen verbunden sind.

3D-Tracking zur Verfolgung jedes Objekts

Mit seinem patentierten 3D-World-Tracker bietet TrafiBot Dual AI die optimierte Fähigkeit, Vorfälle innerhalb einer Szene zu erkennen. Wenn Fahrzeuge in das Sichtfeld der Kamera eindringen, erkennt die Kamera deren Geschwindigkeit und Flugbahn, selbst wenn sie durch andere Verkehrsteilnehmer verdeckt werden.

TrafiBot Dual AI kann plötzliche Fahrspurwechsel, dichtes Auffahren oder Geisterfahrer ohne direkte Sichtverbindung erfassen. TrafiBot AI unterscheidet auch zwischen Fahrzeugen, die bedingt durch den Berufsverkehr stehen bleiben, und solchen, die aufgrund einer Kollision zum Stillstand gekommen oder stehen geblieben sind.

Einfache Installation vermeidet Straßensperrungen

Der eingebaute Neigungssensor von TrafiBot Dual AI ermöglicht eine kürzere Installationszeit und weniger Verkehrsverzögerungen, insbesondere in Tunneln mit schrägen Wänden. Die Kamera verfügt über ein Drei-Achsen-Schwenkgelenk, das Schwenken, Neigen und seitliches Drehen ermöglicht, so dass keine speziellen Adapterplatten erforderlich sind. Der Neigungssensor kalibriert sich zudem automatisch, sodass keine menschlichen Fehler auftreten können.

14-Bit-Brand-Früherkennung

Mit seinem hochempfindlichen, hochauflösenden, schnellen thermischen Kern garantiert TrafiBot Dual AI eine beispiellose Branderkennung, Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit in den frühesten Phasen. Und dank einer thermischen Auflösung von 640 × 512 können die Bediener auch bei schlechten Wetterbedingungen oder in einem rauchgefüllten Tunnel deutlich sehen.

Smoke.png

Cascade-flexible-architecture.jpg

Integration in FLIR Cascade

TrafiBot Dual AI lässt sich nahtlos in FLIR Cascade integrieren. Dabei handelt es sich um unsere robuste Softwareplattform, die speziell für die Erfassung und Organisation von Daten aus FLIR-Verkehrskameras entwickelt wurde. Sie können bis zu 300 FLIR-Kameras oder -Sensoren an einen eigenständigen Cascade-Server anschließen.

Im Falle eines Verkehrsunfalls sendet die TrafiBot Dual AI einen Alarm mit einer Zeitangabe vor und nach dem Vorfall und kurzen, hochauflösenden Videoclips der Szenerie zur sofortigen Analyse. Verkehrsteilnehmer können dann ihr bestehendes VMS nutzen, um auf die Live-Aufnahmen der Kamera selbst zuzugreifen.

TrafiBot-Dual-AI-arm-bracket-right.png

Edelstahlgehäuse

Trafibot Dual AI ist in einem nicht korrosiven Edelstahlgehäuse aus rostfreiem Stahl in Marinequalität mit Schutzklasse IP 66/67 eigebaut, das allen Witterungseinflüssen, einschließlich salzhaltiger Luft und Feuchtigkeit sowie Hochdruckwasserstrahlen bei Straßen- und Tunnelreinigungsarbeiten standhält.


Info anfordern

Optin

Mit dem Absenden stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.