La FLIR E76 ofrece cobertura completa de objetivos cercanos y distantes a través de una gama de opciones de lentes. El modelo E76, ubicado un paso más allá del FLIR E54, incluye enfoque automático asistido por láser y tres cuadros de medición de área. La resolución térmica de 320 × 240 produce imágenes nítidas y vibrantes, que se pueden mejorar con la tecnología patentada FLIR MSX® para obtener más detalles y perspectivas. La ruta de inspección de FLIR integrada ejecuta rutas previamente planificadas y le ayuda a mantenerse organizado al inspeccionar instalaciones grandes o múltiples. FLIR Ignite ofrece carga automática de imágenes E76 directamente desde la cámara a la nube, para un almacenamiento y uso compartido fácil y seguro.
Todas las cámaras FLIR serie Exx ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de capacitación de FLIR Academy—por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Inspeccione y solucione problemas más rápido que nunca
Combine su cámara de la serie Exx con un lente de campo de visión doble FLIR FlexView para cambiar convenientemente la exploración de gran angular a teleobjetivo con solo presionar un botón.
Utilice FLIR 1-Touch Level/Span para mejorar al instante el contraste de la imagen y resaltar posibles problemas eléctricos o mecánicos.
La integración con el software* de enrutamiento de FLIR, la carga automática de imágenes directamente a la biblioteca en la nube de FLIR Ignite, un micrófono integrado para comentarios de voz, y las funciones de generación de reportes ayudan a la E76 a agilizar la jornada laboral. (*Software accesorio opcional)

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 320 × 240 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<40 mK a, 80° 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Campo de visión (FOV) FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4” y 640 x 480 píxeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Campo de visión (FOV) FLIR E76 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80 × 63° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Distancia focal mínima 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Distancia focal mínima con MSX 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
14°: 1.0 m (3.28 ft)
Enfoque LDM continuo, medidor de un ocasión, contraste de una ocasión, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Identificación de la lente Automático
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Longitud focal 42°: 10 mm (0,39")
24°: 17 mm (0,67")
14°: 29 mm (1,41")
80°: 5 mm (0,19")
Número F FLIR E76 14°: 1,5
FLIR E76 24°, FLIR E76 80°: 1.3
FLIR E76 42°: 1.1
Paletas de colores Hierro, Rainbow, Rainbow HC, White hot Black hot, Arctic, Lava
Rango espectral 7.5 – 1µ4 m
Resolución de IR 320 × 240 píxeles
Resolución espacial (IFOV) 80°: 5,2 mrad/píxel
42°: 2,41 mrad/píxel
24°: 1,31 mrad/píxel
14°: 0,75 mrad/píxel
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° a 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° a 30 °C (86 °F)
<40 mK a, 80° 30 °C (86 °F)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, sobre UVC
UltraMax Yes
Visor No
Zoom digital FLIR E76 14°, FLIR E76 24° - NIST, FLIR E76 24° - Sin radio, FLIR E76 24° - Reacondicionado, FLIR E76 24°, FLIR E76 42° - NIST, FLIR E76 42°, FLIR E76 24° + 14°, FLIR E76 24° + 42°, FLIR E76 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E76 24°, 14° + 42°, FLIR E76 42° + 14°: 1-4× continuo
FLIR E76 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E76 80°, FLIR E76 + Dual FOV (2° + 42°° + Dual E76 FOV)°°
Medición y análisis
Medidor puntual 3 cada uno en modo directo
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto -20 a 120 °C (-4 a 248 °F); 0 a 650 °C (32 a 1202 °F). Rango de 300 a 1000 °C (572 a 1832 °F) disponible con la compra de la opción de alta temperatura T199559
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4” y 640 x 480 píxeles con rotación automática
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 segundos de grabación agregados a imágenes estáticas o a video mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth®
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos. Modo de solo infrarrojos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas (infrarrojo)
METERLiNK
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojo, Visual, MSX®, Imagen en imagen, Galería
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Alimentación
Tiempo operativo de la batería >2.5 horas a 25 °C (68 °F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento -40 a 70°C (-40 a 158°F)
Rango de temperatura operativa -15 a 50 °C (5 a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, estuche rígido de transporte, eslingas, tapa del lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Starter
Puntero láser
Ruta de inspección FLIR Habilitado en la cámara

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie Exx, visite Support.FLIR.com

Seminario web grabado

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Brochure

FLIR Exx-Series Folleto de fabricación MX

Selection Guide

Hoja de datos de la serie Exx de FLIR con matriz comparativa MX

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Selection Guide

Hoja de datos de la serie Exx de FLIR con matriz comparativa

Brochure

FLIR Exx-Series Folleto de fabricación

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions