T1010

Cámara termográfica HD

Product Variations

El Flir T1010 es su entrada al mundo de un rendimiento termográfico excepcional. Con una resolución de hasta 3,1 MP (UltraMax®), una sensibilidad térmica superior y la interfaz de usuario más avanzada de Flir, la T1010 está diseñada para agilizar su jornada laboral y convertirle en el héroe. El Flir T1010 viene con el modo de ruta de inspección integrado para que pueda descargar y ejecutar planes de inspección en su cámara desde Flir Thermal Studio Pro (con el complemento Route Creator). La compra de una cámara T1010 incluye una suscripción de 3 meses a Flir Thermal Studio Pro y Flir Route Creator.

Creado para los expertos, por los expertos
La T1010 graba 1024 × 768 imágenes de resolución HD real, con mediciones térmicas de hasta 650 °C (1202 °F).
Con botones programables, una GUI ágil y mejoras de imagen en vivo como 1-Touch Level/Span, la T1010 tiene las características expertas que necesita.
La T1010 tiene un marco robusto pero compacto con un bloque óptico giratorio de 120° que coloca cualquier objetivo dentro de un cómodo alcance de visualización.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 1024 × 768; hasta 3.1 MP con UltraMax
Sensibilidad térmica/NETD <25 mK a 30 °C (86 °F)
Campo de visión (FOV) FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Cámara digital El campo de visión se adapta a la lente infrarroja
Modos de imagen Cámara térmica, térmica MSX, digital
Pantalla Pantalla táctil integrada, pantalla LCD de 4.3 in de ancho, 800 × 480 píxeles
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD o SDHC extraíble. Clase 10 o mejor recomendada
Generación de imágenes y óptica
Actualización de software para la cámara Uso de cable USB o tarjeta SD
Ajuste automático de imagen Estándar o histograma basado en el contenido de la imagen
Ajuste manual de imagen Basado en lineal, posible ajustar el nivel/intervalo/máx./mín.
Alineación láser La posición se muestra automáticamente en la imagen infrarroja
Boceto No
Campo de visión (FOV) FLIR T1010 12°: 12° × 9°
FLIR T1010 28°: 28° × 21°
FLIR T1010 45°: 45° × 34°
Cámara digital El campo de visión se adapta a la lente infrarroja
Cámara digital integrada 5 píxeles con luz LED
Descripción de imagen No
Distancia de alineación visual de IR mínima 1.3 m (4.26 pies)
Distancia focal de IR mínima 1.3 m (4.26 pies)
Enfoque Una toma o manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] 30 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico H.264 a la tarjeta de memoria
Grabación de vídeo visual H.264 a la tarjeta de memoria
Identificación de la lente Automático
Imagen de infrarrojos Imagen infrarroja a todo color
Imagen dinámica multiespectral (MSX) Imagen térmica con presentación de detalles mejorada
Imagen en imagen No
Imagen visual Imagen visual a todo color
Lentes opcionales FLIR T1010 12°: Lentes
de primer plano de 7°, 28°, °45 y 3x FLIR T1010 28°:
Lentes de primer plano de 7°, °12°, 45 y 3x FLIR T1010 45°: Lentes de primer plano de 7°, 12°, °28 y 3x
Longitud focal FLIR T1010 12°: 83,4 mm (3,28 in)
FLIR T1010 28°: 36 mm (1,42 in)
FLIR T1010 45°: 21,2 mm (0,83 in)
Lámpara de vídeo Lámparas LED incorporadas
Láser Activado por un botón dedicado
Mejora digital de la imagen Reducción de ruido digital adaptable
Modos de imagen Cámara térmica, térmica MSX, digital
Número F FLIR T1010 12°: 1.2
FLIR T1010 28°: 1.15
FLIR T1010 45°: 1.1
Orientación automática Paisaje o retrato automático
Paletas de colores Hierro, Rainbow, Rainbow HC, White hot Black hot, Arctic, Lava
Pantalla de 4,3" 800 × 480 píxeles
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7.5–14 µm
Resolución de IR 1024 × 768; hasta 3.1 MP con UltraMax
Resolución espacial (IFOV) FLIR T1010 12°: 0,20 mrad
FLIR T1010 28°: 0,47 mrad
FLIR T1010 45°: 0,80 mrad
Resolución MSX 1024 × 768 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <25 mK a 30 °C (86 °F)
Tamaño de la cámara, lente no incluida (L. × An. × Al.) 167.2 mm × 204.5 mm × 180.4 mm (6.6 in × 8.0 in × 7.1 pulg.)
Tipo de detector Matriz del plano focal (FPA), microbolómetro sin enfriamiento
Tipo de pantalla Pantalla táctil capacitiva
Transmisión de vídeo IR no radiométrico Video H.264 con USB
Transmisión de vídeo visual Video H.264 con USB
UltraMax Yes
Visor No
Zoom digital 1–8× continuo
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) No
Alarma de función de medición No
Comandos de configuración Guardar opciones, botón programable, opciones de reinicio, cámara de configuración, idioma, hora y unidades, información de la cámara
Correcciones de medición Emisividad, temperatura reflejada, humedad relativa, temperatura atmosférica, distancia del objeto, compensación de ventana infrarroja externa
Corrección de emisividad Variable de 0.01 a 1.0 o seleccionada de la lista de materiales
Corrección de temperatura aparente reflejada Automático, basado en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión óptica Automática, basada en señales de sensores internos
Diferencia de temperatura Temperatura delta entre las funciones de medición y la temperatura de referencia
Medidor puntual 1
Perfil No
Precisión de rango de temperatura del objeto ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura a 25 °C para temperaturas de -40 °C a 1200 °C
Rango de temperatura del objeto -40 °C a 650 °C (-40 °F a 1202 °F)
Temperatura de referencia
Valores preestablecidos de medición Sin mediciones, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Valores preestablecidos de usuario El usuario puede seleccionar y combinar mediciones de una caja y una delta
Área 1 caja con máx./mín./promedio
Óptica externa y corrección de ventanas Automático, basado en las entradas de la transmisión de la ventana y la temperatura
Interfaz de usuario
Idiomas árabe, checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, sueco, chino tradicional, turco
Pantalla Pantalla táctil integrada, pantalla LCD de 4.3 in de ancho, 800 × 480 píxeles
Pantalla táctil
Texto No
Voz No
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento de imágenes JPEG estándar, incluidos datos de imagen digital y medición, en una tarjeta de memoria
Antena Interno (deshabilitado)
Audio No
Formatos de archivo JPEG estándar, los datos de medición incluyeron Sin CSQ, los datos de medición incluyeron Sin almacenamiento CSQ en cámara
Formatos de archivo - Visual JPEG estándar, asociado automáticamente con la imagen térmica correspondiente
Interfaz USB Micro-B, HDMI
Lapso de tiempo No
METERLiNK No
METERLiNK - Bluetooth No
Modo de almacenamiento de imágenes Almacenamiento simultáneo de imágenes térmicas y digitales en la misma opción de archivo JPEG para almacenar una foto digital como un archivo JPEG separado
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD o SDHC extraíble. Clase 10 o mejor recomendada
Tarjeta SD Una ranura de tarjeta para tarjetas de memoria SD extraíbles
Tipo de conector de vídeo HDMI tipo C
USB USB Micro-B: transferencia de datos desde y hacia una PC, video colorizado sin comprimir
USB - Estándar Conector USB 2.0 Micro-B USB de alta velocidad
Wifi No
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa Adaptador de CA 90–260 V CA, 50/60 Hz o 12 V de un vehículo (cable con enchufe estándar, opcional)
Gestión energética Funcionalidad de apagado automático, configurable por el usuario entre 5 minutos, 20 minutos y sin apagado automático
Sistema de carga En cámara (adaptador de CA o 12 V de un vehículo) o cargador de dos compartimentos
Temperatura de carga De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F), excepto para el mercado coreano: 10 °C a 45 °C (50 °F a 113 °F)
Tiempo de carga 2.5 horas a 90 % de capacidad, estado de carga indicado por LED
Tiempo operativo de la batería >2.5 horas a 25 °C (68 °F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación de láser Clase 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (inmunidad) EN 61000-6-3 (emisión) FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión) ICES-003
Ergonomía El bloque óptico giratorio de 120° le permite apuntar la cámara en varias direcciones mientras mantiene una posición cómoda
Espectro de radio ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-247 Edición 2
Golpes 25 g (IEC 60068-2-29)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos
Montaje en trípode UNC ¼"-20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento –40 a 70 °C (–40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15°C a 50°C (5°F a 122°F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Tipo de láser Láser de diodos Semiconductor AlGaInP, 1 mW, 635 nm (rojo)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Brújula No
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, visera ocular pequeña, dos baterías, cargador de baterías, estuche rígido de transporte, correas, tapa frontal de la lente, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses) + complemento FLIR Route Creator para Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses)
GPS [brújula] No
Material de la carcasa Magnesio
Peso 1.9 kg (4.3 lb)

Accesorios

  1. Tool Belt (T911093)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR MX

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto de FLIR WDYNTM MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR T1K Science [T1010, T1020] Datasheet

Brochure

T1K Science Brochure

Brochure

FLIR Global Utility Market Brochure

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.