T1020

Cámara térmica HD con visor

¡En inventario y lista para envío!

Prepárese para un rendimiento termográfico excepcional, con el respaldo de 50 años de experiencia. Con su extraordinario alcance, resolución de hasta 3.1 M (UltraMax®) y una nueva interfaz de usuario ágil, la emblemática T1020 de FLIR está diseñada para agilizar la jornada laboral y hacer de usted un héroe. Si de imágenes nítidas, temperaturas reales y flexibilidad máxima se trata—, la T1020 es el resultado definitivo de cinco décadas de experiencia en infrarrojos. La FLIR T1020 viene con el modo de ruta de inspección integrada, de modo que es posible descargar y ejecutar en la cámara planes de inspección desde FLIR Thermal Studio Pro con el complemento Route Creator (incluye 3 meses de suscripción).

Creado para los expertos, por los expertos.
La T1020 ahora ofrece una nueva interfaz gráfica de usuario ágil que responde como un smartphone, además de mejoras de imagen en vivo como 1-Touch Level/Span.
El sistema óptico Flir OSX™ Precision HDIR ofrece un enfoque automático continuo y una resolución nítida para mediciones precisas, incluso a distancia.
La T1020 tiene un bloque óptico giratorio de 120° y un visor LCD brillante de alta resolución, lo que permite que cualquier objetivo esté dentro de un cómodo alcance de visión.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 1024 × 768; hasta 3,1 MP con UltraMax
Sensibilidad térmica/NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Campo de visión (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° y 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)
Cámara digital El campo de visión se adapta a la lente de infrarrojos
Modos de imagen Térmica, MSX térmica, imagen en imagen, cámara digital
Pantalla Pantalla táctil integrada, pantalla LCD ancha de 4,3", 800 × 480 píxeles
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD o SDHC de medios extraíbles. Clase 10 o superior recomendada
Generación de imágenes y óptica
Actualización de software para la cámara Uso de cable USB o tarjeta SD
Ajuste automático de imagen Estándar o histograma basado en el contenido de la imagen
Ajuste manual de imagen Basado en lineal, es posible ajustar el nivel/intervalo/máx./mín.
Alineación láser La posición se muestra automáticamente en la imagen infrarroja
Boceto Utilice la imagen térmica/digital o añada sellos predefinidos. Separe el software del PC con una amplia generación de informes.
Campo de visión (FOV) FLIR T1020 12°: 12° × 9°
FLIR T1020 28°: 28° × 21°
FLIR T1020 45°: 45° × 34°
FLIR T1020 28° y 12°: 28° × 21°, 12° × 9°
FLIR T1020 28° y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 45° × 34° (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 °y 45°: 28° × 21° (lente 28°), 12° × 9° (lente 12°), 45° × 34° (lente 45°)
Cámara digital El campo de visión se adapta a la lente de infrarrojos
Cámara digital integrada 5 megapíxeles con luz LED
Descripción de imagen Agregar nota corta (almacenada en la etiqueta JPEG exif)
Distancia de alineación visual de IR mínima FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 pies)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 pies)
FLIR T1020, 45°: 0,5 m (1,64 pies)
Distancia focal de IR mínima FLIR T1020, 12°: 1,3 m (4,26 pies)
FLIR T1020, 28°: 0,4 m (1,32 pies)
FLIR T1020, 45°: 0,2 m (0,66 pies)
Enfoque Una toma o manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] 30 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR no radiométrico H.264 a la tarjeta de memoria
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (RTRR) en la tarjeta de memoria
Grabación de vídeo visual H.264 a la tarjeta de memoria
Identificación de la lente Automático
Imagen de infrarrojos Imagen infrarroja a todo color
Imagen dinámica multiespectral (MSX) Termografía con presentación de detalles mejorada
Imagen en imagen Área de infrarrojos redimensionable y móvil en la imagen visual
Imagen visual Imagen visual a todo color
Lentes opcionales Lentes °de aproximación de 7°, 12°, 28 y 3x
Longitud focal FLIR T1020 12°: 83,4 mm (3,28")
FLIR T1020 28°: 36 mm (1,42")
FLIR T1020 45°: 21,2 mm (0,83")
FLIR T1020 28° y 12°: lente de 28°: 36 mm (1,42"); lente de 12°: 83,4 mm (3,28")
FLIR T1020 28° y 45°: lente de 28°: 36 mm (1,42 pulg.); lente de 45°: 21,2 mm (0,83 pulg.)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: lente de 28°: 36 mm (1,42 pulg.); lente de 12°: 83,4 mm (3°,28 pulg.); lente de 45°: 21,2 mm (0,83 pulg.)
Lámpara de vídeo Lámparas LED incorporadas
Láser Activado mediante un botón específico
Mejora digital de la imagen Reducción de ruido digital adaptable
Modos de imagen Térmica, MSX térmica, imagen en imagen, cámara digital
Número F FLIR T1020 12°: 1.2
FLIR T1020 28°: 1.15
FLIR T1020 45°: 1.1
FLIR T1020 28° y 12°: 1,15 (lente 28°), 1,2 (lente 12°)
FLIR T1020 28° y 45°: 1,15 (lente 28°), 1,1 (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: 1°,15 (lente 28°), 1,2 (lente 12°), 1,1 (lente 45°)
Orientación automática Paisaje o retrato automático
Paletas de colores Hierro, Rainbow, Rainbow HC, White hot Black hot, Arctic, Lava
Pantalla de 4,3" 800 × 480 píxeles
Paso del detector 17 µm
Rango espectral 7.5–14 µm
Resolución de IR 1024 × 768; hasta 3,1 MP con UltraMax
Resolución espacial (IFOV) FLIR T1020 12°: 0,20 mrad
FLIR T1020 28°: 0,47 mrad
FLIR T1020 45°: 0,80 mrad
FLIR T1020 28° y 12°: 0,47 mrad (lente 28°), 0,20 mrad (lente 12°)
FLIR T1020 28° y 45°: 0,47 mrad (lente 28°), 0,80 mrad (lente 45°)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: 0°,47 mrad (lente 28°), 0 mrad° (lente 0,85°)
Resolución MSX 1024 × 768 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <20 mK a 30 °C (86 °F)
Tamaño de la cámara, lente no incluida (L. × An. × Al.) 167,2 mm × 204,5 mm × 188,3 mm (6,6 pulg. × 8,0 pulg. × 7,4")
Tipo de detector Matriz del plano focal (FPA), microbolómetro sin enfriamiento
Tipo de pantalla Pantalla táctil capacitiva
Transmisión de vídeo IR no radiométrico Vídeo H.264 mediante vídeo Wi-Fi H.264 mediante USB
Transmisión de vídeo IR radiométrico Transmisión radiométrica en tiempo real (RTRS) a través de USB
Transmisión de vídeo visual Vídeo H.264 mediante vídeo Wi-Fi H.264 mediante USB
UltraMax Yes
Visor 800 × 480 píxeles integrados
Zoom digital 1–8× continuo
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) Por encima/por debajo/intervalo
Alarma de función de medición Alarmas sonoras/visuales (arriba/abajo) en cualquier función de medición seleccionada
Comandos de configuración Definir valores preestablecidos de usuario, Guardar opciones, Botón programable, Restablecer opciones, Configurar cámara, Wi-Fi, GPS y brújula, Bluetooth, Idioma, Hora y unidades, Información de la cámara
Correcciones de medición Emisividad, temperatura reflejada, humedad relativa, temperatura atmosférica, distancia del objeto, compensación de ventana de infrarrojos externa
Corrección de emisividad Variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Corrección de temperatura aparente reflejada Automático, basado en la entrada de la temperatura reflejada
Corrección de transmisión atmosférica Automático, basado en las entradas de distancia, temperatura atmosférica y humedad relativa
Corrección de transmisión óptica Automática, basada en señales de sensores internos
Diferencia de temperatura Delta de temperatura entre las funciones de medición y la temperatura de referencia
Medidor puntual 10
Perfil 1 perfil de línea con temperatura máx./mín.
Precisión de rango de temperatura del objeto ±1 °C (±1,8 °F) o ±1 % a 25 °C para temperaturas entre 5 °C y 150 °C ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de lectura a 25 °C para temperaturas de hasta 1200 °C
Rango de temperatura del objeto De -40 °C a 2000 °C (de -40 °F a 3632 °F)
Temperatura de referencia Ajuste manual utilizando la diferencia de temperatura
Valores preestablecidos de medición Sin mediciones, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Valores preestablecidos de usuario El usuario puede seleccionar y combinar mediciones desde cualquier número de puntos/cuadros/círculos/perfiles/delta
Área 5 + 5 áreas (cuadros y círculos) con máx./mín./promedio
Óptica externa y corrección de ventanas Automático, basado en las entradas de la transmisión y temperatura de la ventana
Interfaz de usuario
Idiomas árabe, checo, danés, holandés, inglés, finés, francés, alemán, griego, húngaro, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, chino simplificado, sueco, chino tradicional, turco
Pantalla Pantalla táctil integrada, pantalla LCD ancha de 4,3", 800 × 480 píxeles
Pantalla táctil
Texto Agregar tabla, seleccionar entre plantillas predefinidas
Voz 60 segundos (mediante Bluetooth) almacenados con la imagen
Comunicación y almacenamiento de datos
Almacenamiento de imágenes JPEG estándar, incluidos datos de medición e imagen digital, en una tarjeta de memoria
Antena Interno
Audio Auriculares de micrófono vía Bluetooth para la anotación por voz de imágenes
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
Formatos de archivo JPEG estándar, datos de medición incluidos CSQ, datos de medición incluidos
Formatos de archivo - Visual JPEG estándar, asociado automáticamente con la imagen térmica correspondiente
Interfaz USB Micro-B, Bluetooth, Wi-Fi, HDMI
Lapso de tiempo De 15 segundos a 24 horas
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) a: Medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicación con auriculares y sensores externos
Modo de almacenamiento de imágenes Almacenamiento simultáneo de imágenes térmicas y digitales en el mismo archivo JPEG Opción para almacenar una foto digital como un archivo JPEG independiente
Salida de vídeo HDMI 640 × 480 HDMI 1280 × 720 DVI 640 × 480 DVI 800 × 600
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD o SDHC de medios extraíbles. Clase 10 o superior recomendada
Tarjeta SD Una ranura para tarjetas de memoria SD extraíbles
Tipo de conector de vídeo HDMI tipo C
USB USB Micro-B: transferencia de datos desde y hacia un PC, vídeo coloreado sin comprimir
USB - Estándar Conector USB 2.0 Micro-B USB de alta velocidad
Wifi Estándar: 802,11 b/g/n Rango de frecuencia: 2412–2462 MHz Potencia de salida máx.: 15 dBm
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa Adaptador de CA 90–260 V CA, 50/60 Hz o 12 V desde un vehículo (cable con enchufe estándar, opcional)
Gestión energética Funcionalidad de apagado automático, configurable por el usuario entre 5 minutos, 20 minutos y sin apagado automático
Sistema de carga En cámara (adaptador de CA o 12 V de un vehículo) o cargador de dos compartimentos
Temperatura de carga De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F), excepto para el mercado coreano: De 10 °C a 45 °C (de 50 °F a 113 °F)
Tiempo de carga De 2,5 horas a 90 % de capacidad, estado de carga indicado por LED
Tiempo operativo de la batería >2.5 horas a 25 °C (68 °F) y uso típico
Tipo de batería Batería recargable de iones de litio
Características medioambientales y certificaciones
Clasificación de láser Clase 2
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio) ETSI EN 301 489-17 EN 61000-6-2 (inmunidad) EN 61000-6-3 (emisión) FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión) ICES-003
Ergonomía El visor y el bloque óptico giratorio de 120° le permiten apuntar la cámara en varias direcciones mientras mantiene una posición cómoda
Espectro de radio ETSI EN 300 328 FCC Parte 15.247 RSS-247 Edición 2
Golpes 25 g (IEC 60068-2-29)
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30 / 24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F) / 2 ciclos
Montaje en trípode UNC ¼"-20
Protección IP 54 (IEC 60529)
Rango de temperatura de almacenamiento –De 40 a +70 °C (de –40 a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15°C a 50°C (5°F a 122°F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Tipo de láser Láser de diodo semiconductor AlGaInP, 1 mW, 635 nm (rojo)
Vibración 2 g (IEC 60068-2-6)
General
Brújula Dirección de la cámara añadida automáticamente a cada imagen
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, visera ocular pequeña, dos baterías, cargador de baterías, estuche rígido de transporte, correas, tapa frontal de la lente, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses) + complemento FLIR Route Creator para Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses)
Material de la carcasa Magnesio
Peso FLIR T1020 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
FLIR T1020 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28° y 12°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
con 12°: 2,1 kg (4,6 lb)
FLIR T1020 28° y 45°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
con 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
FLIR T1020 28°, 12 y 45°: con 28°: 1,9 kg (4,3 lb)
con 12°: 2,1 kg (4°,6 lb)
con 45°: 2,0 kg (4,4 lb)
Tamaño del embalaje 494 mm x 355 mm x 188 mm (19,4 pulg. x 14,0 pulg. x 7,4 pulg.)

Accesorios

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Seminario web grabado

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Brochure

Folleto FLIR T1K [T1020] MX

Brochure

Folleto de soluciones de monitoreo de condición FLIR para la industria minera MX

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR MX

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto MX

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto de FLIR WDYNTM MX

Brochure

FLIR Energías Renovables Folleto Sobre Energía Eólica MX

Brochure

Folleto del Programa de Utilidades Globales de FLIR MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Datasheet

FLIR T1020 Hoja de datos

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions