La FLIR T530 cuenta con las características que los profesionales necesitan para solucionar con precisión puntos de alerta y posibles fallas. Con plataforma de lente giratoria en 180° y una brillante pantalla de LCD de 4", la FLIR T530 está diseñada para ayudar a los usuarios a diagnosticar componentes de difícil acceso en cualquier entorno. Las avanzadas herramientas de medición integradas en la cámara, el enfoque automático asistido por láser y la calidad de imagen de FLIR líder de la industria le garantizan la identificación y el diagnóstico rápido de los problemas. Con el modo de ruta de inspección integrada es posible descargar y ejecutar planes de inspección a su cámara desde FLIR Thermal Studio Pro. Juntos, estos sistemas le ayudarán a registrar datos de temperatura e imágenes en una secuencia lógica para un diagnóstico y resolución de problemas más rápido. Combine la T530 con una lente de campo de visión doble FLIR FlexView® para la comodidad de cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a telefoto sin cambiar la lente.
Todas las cámaras FLIR serie T ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de capacitación de FLIR Academy—por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Comodidad, eficiencia y rendimiento
El autofoco asistido por láser le garantiza un enfoque preciso para obtener lecturas de temperatura precisas que permiten tomar decisiones rápidas y sólidas.
El bloque óptico del T530 gira 180 °, por lo que puedes crear imágenes de objetivos en cualquier ángulo, cómodamente, durante todo el día.
La pantalla táctil capacitiva con menú intuitivo es fácil de navegar, además de que puede personalizarla con dos botones programables.

Especificaciones

Highlighted
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° a +30 °C (+86 °F)
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Campo de visión (FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4", 640 × 480 pixeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Actualización de software para la cámara Uso de cable USB o tarjeta SD
Alineación láser La posición se muestra automáticamente en la imagen infrarroja
Campo de visión 42° × 32°
24° × 18°
Campo de visión (FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Color Negro
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Cámara digital, campo de visión 53° × 41°
Distancia focal mínima 0,15 m (0,49 pies), 42° 0,15 m (0,49 pies), 24° 1,0 m (3,28 pies), 14° Modo macro 103 µm como opción a 24° 0,10 m (3,9 pulgadas), 80°
Distancia focal mínima con MSX 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m (1.64 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
Enfoque Continuo, con medidor de distancia láser (LDM), contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Grabación de vídeo visual H.264 en tarjeta de memoria
Identificación de la lente Automático
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Imagen visual
Lente 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Longitud focal 10 mm (0,39 pulg.), 42° 17 mm (0,67 pulg.), 24° 29 mm (1,41 pulg.), 14° 5 mm (0,19 pulg.), 80°
Lámpara de vídeo Lámparas LED incorporadas
Número F 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14° 1,3, 80° °
Paletas de colores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7.5 – 14.0 µm
Resolución 320 × 240 píxeles (VGA)
Resolución de IR 320 × 240 (76 800 píxeles)
Resolución espacial (IFOV) 2,41 mrad/píxel, 42° 1,31 mrad/píxel, 24° 0,75 mrad/píxel, 14° 5,2 mrad/píxel, 80°
Sensibilidad térmica/NETD <30 mK, 42° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 24° a +30 °C (+86 °F) <50 mK, 14° a +30 °C (+86 °F) <40 mK, 80° a +30 °C (+86 °F)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 17 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sobre UVC
Transmisión de vídeo visual
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Thermal Studio
Visor No
Zoom digital De 1-4x continuo
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) •Arriba•Abajo•Intervalo•Condensación (vaho/humedad/punto de condensación)•Aislamiento
Alarma de función de medición Alarmas sonoras/visuales (arriba/abajo) en cualquier función de medición seleccionada
Correcciones de medición
Corrección de emisividad Sí, variable de 0.01 a 1.0 o seleccionados de lista de materiales
Detección automática de calor y frío Marcadores máximos/mínimos automáticos dentro del área
Diferencia de temperatura
Precisión ±2 °C (±3.6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); Calibración
opcional: 300°C a 1200°C (572°F a 2192°F)
Temperatura de referencia
Valores preestablecidos de medición •Sin medición •Punto central •Punto caliente •Punto frío •Valor preestablecido de usuario 1 •Valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Idiomas 21
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4", 640 × 480 pixeles con rotación automática
Pantalla táctil PCAP unida ópticamente
Tecnología de pantalla IPS
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 segundos de grabación agregados a imágenes estáticas o a video mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth
Comunicación y almacenamiento de datos
Audio Micrófono y altavoz para anotación de voz de imágenes
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth, wifi
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) a: Medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicación con auriculares y sensores externos
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
USB USB tipo C: transferencia de datos/video/alimentación
USB - Estándar USB 2.0 de alta velocidad
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa Adaptador de CA 90–260 V CA (50/60 Hz) o 12 V de un vehículo (cable con enchufe estándar, opcional)
Gestión energética Apagado automático y modo de reposo
Peso de la batería 195 g (6.89 oz)
Sistema de carga En cámara (adaptador de CA o 12 V de un vehículo) o cargador de dos compartimentos
Temperatura de carga 0°C a 45°C (32°F a 113°F)
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Voltaje de la batería 3.6 V
Características medioambientales y certificaciones
EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (inmunidad) •EN 61000-6-3 (emisión) •FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión)
Espectro de radio ETSI EN 300 228, FCC Parte 15.249, RSS-247 Edición 2
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40°C (77–104°F)/2 ciclos
Montaje en trípode UNC 1/4"-20
Rango de temperatura de almacenamiento -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa –15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Compatible con el software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, estuche rígido de transporte, eslingas, tapa del lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro (suscripción de 3 meses)
Material de la carcasa Polipropileno de polietileno con TPE, magnesio
Peso [batería incluida] 1.4 kg (3.1 lb)
Puntero láser Clase 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1 % de distancia medida
Tamaño (L. × An. × Al.) Lente horizontal: 140×201.3×167.3 mm (5.5×7.9×6.6 in)
Tamaño del embalaje 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in)

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Seminario web grabado

Thermal Home/Building Inspection Webinar

Ver ahora

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de FLIR T500-Series MX

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR MX

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto MX

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT MX

Brochure

Folleto FLIR sobre la industria mundial del petróleo y el gas MX

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto de FLIR WDYNTM MX

Datasheet

Hoja de datos de FLIR T500-Series

Brochure

Folleto de FLIR T500-Series

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0) 1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions