La Flir E96 est notre première caméra pistolet-grip avec une résolution thermique de 640 × 480, afin que les inspecteurs puissent inspecter les cibles dangereuses à haute tension en toute sécurité et diagnostiquer rapidement les défaillances électriques et mécaniques. Le Flir E96 offre une couverture complète des cibles proches et distantes grâce à une gamme d’options d’objectifs. Associez l’E96 à un objectif à double champ de vision Flir FlexView™ pour passer instantanément de l’analyse de zone large à l’analyse par téléobjectif d’une simple pression sur un bouton. La Flir Inspection Route à bord exécute des itinéraires préprogrammés pour aider les inspecteurs à rester organisés lors de l’inspection de sites importants ou multiples. Flir Ignite permet le téléchargement automatique des images E96 directement de la caméra vers le cloud pour un stockage et un partage faciles et sécurisés.
Toutes les caméras de la série Flir Exx sont désormais assorties d’un crédit gratuit pour assister à une session de formation de la Flir Academy —d’une valeur de 399 $ (détails ci-dessous).

Résolution améliorée, inspections plus rapides
La résolution thermique 640 × 480, ainsi que l’amélioration des images Flir UltraMax® et MSX® garantissent que l’E96 produit les images les plus dynamiques et les plus faciles à interpréter de sa catégorie.
Associez votre caméra de la série Exx à un objectif à double champ de vision Flir FlexView pour passer facilement d’une large zone à une numérisation par téléobjectif d’une simple pression sur un bouton.
L’intégration intégrée au logiciel de routage Flir*, le téléchargement automatique des images directement dans la bibliothèque cloud Flir Ignite, un micro intégré pour l’annotation vocale et des fonctionnalités de génération de rapports aident tous l’E96 à rationaliser votre journée de travail. (*Logiciel accessoire en option)

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 × 480 pixels
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Champ de vision (CdV) FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80° × 63°
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
Écran 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Dispositif de stockage Removable SD card
Données image et optiques
Caméra numérique 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
Champ de vision 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Champ de vision (CdV) FLIR E96 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80° × 63°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Diffusion de vidéos IR radiométriques Yes, over UVC
Distance focale 42°: 10 mm (0.39 in)
24°: 17 mm (0.67 in)
14°: 29 mm (1.41 in)
80°: 5 mm (0.19 in)
Distance minimale de mise au point 0.15 m, 42°
0.15 m, 24°
1.0 m, 14°
Distance minimale de mise au point avec MSX 42°: 0.65 m (1.98 ft)
24°: 0.5 m (1.64 ft)
14°: 1.0 m (3.28 ft)
Enregistrement de vidéos IR radiométriques Real-time radiometric recording (.csq)
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7.5-14 µm
Identification de l'objectif Automatic
Incrustation d’image Resizable and movable
Mise au point Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
Ouverture f FLIR E96 14°: 1.5
FLIR E96 24°, FLIR E96 80°: 1.3
FLIR E96 42°: 1.1
Palettes de couleurs Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Résolution IR 640 × 480 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 80°: 2.6 mrad/pixel
42°: 1.20 mrad/pixel
24°: 0.66 mrad/pixel
14°: 0.38 mrad/pixel
Sensibilité thermique/NETD <30 mK, 42° at 30°C (86°F)
<40 mK, 24° at 30°C (86°F)
<50 mK, 14° at 30°C (86°F)
<30 mK, 80° at 30°C (86°F)
Type et pas du détecteur Uncooled microbolometer, 12 µm
UltraMax Yes
Viseur No
Zoom numérique 1-8× continuous
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
Point de mesure 3 ea. in live mode
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Préréglage de mesures No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Interface utilisateur
Texte Predefined list or touchscreen keyboard
Voix 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Écran 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Removable SD card
Format du fichier image Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Yes
Mode accéléré 10 seconds to 24 hours (infrared)
Mode d'enregistrement des images Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
Sortie vidéo DisplayPort over USB Type-C
Alimentation
Autonomie de la batterie >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Type de batterie Rechargeable Li-ion battery
Spécifications environnementales et certifications
Plage de températures de fonctionnement -15 to 50°C (5 to 122°F)
Plage de températures de stockage -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Informations générales
Emballage Infrared camera with lens, s2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
Itinéraire d’inspection FLIR Enabled in camera
Pointeur laser Yes

Accessoires

  1. Tripod (T911997)
  1. Mounting Kit (T300369)

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires sur la série Exx, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Webinaire enregistré

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Découvrir comment

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure de fabrication de la FLIR Exx-Series

Brochure

Brochure du programme Global Utility de FLIR

Selection Guide

Fiche technique de la FLIR Exx-Series avec matrice de comparaison

Application Story

Bikefit Van Staeyen utilise la caméra thermique Flir E96 pour trouver la position optimale du cycliste

Brochure

Brochure Sur Les Énergies Renouvelables Et L'énergie Éolienne

Tech Note

Note technique FLIR - L'imagerie thermique pour la maintenance conditionnelle

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Application Story

Note d'application sur la maintenance conditionnelle - Choisir la bonne caméra thermique portable FLIR Ex-Series

Application Story

Article sur la surveillance thermique FLIR

Chat

Appuyez sur la bulle de discussion dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquer ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4 999

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Royaume-Uni +44 (0)1732 220 011

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Nous envoyer un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Nous envoyer un e-mail