E6 Pro

Termocamera a infrarossi Pro-Series con Ignite™ Cloud

1 949,00 € ex. VAT

Product Variations

Flir E6 Pro è una robusta termocamera point-and-shoot che può aiutarti a ispezionare in modo più efficiente che mai. Individua e diagnostica rapidamente i problemi con una risoluzione termica di 240 × 180 (43.200 pixel) e immagini termiche vivaci supportate dal miglioramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettato da Flir. Dotata di un touchscreen da 3,5 pollici con risoluzione 640 × 480, E6 Pro semplifica il flusso di lavoro. È possibile modificare e organizzare le foto, aggiungere note dettagliate e caricare i file direttamente dalla fotocamera al cloud Flir Ignite per un comodo accesso da qualsiasi dispositivo. Condividi le immagini con i clienti e crea report rapidi direttamente in Flir Ignite o crea report avanzati in Flir Thermal Studio.
Tutti i nuovi acquisti Flir Ex Pro-Series includono una garanzia estesa Flir Protect, un abbonamento Flir Ignite Pro di 12 mesi e la formazione Flir Ex Pro-Series & IR Fundamentals di Flir Academy, che la rendono la termocamera di miglior valore della sua categoria e uno strumento essenziale per il tuo lavoro quotidiano.

Miglioramento dell’immagine MSX

Tutte le termocamere Ex Pro-Series sono dotate dell'esclusiva funzione Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX®) di Flir, che aggiunge in tempo reale i dettagli chiave della telecamera a luce visibile integrata all'intera immagine a infrarossi. Il risultato è un'immagine termografica pura all-in-one con caratteristiche di luce visibile, che consente di individuare immediatamente una distribuzione di calore problematica. MSX funziona in tempo reale e quindi i suoi risultati sono immediatamente visibili sul display LCD della termocamera.

Gli aggiornamenti via etere mantengono la termocamera aggiornata

Con gli aggiornamenti Over-the-air (OTA), la tua termocamera Flir avrà sempre il firmware, le correzioni di bug e le funzionalità più recenti. Quando la telecamera viene collegata a Internet, ricerca automaticamente gli aggiornamenti del firmware.

Report professionali che aiutano il cliente e la tua azienda

Il giusto software di analisi delle immagini e creazione di report può migliorare notevolmente la tua attività rendendo più facile per i clienti comprendere il problema e sentirsi sicuri di averlo risolto.

Il servizio cloud Flir Ignite consente di eseguire il backup delle immagini direttamente sul cloud, organizzare e modificare i file e creare semplici report. E per la modifica e la creazione di report avanzati, c'è Flir Thermal Studio Suite: un software desktop che offre elaborazione batch, strumenti di misurazione ricchi di funzionalità e report personalizzati.

Risparmia tempo con 1-Touch Level/Span

1-Touch Level/Span consente di toccare lo schermo per selezionare una piccola area dell’immagine dove la termocamera valuta il contrasto termico per regolare automaticamente livello e campo. Risultato: un risparmio di tempo rispetto alle regolazioni manuali.

Diventa un esperto di Thermal Studio

Impara a modificare e analizzare le immagini, nonché produrre report personalizzati utilizzando il software FLIR Thermal Studio Suite con formazione online del Centro formazione di termografia FLIR. In questa lezione virtuale ti verrà spiegato tutto ciò che devi sapere, tra cui: 

  • Come regolare i parametri dell’immagine e ottimizzare il contrasto termico
  • Come creare funzioni batch per l’elaborazione delle immagini
  • Come progettare un nuovo modello di report
Modifica e organizza le tue foto, aggiungi note dettagliate e carica i file dalla fotocamera al cloud Flir Ignite per accedervi comodamente da qualsiasi dispositivo.
Il miglioramento MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) brevettato da Flir fornisce immagini termiche altamente dettagliate per aiutarti a riconoscere rapidamente dove si trova un problema.
Condividi istantaneamente le immagini e crea report rapidi in Flir Ignite, o crea report avanzati sui clienti in Flir Ignite o Flir Thermal Studio.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 240× 180 pixel (43.200 pixel)
Sensibilità termica/NETD <0,06°C (0,11°F) / <50 mK a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)
Campo visivo (FOV) 33 × 25° × 25°
Fotocamera digitale 5 MP
Modalità immagine Termica MSX, termica, picture in picture, telecamera digitale
Display LCD a colori da 3,5 pollici
640 × 480
Supporto di memorizzazione Memoria interna e connettività cloud FLIR Ignite integrata (con Wi-Fi)
Dati ottici e immagine
Banda spettrale Da 7,5 m a 13 µm
Campo visivo (FOV) 33 × 25° × 25°
Distanza minima di messa a fuoco 0,36 m (1,18 ft)
Fotocamera digitale 5 MP
Frequenza immagine 9 Hz
Messa a fuoco Senza messa a fuoco
Modalità immagine Termica MSX, termica, picture in picture, telecamera digitale
numero f 1,4
Picture-in-Picture Area IR sull'immagine visiva
Risoluzione IR 240× 180 pixel (43.200 pixel)
Risoluzione spaziale (IFOV) 2,5 mrad
Sensibilità termica/NETD <0,06°C (0,11°F) / <50 mK a 30°C (86°F)
Tavolozze colori Ferro, bianco caldo, nero caldo, arcobaleno, artico, lava, arcobaleno HC
Tipo sensore Microbolometro non raffreddato
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2 °C (±3,6 °F) o ±2% della lettura per temperatura ambiente da 10 °C a 35 °C (da 50 °F a 95 °F), temperatura del soggetto superiore a 0 °C (32 °F)
Correzione della misura Emissività; opaco/semi-opaco/semi-lucido + valore personalizzato, temperatura apparente riflessa, compensazione atmosferica
Delta T Sì, conforme a NFPA 70B
Dimensioni camera (L × P × A) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 in)
Isoterme Allarme sopra soglia, allarme sotto soglia
Peso camera con batteria 0,59 kg
Puntatore a spot Punto centrale; area con min//max
Range di temperature oggetto Da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1022 °F) in due intervalli
Interfaccia utente
Display LCD a colori da 3,5 pollici
640 × 480
Testo Annotazione di testo sull’immagine utilizzando la tastiera sullo schermo
Touchscreen Touchscreen capacitivo
Comunicazione e Memorizzazione dati
Supporto di memorizzazione Memoria interna e connettività cloud FLIR Ignite integrata (con Wi-Fi)
Wi-Fi Standard: 802.11 a/b/g/n (2.4 e 5 GHz)
Alimentazione
Autonomia della batteria 4 ore
Gestione alimentazione Spegnimento automatico
Sistema di carica La batteria viene caricata all'interno della termocamera o in un caricabatterie specifico.
Tempo di carica 2 ore
Tipo batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni UL, CSA, CE, PSE e CCC, WEEE 2012/19/EC, RoHs 2011/65/EC
EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Parte 15 Classe B
Impatti 25 g (IEC 60068-2-27)
Protezione IP54 (IEC 60529)
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Test di caduta 2 m (6,6 piedi)
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30/24 h, 95% di umidità relativa
Vibrazione 2 g (IEC 60068-2-6)
Generali
Contenuto Termocamera, custodia rigida, batteria (dentro alla termocamera), alimentatore/caricatore (con spine EU, UK, US e AU), FLIR Thermal Studio Starter e documentazione stampata
Dimensioni (L × P × A) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 in)
Dimensioni imballo 385 × 165 × 315 (15,2 × 6,5 × 12,4)
Illuminatore Potente LED
Peso 0,610 kg (1,34 lb)

Accessori

  1. Tool Belt (T911093)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Ex Pro-Series, visitate Support.FLIR.com. 

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence
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
FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Datasheet

Scheda tecnica della batteria Flir T199422ACC

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Ex Pro-Series

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.