Flir E76 offre una copertura completa di bersagli vicini e distanti attraverso una gamma di opzioni di obiettivi. Abbina la E76 a un obiettivo Flir FlexView™ a doppio campo visivo per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella di teleobiettivo con una semplice pressione di un pulsante. Un passo avanti rispetto a Flir E54, la E76 include l'autofocus laser-assistito e 3 riquadri di misurazione dell'area. La risoluzione termica 320× 240 produce immagini nitide e vivaci che possono essere migliorate con la tecnologia brevettata Flir MSX® per aggiungere dettagli e prospettiva. La Flir Inspection Route a bordo esegue percorsi pre-pianificati per aiutarti a rimanere organizzato durante l’ispezione di sedi grandi o multiple. Flir Ignite consente il caricamento automatico delle immagini E76 direttamente dalla termocamera al cloud per una memorizzazione e una condivisione facili e sicure.

Tutte le termocamere Flir Exx-Series sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy —del valore di $399 (dettagli di seguito).

Ispeziona e risolvi i problemi più velocemente che mai
Abbina la tua termocamera Exx-Series a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo con una semplice pressione di un pulsante.
Usa Flir 1-Touch Level/Span per migliorare istantaneamente il contrasto dell’immagine ed evidenziare potenziali problemi elettrici o meccanici.
L'integrazione integrata con il software di routing Flir*, il caricamento automatico delle immagini direttamente nella libreria cloud Flir Ignite, il microfono integrato per le annotazioni vocali e le funzioni di generazione dei rapporti aiutano la E76 a semplificare la tua giornata lavorativa. (*software aggiuntivo opzionale)

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 320 × 240 pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK a 80° 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) FLIR E76 4276 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80 × 63° × 63°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
Display LCD touch screen da 4”, 640 × 480 con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14 µm
Campo visivo 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Campo visivo (FOV) FLIR E76 4276 42°: 42° × 32°
FLIR E76 24°: 24° × 18°
FLIR E76 14°: 14° × 10°
FLIR E76 80°: 80 × 63° × 63°
Distanza minima di messa a fuoco 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Distanza minima di messa a fuoco con MSX 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
14°: 1,0 m (3,28 ft)
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Lunghezza focale 42°: 10 mm (0,39 pollici)
24°: 17 mm (0,67 pollici)
14°: 29 mm (1,41 pollici)
80°: 5 mm (0,19 pollici)
Messa a fuoco LDM continuo, LDM a singolo impulso, contrasto a singolo impulso, manuale
Mirino No
numero f FLIR E76 1476 14°: 1,5
FLIR E76 24°, FLIR E76 80°: 1.3
FLIR E76 42°: 1,1
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Risoluzione IR 320 × 240 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 80°: 5,2 mrad/pixel
42°: 2,41 mrad/pixel
24°: 1,31 mrad/pixel
14°: 0,75 mrad/pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK a 80° 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 17 µm
UltraMax Yes
Zoom digitale FLIR E76 14°, FLIR E76 24° - NIST, FLIR E76 24° - No Radio, FLIR E76 24° - Ristrutturata, FLIR E76 24°, FLIR E76 42° - NIST, FLIR E76 42°, FLIR E76 24° + 14°, FLIR E76 24° + 42°, FLIR E76 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E76 24°, 14° + 42°, FLIR E76 42° + 14°: 1-4× continuo
FLIR E76 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E76 80°, FLIR E76 + FOV (2 +° 44°), FLIR Dual FLIR E76 + 2), FLIR E° °°7
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Puntatore a spot 3 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -20 a 120°C (da -4 a 248°F); da 0 a 650°C (da 32 a 1202°F). Intervallo da 300 a 1000°C (da 572 a 1832°F) disponibile con l’acquisto dell’opzione per alte temperature T199559
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4”, 640 × 480 con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth®
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi. Modalità solo infrarosso
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, visibile, MSX®, picture-in-picture, galleria
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse Da 10 secondi a 24 ore (infrarosso)
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (68 °F) e uso tipico
Tipo batteria Batteria ricaricabile Li-ion
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -15 a 50 °C (da 5 a 122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Confezionamento Termocamera a infrarosso con ottica, batterie s2, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB-C, da USB-C a HDMI, da USB-C a USB-C), scheda della licenza: FLIR Thermal Studio Starter
FLIR Inspection Route Attivato nella termocamera
Puntatore laser

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie Exx, visitate Support.FLIR.com

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Scheda tecnica FLIR Exx-Series con matrice di confronto

Brochure

Brochure di produzione FLIR Exx-Series

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

Brochure

FLIR Exx-Series Manufacturing Brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.