E86

La termocamera avanzata

Flir E86 è dotato di funzionalità ad alte prestazioni necessarie per un rilevamento rapido e accurato e, se abbinato a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView™, è possibile passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella di teleobiettivi. Questa termocamera 464 × 348 pixel con intervallo di misurazione di temperatura esteso facilita la rilevazione di punti caldi e di anomalie nascoste in apparecchiature elettriche e meccaniche. Gli obiettivi intercambiabili AutoCal™ offrono una copertura completa di soggetti vicini e distanti, mentre la tecnologia di imaging Flir come UltraMax® e MSX® garantisce immagini termiche nitide e vibranti. La Flir Inspection Route a bordo esegue percorsi pre-pianificati per aiutarti a rimanere organizzato durante l’ispezione di sedi grandi o multiple. Flir Ignite fornisce il caricamento automatico delle immagini E86 direttamente dalla termocamera al cloud per un’archiviazione e una condivisione facili e sicure.
Tutte le termocamere Flir Exx-Series sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy —del valore di $399 (dettagli di seguito).

Risoluzione avanzata, ispezioni più veloci
Grazie al misuratore di distanza laser, l’autofocus agisce con rapidità e precisione per fornire i dati per eseguire la misurazione di aree sullo schermo (m² o ft²).
Abbina la tua termocamera Exx-Series a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo con una semplice pressione di un pulsante.
L'integrazione integrata con il software di routing Flir*, il caricamento automatico delle immagini direttamente nella libreria cloud Flir Ignite, il microfono integrato per le annotazioni vocali e le funzioni di generazione dei rapporti aiutano la E86 a semplificare la tua giornata lavorativa. (*software aggiuntivo opzionale)

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 464 × 348 pixels
Sensibilità termica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Campo visivo (FOV)
Fotocamera digitale 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Modalità immagine
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Supporto di memorizzazione Removable SD card
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7.5-14 µm
Campo visivo (FOV)
Colore
Distanza minima di messa a fuoco 0.15 m
Fotocamera digitale 5 MP, with built-in LED photo/video lamp
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatic
Messa a fuoco Continuous LDM, One-shot LDM, One-shot contrast, Manual
Mirino No
Modalità immagine
MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging)
numero f 1.3
Picture-in-Picture Resizable and movable
Registrazione video IR radiometrico Real-time radiometric recording (.csq)
Risoluzione IR 464 × 348 pixels
Risoluzione spaziale (IFOV)
Sensibilità termica/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Yes, over UVC
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo e pitch sensore Uncooled microbolometer, 17 µm
Tipo sensore
UltraMax Yes
Zoom digitale 1-4× continuous
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3.6°F) or ±2% of the reading
Comandi di configurazione
Correzione della temperatura riflessa apparente
Dimensioni camera (L × P × A)
Isoterme
Peso camera con batteria
Preset di misura No measurement, center spot, hot spot, cold spot, User Preset 1, User Preset 2
Puntatore a spot 3 ea. in live mode
Range di temperature oggetto -20 to 120°C (-4 to 248°F); 0 to 650°C (32 to 1202°F); 300 to 1500°C (572 to 2732°F)
Interfaccia utente
Display 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
Testo Predefined list or touchscreen keyboard
Vocali 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth®
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formati file
Formato file immagine Standard JPEG with measurement data included. Infrared-only mode
Funzionamento AC
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
Interfaccia
METERLiNK Yes
Modalità di memorizzazione immagini Infrared, Visual, MSX®, Picture-in-Picture, Gallery
Supporto di memorizzazione Removable SD card
Time Lapse 10 seconds to 24 hours (infrared)
Uscita video DisplayPort over USB Type-C
Wi-Fi
Alimentazione
Autonomia della batteria >2.5 hours at 25°C (68°F) and typical use
Gestione alimentazione
Sistema di carica
Tempo di carica
Tipo batteria Rechargeable Li-ion battery
Ambientali e Certificazioni
Certificazioni
EMC
Impatti
Range di temperature di esercizio -15 to 50°C (5 to 122°F)
Range di temperature di stoccaggio -40 to 70°C (-40 to 158°F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Spettro radio
Umidità (esercizio e stoccaggio)
Vibrazione
Generali
Confezionamento Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Starter
Contenuto
Dimensioni imballo
FLIR Inspection Route Enabled in camera
Puntatore laser Yes

Accessori

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Brochure di produzione FLIR Exx-Series

Selection Guide

Scheda tecnica FLIR Exx-Series con matrice di confronto

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

FLIR Exx-Series データシート

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual