La FLIR E86 integra funzioni ad alte prestazioni necessarie per una rilevazione rapida e, se abbinata a un obiettivo a doppio campo visivo FLIR FlexView™, puoi passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella a teleobiettivo. Questa termocamera 464 × 348 pixel con intervallo di misurazione di temperatura esteso facilita la rilevazione di punti caldi e di anomalie nascoste in apparecchiature elettriche e meccaniche. Le ottiche intercambiabili AutoCal™ offrono una copertura completa per eseguire ispezioni di bersagli vicini o a distanza, mentre le tecnologie di imaging FLIR, come UltraMax® e MSX®, garantiscono immagini termiche nitide e vivide. La funzione FLIR Inspection Route integrata nella termocamera segue i percorsi predefiniti agevolando l’organizzazione del lavoro degli operatori nelle ispezioni di vaste aree anche in diversi impianti. FLIR Ignite fornisce il caricamento automatico delle immagini E86 direttamente dalla telecamera al cloud per una condivisione e un’archiviazione facili e sicure.
Con tutte le termocamere FLIR Serie Exx riceverai un credito gratuito per partecipare a un corso di formazione FLIR Academy—del valore di 399 USD (dettagli di seguito).

Risoluzione avanzata, ispezioni più veloci
Grazie al misuratore di distanza laser, l’autofocus agisce con rapidità e precisione per fornire i dati per eseguire la misurazione di aree sullo schermo (m² o ft²).
Abbina la tua termocamera Exx-Series a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo con la semplice pressione di un pulsante.
L'integrazione integrata con il software di routing Flir*, il caricamento automatico delle immagini direttamente nella libreria cloud Flir Ignite, il microfono integrato per le annotazioni vocali e le funzioni di generazione dei rapporti aiutano la E86 a semplificare la tua giornata lavorativa. (*software aggiuntivo opzionale)

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 464 × 348 pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK, 80° a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) FLIR E86 4286 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
Display LCD touch screen da 4”, 640 × 480 con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14 µm
Campo visivo 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Campo visivo (FOV) FLIR E86 4286 42°: 42° × 32°
FLIR E86 24°: 24° × 18°
FLIR E86 14°: 14° × 10°
FLIR E86 80°: 80 × 63° × 63°
Distanza minima di messa a fuoco 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Distanza minima di messa a fuoco con MSX 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
14°: 1,0 m (3,28 ft)
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Lunghezza focale 42°: 10 mm (0,39 pollici)
24°: 17 mm (0,67 pollici)
14°: 29 mm (1,41 pollici)
80°: 5 mm (0,19 pollici)
Messa a fuoco LDM continuo, LDM a singolo impulso, contrasto a singolo impulso, manuale
Mirino No
numero f FLIR E86 1486 14°: 1,5
FLIR E86 24°, FLIR E86 80°: 1.3
FLIR E86 42°: 1,1
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Risoluzione IR 464 × 348 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 80°: 3,6 mrad/pixel
42°: 1,66 mrad/pixel
24°: 0,90 mrad/pixel
14°: 0,52 mrad/pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<40 mK, 80° a 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 17 µm
UltraMax Yes
Zoom digitale FLIR E86 14°, FLIR E86 24° - NIST, FLIR E86 24°, FLIR E86 24° - Rinnovata, FLIR E86 42°, FLIR E86 42° - NIST, FLIR E86 24° + 42°, FLIR E86 24° + 14°, FLIR E86 24°, 14° + 42°, FLIR E86 24°, 14° + 42° - NIST, FLIR E86 42° + 14°, FLIR E86 Dual FOV 14° + 24°, FLIR E86 80°: 1-4× continua
FLIR E86 + Dual FOV (24°+ 42°2) + 144°4 + FLIR Dual FOV (E864°+°
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Puntatore a spot 3 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -20 a 120°C (da -4 a 248°F); da 0 a 650°C (da 32 a 1202°F); da 300 a 1500°C (da 572 a 2732°F)
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4”, 640 × 480 con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth®
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi. Modalità solo infrarosso
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, visibile, MSX®, picture-in-picture, galleria
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse Da 10 secondi a 24 ore (infrarosso)
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (68 °F) e uso tipico
Tipo batteria Batteria ricaricabile Li-ion
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -15 a 50 °C (da 5 a 122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Confezionamento Termocamera a infrarosso con ottica, batterie s2, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB-C, da USB-C a HDMI, da USB-C a USB-C), scheda della licenza: FLIR Thermal Studio Starter
FLIR Inspection Route Attivato nella termocamera
Puntatore laser

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie Exx, visitate Support.FLIR.com

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Webinar registrato

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

Guarda ora

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Selection Guide

Scheda tecnica FLIR Exx-Series con matrice di confronto

Brochure

Brochure di produzione FLIR Exx-Series

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Selection Guide

FLIR Exx-Series Datasheet with Comparison Matrix

User Manual

FLIR Exx-Series User Manual

Brochure

FLIR Exx-Series Manufacturing Brochure

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail