E96

La termocamera avanzata

Flir E96 è la nostra prima termocamera a pistola con risoluzione termica di 640 × 480, in modo che gli ispettori possano ispezionare bersagli pericolosi ad alta tensione in modo sicuro e diagnosticare rapidamente guasti elettrici e meccanici. Flir E96 offre una copertura completa di bersagli vicini e distanti attraverso una gamma di opzioni di obiettivi. Abbina la E96 a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView™ per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella di teleobiettivi con una semplice pressione di un pulsante. La Flir Inspection Route a bordo gestisce percorsi pre-pianificati per aiutare gli ispettori a rimanere organizzati durante le ispezioni di sedi grandi o multiple. Flir Ignite fornisce il caricamento automatico delle immagini E96 direttamente dalla termocamera al cloud per una memorizzazione e una condivisione facili e sicure.
Tutte le termocamere Flir Exx-Series ora dispongono di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy —del valore di $399 (dettagli di seguito).

Risoluzione avanzata, ispezioni più veloci
La risoluzione termica 640 × 480 e il miglioramento delle immagini Flir UltraMax® e MSX® garantiscono che la E96 produca le immagini più vivaci e facili da interpretare della sua categoria.
Abbina la tua termocamera Exx-Series a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo con una semplice pressione di un pulsante.
L’integrazione integrata con il software di routing Flir*, il caricamento automatico delle immagini direttamente nella libreria cloud Flir Ignite, il microfono integrato per le annotazioni vocali e le funzioni di generazione dei rapporti aiutano la E96 a semplificare la tua giornata lavorativa. (*software aggiuntivo opzionale)

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 640×480 pixel
Sensibilità termica/NETD < 40 mK a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14 µm
Distanza minima di messa a fuoco 0,15 m
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Messa a fuoco LDM continuo, LDM a singolo impulso, contrasto a singolo impulso, manuale
Mirino No
numero f 1.3
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Risoluzione IR 640×480 pixel
Sensibilità termica/NETD < 40 mK a 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 12 µm
UltraMax Sì
Zoom digitale 1–8× continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Puntatore a spot 3 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -20 a 120°C (da -4 a 248°F); da 0 a 650°C (da 32 a 1202°F); da 300 a 1500°C (da 572 a 2732°F)
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth®
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misura inclusi. Modalità solo infrarosso
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK Sì
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, visibile, MSX®, picture-in-picture, galleria
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse Da 10 secondi a 24 ore (infrarosso)
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria > 2,5 ore a 25 °C (68°F) in utilizzo tipico
Tipo batteria Batteria ricaricabile Li-ion
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -15 a 50°C (da 5 a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 a 70°°C (da -40 a 158°°F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Confezionamento Termocamera con ottica, batterie s2, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB-C, da USB-C a HDMI, da USB-C a USB-C), scheda della licenza: FLIR Thermal Studio Starter
FLIR Inspection Route Attivato nella termocamera
Puntatore laser Sì

Accessori

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Application Story

Bikefit Van Staeyen utilizza la termocamera Flir E96 per trovare la posizione ottimale del ciclista

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Application Story

Nota applicativa sul monitoraggio delle condizioni - La scelta della giusta termocamera portatile FLIR Ex-Series

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Brochure

Brochure sulle soluzioni di Condition Monitoring FLIR per l'industria mineraria

Tech Note

Nota tecnica FLIR - Termografia per il monitoraggio delle condizioni ambientali

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT