FLIR E96 è la nostra prima termocamera con impugnatura a pistola a risoluzione termica 640 x 480. È lo strumento ideale per ispezionare in sicurezza i pericolosi bersagli ad alta tensione e per diagnosticare rapidamente i malfunzionamenti elettrici e meccanici. La FLIR E96 offre una copertura completa di elementi vicini e a distanza con svariati obiettivi opzionali. Oppure abbina E96 a un obiettivo a doppio campo visivo FLIR FlexView™ per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella a teleobiettivo con la pressione di un solo tasto. La funzione FLIR Inspection Route integrata nella termocamera segue i percorsi pre-definiti agevolando l’organizzazione del lavoro degli operatori nelle ispezioni di vaste aree anche in diversi impianti. FLIR Ignite fornisce il caricamento automatico delle immagini E96 direttamente dalla termocamera al cloud per una memorizzazione e una condivisione facili e sicure.
Tutte le termocamere FLIR Exx-Series sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione FLIR Academy —del valore di $399 (dettagli di seguito).

Risoluzione avanzata, ispezioni più veloci
Grazie alla risoluzione termica di 640 × 480 combinata con il miglioramento delle immagini FLIR UltraMax® e MSX®, la E96 produce le immagini più vivide e di facile interpretazione della sua categoria.
Abbina la termocamera Exx-Series a un obiettivo a doppio campo visivo FLIR FlexView, per passare comodamente dalla scansione di aree ampie a quella a teleobiettivo con la pressione di un solo tasto.
L’integrazione nella termocamera del software di routing FLIR*, il caricamento automatico direttamente nella libreria cloud FLIR Ignite, il microfono incorporato per le annotazioni vocali e le funzioni per la generazione di rapporti della E96 semplificano la tua giornata lavorativa. (*software aggiuntivo opzionale)

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 640×480 pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<30 mK, 80° a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) FLIR E96 4296 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80 × 63° × 63°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
Display LCD touch screen da 4”, 640 × 480 con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14 µm
Campo visivo 42° × 32°, 24° × 18°, 14° × 10°
Campo visivo (FOV) FLIR E96 4296 42°: 42° × 32°
FLIR E96 24°: 24° × 18°
FLIR E96 14°: 14° × 10°
FLIR E96 80°: 80 × 63° × 63°
Distanza minima di messa a fuoco 0,15 m, 42°
0,15 m, 24°
1,0 m, 14°
Distanza minima di messa a fuoco con MSX 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
14°: 1,0 m (3,28 ft)
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Lunghezza focale 42°: 10 mm (0,39 pollici)
24°: 17 mm (0,67 pollici)
14°: 29 mm (1,41 pollici)
80°: 5 mm (0,19 pollici)
Messa a fuoco LDM continuo, LDM a singolo impulso, contrasto a singolo impulso, manuale
Mirino No
numero f FLIR E96 1496 14°: 1,5
FLIR E96 24°, FLIR E96 80°: 1.3
FLIR E96 42°: 1,1
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Risoluzione IR 640×480 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 80°: 2,6 mrad/pixel
42°: 1,20 mrad/pixel
24°: 0,66 mrad/pixel
14°: 0,38 mrad/pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F)
<40 mK, 24° a 30°C (86°F)
<50 mK, 14° a 30°C (86°F)
<30 mK, 80° a 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC
Tavolozze colori Iron, Rainbow, Rainbow HC, White hot, Black hot, Arctic, Lava
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 12 µm
UltraMax Yes
Zoom digitale 1–8× continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Puntatore a spot 3 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -20 a 120°C (da -4 a 248°F); da 0 a 650°C (da 32 a 1202°F); da 300 a 1500°C (da 572 a 2732°F)
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4”, 640 × 480 con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth®
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi. Modalità solo infrarosso
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth®, Wi-Fi, DisplayPort
METERLiNK
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, visibile, MSX®, picture-in-picture, galleria
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse Da 10 secondi a 24 ore (infrarosso)
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria >2,5 ore a 25 °C (68 °F) e uso tipico
Tipo batteria Batteria ricaricabile Li-ion
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -15 a 50 °C (da 5 a 122 °F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Confezionamento Termocamera a infrarosso con ottica, batterie s2, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB-C, da USB-C a HDMI, da USB-C a USB-C), scheda della licenza: FLIR Thermal Studio Starter
FLIR Inspection Route Attivato nella termocamera
Puntatore laser

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie Exx, visitate Support.FLIR.com

Webinar registrato

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

Selection Guide

Scheda tecnica FLIR Exx-Series con matrice di confronto

Application Story

Bikefit Van Staeyen utilizza la termocamera Flir E96 per trovare la posizione ottimale del ciclista

Brochure

Brochure di produzione FLIR Exx-Series

Application Story

Nota applicativa sul monitoraggio delle condizioni - La scelta della giusta termocamera portatile FLIR Ex-Series

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Brochure

Brochure sulle soluzioni di monitoraggio delle condizioni FLIR per il settore automobilistico

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail