T540

Termocamera professionale

Diagnostica potenziali guasti in sistemi industriali, elettrici e meccanici o scopri anomalie di temperatura nei test R&D con Flir T540 con risoluzione 464 × 348. Questa termocamera portatile ed ergonomica offre funzioni avanzate come 1-Touch Level/Span e autofocus laser continuo, che la rendono lo strumento diagnostico senza contatto perfetto per il monitoraggio delle condizioni e le applicazioni di ricerca. Semplifica le ispezioni elettriche/meccaniche, la risoluzione dei problemi e le riparazioni con la modalità Inspection Route, che esegue percorsi pre-pianificati creati in Flir Thermal Studio Pro in modo che gli utenti possano registrare i dati e le immagini di temperatura in una sequenza logica. La modalità Macro integrata permette agli utenti che operano nell’area Ricerca e sviluppo di passare velocemente da un’analisi grandangolare a una ravvicinata senza cambiare obiettivo. Oppure abbina la T540 con un obiettivo Flir FlexView® a doppio campo visivo per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella di teleobiettivi. Abbinata al software Research Studio, la T540 aiuta gli ingegneri a valutare i punti caldi inaspettati e a individuare potenziali difetti di progettazione.
Tutte le termocamere Flir T-Series sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy —del valore di $399 (dettagli di seguito).

Risoluzione, comfort, e prestazioni eccezionali
L’autofocus laser-assistito garantisce una messa a fuoco perfetta, per le più accurate letture di temperatura che supportano decisioni rapide ma ben fondate.
Il blocco ottico della T540 ruota di 180°, in modo da poter acquisire immagini dei bersagli comodamente da qualsiasi angolazione ——per tutto il giorno.
Il touchscreen capacitivo con intuitivo menu è facile da navigare, ed è personalizzabile usando i due pulsanti programmabili.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 464 × 348 pixel
Sensibilità termica/NETD <40 mK, 24° a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) 24° × 18°
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 pixel con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Aggiornamento software della camera Con cavo USB o scheda SD
Allineamento laser La posizione viene visualizzata automaticamente sull’immagine IR
Banda spettrale 7,5-14µ m
Campo visivo 24° × 18°
Campo visivo (FOV) 24° × 18°
Colore Nero
Distanza minima di messa a fuoco 0,15 m, 24°, modalità macro 71 µm opzione rispetto a 24°
Distanza minima di messa a fuoco con MSX 0,5 m (1,64 piedi), 24°
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
FOV Fotocamera digitale 53° × 41°
Frame Rate [Finestra intera] 30 Hz
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Immagine visiva Sì
Luce video Illuminatore LED incorporato
Lunghezza focale 17 mm (0,67 poll.), 24°
Messa a fuoco Continuo, con misuratore di distanza laser (LDM), LDM a singolo impulso, contrasto, manuale
Mirino No
NETD <40 mK
numero f 1.3, 24°
Ottica 24°
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Registrazione video nel visibile H.264 su scheda di memoria
Risoluzione 464 × 348 pixel (VGA)
Risoluzione IR 464 × 348 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 0,90 mrad/pixel, 24°
Sensibilità termica/NETD <40 mK, 24° a 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Su UVC
Streaming video nel visibile Sì
Tavolozze colori Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno Alto contrasto
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 17 µm
UltraMax Quadruplica il numero di pixel; viene attivata da menu ed elaborata con FLIR Tools
Zoom digitale 1–6× continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Allarme colore (isoterma) •Sopra•Sotto•Intervallo•Condensa (umidità aria/umidità materiali/punto di rugiada)•Isolamento
Allarme funzione di misura Allarmi audio/video (sopra/sotto) su qualsiasi funzione di misurazione selezionata
Correzione emissività Sì, variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dalla lista materiali
Correzioni misurazione Sì
Differenza di temperatura Sì
Preset di misura •Nessuna misurazione •Punto centrale •Punto caldo •Punto freddo •Preset utente 1 •Preset utente 2
Range di temperature oggetto Da -20°C a 120°C (da -4°F a 248°F) da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F) da 300°C a 1500°C (da 572°F a 2732°F) Non ci sono gamme opzionali
Rilevazione automatica caldo e freddo Marcatori di minimo/massimo automatici nell’area
Temperatura di riferimento Sì
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 pixel con rotazione automatica
Lingue 21
Tecnologia display IPS
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Touchscreen PCAP con protezione in vetro ottico
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth
Comunicazione e Memorizzazione dati
Audio Microfono e altoparlante per l’annotazione vocale delle immagini
Formato file immagine JPEG standard con dati di misura inclusi
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Connessione wireless (Bluetooth) a: Strumenti di misura FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicazione con set auricolari e sensori esterni
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
USB USB Tipo C: trasferimento dati/video/alimentazione
USB - Standard USB 2.0 High Speed
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Alimentazione esterna Alimentatore CA 90–260 V, 50/60 Hz, o 12 V da un veicolo (cavo con spina standard, opzionale)
Autonomia della batteria Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25°C (77°F) e in condizioni di utilizzo tipiche
Gestione alimentazione Spegnimento automatico e modalità sleep
Peso della batteria 195 g
Sistema di carica Nella termocamera (alimentatore CA o 12 V da un veicolo) o su caricatore a 2 vani
Temperatura di ricarica Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Tensione batteria 3,6 V
Tipo batteria Batteria agli ioni di litio, caricabile nella termocamera o con un caricatore separato
Ambientali e Certificazioni
EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (immunità)•EN 61000-6-3 (emissioni)•FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni)
Garanzia http://www.flir.com/warranty/
Montaggio su treppiede UNC 1/4"-20
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Spettro radio •ETSI EN 300 228 •FCC Parte 15.249 •RSS-247 Edizione 2
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30, 24 ore, 95% di umidità relativa, da 25–40°C (da 77–104°F)/due cicli
Generali
Compatibile con il software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Confezionamento Termocamera a infrarossi con ottica, 2 batterie, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB-C, da USB Tipo C a HDMI, da USB Tipo C a USB Tipo C), scheda della licenza: FLIR Thermal Studio Pro (3 mesi di abbonamento)
Dimensioni (L × P × A) Obiettivo orizzontale: 140 × 201,3 × 167,3 mm
Dimensioni imballo 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 poll.)
Materiale alloggiamento PCABS con TPE, magnesio
Puntatore laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 piedi) ±1% della distanza misurata

Accessori

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Brochure

Opuscolo FLIR T500-Series

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda Technica T500 Industria 4-0

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Serie-T500

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.