Diagnostica potenziali guasti nei sistemi industriali, elettrici e meccanici o rileva anomalie di temperatura nei test di ricerca e sviluppo grazie a FLIR T540 con risoluzione 464 × 348. Questa termocamera portatile ed ergonomica offre funzioni avanzate come 1-Touch Level/Span e autofocus laser continuo, che la rendono lo strumento diagnostico senza contatto perfetto per il monitoraggio delle condizioni e le applicazioni di ricerca. Consente di semplificare le indagini nei sistemi elettrici/meccanici, la risoluzione dei problemi e le riparazioni grazie alla modalità Inspection Route, che esegue percorsi pre-pianificati creati in FLIR Thermal Studio Pro in modo che gli utenti possano registrare i dati di temperatura e le immagini in una sequenza logica. La modalità Macro integrata permette agli utenti che operano nell’area Ricerca e sviluppo di passare velocemente da un’analisi grandangolare a una ravvicinata senza cambiare obiettivo. Oppure abbina T540 a un obiettivo a doppio campo visivo FLIR FlexView® per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella a teleobiettivo. Se abbinato al software Research Studio, il modello T540 aiuta gli ingegneri a valutare punti caldi inaspettati e a individuare potenziali difetti di progettazione.
Con tutte le termocamere FLIR Serie T riceverai un credito gratuito per partecipare a un corso di formazione FLIR Academy—del valore di 399 USD (dettagli di seguito).

Risoluzione, comfort, e prestazioni eccezionali
L’autofocus laser-assistito garantisce una messa a fuoco perfetta, per le più accurate letture di temperatura che supportano decisioni rapide ma ben fondate.
Il blocco ottico della T540 ruota di 180°, in modo da poter inquadrare i soggetti da qualsiasi angolazione - comodamente - per tutto il giorno.
Il touchscreen capacitivo con intuitivo menu è facile da navigare, ed è personalizzabile usando i due pulsanti programmabili.

Specifiche

Highlighted
Risoluzione IR 464 × 348 pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F) <40 mK, 24° a 30°C (86°F) <50 mK, 14° a 30°C (86°F) <40 mK, 80° a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 pixel con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Aggiornamento software della camera Con cavo USB o scheda SD
Allineamento laser La posizione viene visualizzata automaticamente sull’immagine IR
Banda spettrale 7,5-14,0µ m
Campo visivo 42° × 32°
24° × 18°
Campo visivo (FOV) 42° × 32° 24° × 18° 14° × 10° 80° × 63°
Colore Nero
Distanza minima di messa a fuoco 0,15 m (0,49 piedi), 42° 0,15 m (0,49 piedi), 24° 1,0 m (3,28 piedi), 14° Modalità macro 71 µm come opzione a 24° 0,10 m (3,9 pollici), 80°
Distanza minima di messa a fuoco con MSX 0,65 m (2,13 piedi), 42°0,5 m (1,64 piedi), 24°1,0 m (3,28 piedi), 14°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
FOV Fotocamera digitale 53° × 41°
Frame Rate [Finestra intera] 30 Hz
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Immagine visiva
Luce video Illuminatore LED incorporato
Lunghezza focale 10 mm (0,39 pollici), 42° 17 mm (0,67 pollici), 24° 29 mm (1,41 pollici), 14° 5 mm (0,19 pollici), 80°
Messa a fuoco Continuo, con misuratore di distanza laser (LDM), LDM a singolo impulso, contrasto, manuale
Mirino No
NETD <30 mK, 42° <40 mK, 24° <50 mK, 14° <40 mK, 80°
numero f 1,1, 42° 1,3, 24° 1,5, 14° 1,3, 80° °
Ottica 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Registrazione video nel visibile H.264 su scheda di memoria
Risoluzione 464 × 348 pixel (VGA)
Risoluzione del sensore 464 × 348
Risoluzione IR 464 × 348 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 1,66 mrad/pixel, 42° 0,90 mrad/pixel, 24° 0,52 mrad/pixel, 14° 3,6 mrad/pixel, 80°
Sensibilità termica/NETD <30 mK, 42° a 30°C (86°F) <40 mK, 24° a 30°C (86°F) <50 mK, 14° a 30°C (86°F) <40 mK, 80° a 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Su UVC
Streaming video nel visibile
Tavolozze colori Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno Alto contrasto
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 17 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Zoom digitale 1-6x continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Allarme colore (isoterma) •Sopra•Sotto•Intervallo•Condensa (umidità aria/umidità materiali/punto di rugiada)•Isolamento
Allarme funzione di misura Allarmi audio/video (sopra/sotto) su qualsiasi funzione di misurazione selezionata
Correzione emissività Sì, variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dalla lista materiali
Correzioni misurazione
Differenza di temperatura
Preset di misura •Nessuna misurazione •Punto centrale •Punto caldo •Punto freddo •Preset utente 1 •Preset utente 2
Range di temperature oggetto Da -20 °C a 120 °C°°; da 0 °C a 650 °C°°; da 300 °C a 1500 °C°°
Rilevazione automatica caldo e freddo Marcatori di minimo/massimo automatici nell’area
Temperatura di riferimento
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 pixel con rotazione automatica
Lingue 21
Tecnologia display IPS
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Touchscreen PCAP con protezione in vetro ottico
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth
Comunicazione e Memorizzazione dati
Audio Microfono e altoparlante per l’annotazione vocale delle immagini
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Connessione wireless (Bluetooth) a: Strumenti di misura FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicazione con set auricolari e sensori esterni
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
USB USB Tipo-C: trasferimento dati/video/alimentazione
USB - Standard USB 2.0 High Speed
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Alimentazione esterna Alimentatore CA 90–260 V, 50/60 Hz, o 12 V da un veicolo (cavo con spina standard, opzionale)
Autonomia della batteria Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25°C (77°F) e in condizioni di utilizzo tipiche
Gestione alimentazione Spegnimento automatico e modalità sleep
Peso della batteria 195 g
Sistema di carica Nella termocamera (alimentatore CA o 12 V da un veicolo) o su caricatore a 2 vani
Temperatura di ricarica Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Tensione batteria 3,6 V
Tipo batteria Batteria agli ioni di litio, ricaricabile nella termocamera o con un caricatore separato
Ambientali e Certificazioni
EMC •ETSI EN 301 489-1 (radio)•ETSI EN 301 489-17•EN 61000-6-2 (immunità)•EN 61000-6-3 (emissioni)•FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni)
Montaggio su treppiede UNC 1/4"-20
Range di temperature di esercizio Da –15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Spettro radio ETSI EN 300 228, FCC Parte 15.249, RSS-247 Edizione 2
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30, 24 ore, 95% di umidità relativa, da 25–40°C (da 77–104°F)/due cicli
Generali
Compatibile con il software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Confezionamento Termocamera a infrarossi con ottica, 2 batterie, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB-C, da USB Tipo C a HDMI, da USB Tipo C a USB Tipo C), scheda della licenza: FLIR Thermal Studio Pro (3 mesi di abbonamento)
Dimensioni (L × P × A) Obiettivo orizzontale: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 pollici)
Dimensioni imballo 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 poll.)
GPS [bussola] Geolocalizzazione automatica dell’immagine
Materiale alloggiamento PCABS con TPE, magnesio
Peso [batteria inclusa] 1,4 kg
Puntatore laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 piedi) ±1% della distanza misurata

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com

Webinar registrato

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda Technica T500 Industria 4-0

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Serie-T500

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Brochure

Opuscolo FLIR T500-Series

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Brochure

Opuscolo FLIR sull'industria globale del petrolio e del gas

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions