T560 - Ristrutturato

Termocamera professionale

Risolvi i problemi dei punti caldi, trova i guasti nascosti e conferma rapidamente le riparazioni con Flir T560 ergonomico e ad alta risoluzione. Questa termocamera da 640 x 480 (307.200 pixel) è dotata di un luminoso display LCD da 4" e di un blocco ottico orientabile a 180°, che consente di diagnosticare facilmente e comodamente problemi elettrici o meccanici, anche in aree difficili da raggiungere. Strumenti di misura avanzati integrati come 1-Touch Level/Span, oltre all'autofocus laser-assistito, garantiscono la registrazione sempre accurata delle misure di temperatura. Abbina la T560 a un obiettivo Flir FlexView™ a doppio campo visivo per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella di teleobiettivo senza cambiare l'obiettivo. Con la modalità Flir Inspection Route integrata, puoi scaricare ed eseguire i piani di ispezione sulla tua termocamera da Flir Thermal Studio Pro. La combinazione di questi due sistemi consente agli utenti di registrare i dati di temperatura e le immagini in una sequenza logica, per accelerare le diagnosi e le riparazioni.
Tutte le termocamere Flir Serie T sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy —del valore di $399 (dettagli di seguito).

Risoluzione, comfort, e prestazioni eccezionali
L’autofocus laser-assistito garantisce una messa a fuoco perfetta, per le più accurate letture di temperatura che supportano decisioni rapide ma ben fondate.
Il blocco ottico della T560 ruota di 180°, in modo da poter inquadrare i soggetti da qualsiasi angolazione — comodamente — per tutto il giorno.
Pianifica le ispezioni in Flir Thermal Studio Pro e caricale in una T560 con l'opzione termocamera Flir Inspection Route per semplificare i sondaggi e gestire meglio i dati critici. Attiva Flir Ignite per il caricamento automatico delle immagini direttamente dalla telecamera al cloud, per archiviare e condividere in modo efficiente e sicuro.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD 40 mK a 30°C (obiettivo 24°)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 pixel con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14,0µ m
Distanza minima di messa a fuoco 0,15 m; modalità macro opzionale
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Messa a fuoco Continuo, con misuratore di distanza laser (LDM), LDM a singolo impulso, contrasto, manuale
Mirino Sì
numero f 1.3
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD 40 mK a 30°C (obiettivo 24°)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC
Tavolozze colori Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno Alto contrasto
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 12 µm
UltraMax Quadruplica il numero di pixel; viene attivata da menu ed elaborata con FLIR Tools
Zoom digitale 1-8x continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Puntatore a spot 3 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -20 °C a 120 °C (da -4 °F a 248 °F); da 0 °C a 650 °C (da 32 °F a 1202 °F); da 300 °C a 2000 °C (da 572 °F a 3632 °F)
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 pixel con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misura inclusi
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Sì
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, nel visibile, MSX®, Picture-in-Picture
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse Da 10 secondi a 24 ore
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25°C (77°F) e in condizioni di utilizzo tipiche
Tipo batteria Batteria agli ioni di litio, ricaricabile nella termocamera o con un caricatore separato
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Compatibile con il software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Confezionamento Termocamera con ottica, conchiglia oculare piccola, 2 batterie, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB Tipo C, da USB Tipo C a HDMI, da USB Tipo C a USB Tipo C)
Puntatore laser Sì

Accessori

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Serie-T500

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.