Investi €20.000 ed è come se ne pagassi €5.780. Oltre il 70% di vantaggio fiscale complessivo.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto il nuovo Iperammortamento 180% per i beni Industria 4.0. Le termocamere professionali FLIR Exx, Ixx e T-Series rientrano tra i prodotti Industria 4.0 agevolabili, trasformando un investimento tecnologico in un'opportunità di risparmio concreta.

Risolvi i problemi dei punti caldi, individua i guasti nascosti e conferma rapidamente le riparazioni con Flir T560, ergonomico e ad alta risoluzione. Questa termocamera da 640 x 480 (307.200 pixel) è dotata di un luminoso display LCD da 4" e di un blocco ottico orientabile a 180°, che consente di diagnosticare facilmente e comodamente problemi elettrici o meccanici, anche in aree difficili da raggiungere. Strumenti di misura avanzati integrati come 1-Touch Level/Span, oltre all'autofocus laser-assistito, garantiscono la registrazione sempre accurata delle misure di temperatura. Abbina la T560 a un obiettivo Flir FlexView™ a doppio campo visivo per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella di teleobiettivo senza cambiare l'obiettivo. Con la modalità Flir Inspection Route integrata, puoi scaricare ed eseguire i piani di ispezione sulla tua termocamera da Flir Thermal Studio Pro. La combinazione di questi due sistemi consente agli utenti di registrare i dati di temperatura e le immagini in una sequenza logica, per accelerare le diagnosi e le riparazioni.
Tutte le termocamere Flir Serie T sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy —del valore di $399 (dettagli di seguito).

Risoluzione, comfort, e prestazioni eccezionali
L’autofocus laser-assistito garantisce una messa a fuoco perfetta, per le più accurate letture di temperatura che supportano decisioni rapide ma ben fondate.
Il blocco ottico della T560 ruota di 180°, in modo da poter inquadrare i soggetti da qualsiasi angolazione — comodamente — per tutto il giorno.
Pianifica le ispezioni in Flir Thermal Studio Pro e caricale in una T560 con l'opzione termocamera Flir Inspection Route per semplificare i sondaggi e gestire meglio i dati critici. Attiva Flir Ignite per il caricamento automatico delle immagini direttamente dalla telecamera al cloud, per un’archiviazione e una condivisione efficienti e sicure.

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Sensibilità termica/NETD <50 mK a 30°C/86°F (obiettivo 14°), <40 mK a 30°C/86°F (obiettivo 24°), <30 mK a 30°C/86°F (obiettivo 42°), <50 mK a 30°C (86°F)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 pixel con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Aggiornamento software della camera Con cavo USB o scheda SD
Allineamento laser La posizione viene visualizzata automaticamente sull’immagine IR
Banda spettrale 7,5-14,0µ m
Campo visivo 42° × 32°
24° × 18°
Campo visivo (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
Colore Nero
Distanza minima di messa a fuoco 0,15 m (0,49 piedi), 42° 0,15 m (0,49 piedi), 24° 1,0 m (3,28 piedi), 14° Modalità macro 50 µm come opzione a 24° 0,10 m (3,9 pollici), 80°
Distanza minima di messa a fuoco con MSX 0,65 m (2,13 piedi), 42°0,5 m (1,64 piedi), 24°1,0 m (3,28 piedi), 14°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 80°
FOV Fotocamera digitale 53° × 41°
Frame Rate [Finestra intera] 30 Hz
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Immagine visiva
Luce video Illuminatore LED incorporato
Lunghezza focale 10 mm (0,39 pollici), 42°
17 mm (0,67 pollici), 24°
29 mm (1,41 pollici), 14°
5 mm (0,19 pollici), 80°
Messa a fuoco Continuo, con misuratore di distanza laser (LDM), LDM a singolo impulso, contrasto, manuale
Mirino No
numero f 1,1, 42°
1,3, 24°
1,5, 14°
1,3, 80°
Ottica 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Registrazione video nel visibile H.264 su scheda di memoria
Risoluzione 640 × 480 pixel (VGA)
Risoluzione del sensore 640 × 480
Risoluzione IR 640 × 480 pixel
Risoluzione spaziale (IFOV) 1,20 mrad/pixel, 42° 0,66 mrad/pixel, 24° 0,38 mrad/pixel, 14° 2,6 mrad/pixel, 80°
Sensibilità termica/NETD <50 mK a 30°C/86°F (obiettivo 14°), <40 mK a 30°C/86°F (obiettivo 24°), <30 mK a 30°C/86°F (obiettivo 42°), <50 mK a 30°C (86°F)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Su UVC
Streaming video nel visibile
Tavolozze colori Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno Alto contrasto
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 12 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Zoom digitale 1–8× continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Allarme colore (isoterma) Sopra, Sotto, Intervallo, Condensazione (umidità aria/umidità materiali/punto di rugiada), Isolamento
Allarme funzione di misura Allarmi audio/video (sopra/sotto) su qualsiasi funzione di misurazione selezionata
Correzione emissività Sì, variabile tra 0,01 e 1,0 o selezionata dalla lista materiali
Correzioni misurazione
Differenza di temperatura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo. Preset utente 1, Preset utente 2
Range di temperature oggetto Da -20 °C a 120 °C°°; da 0 °C a 650 °C°°; da 300 °C a 1500 °C°°
Rilevazione automatica caldo e freddo Marcatori di minimo/massimo automatici nell’area
Temperatura di riferimento
Interfaccia utente
Display LCD touch screen da 4", 640 × 480 pixel con rotazione automatica
Lingue 21
Tecnologia display IPS
Touchscreen PCAP con protezione in vetro ottico
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth
Comunicazione e Memorizzazione dati
Audio Microfono e altoparlante per l’annotazione vocale delle immagini
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi
METERLiNK Connessione wireless (Bluetooth) a: Strumenti di misura FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicazione con set auricolari e sensori esterni
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
USB USB Tipo-C: trasferimento dati/video/alimentazione
USB - Standard USB 2.0 High Speed
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Alimentazione esterna Alimentatore CA 90–260 V, 50/60 Hz, o 12 V da un veicolo (cavo con spina standard, opzionale)
Autonomia della batteria Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25°C (77°F) e in condizioni di utilizzo tipiche
Gestione alimentazione Spegnimento automatico e modalità sleep
Peso della batteria 195 g
Sistema di carica Nella termocamera (alimentatore CA o 12 V da un veicolo) o su caricatore a 2 vani
Temperatura di ricarica Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)
Tensione batteria 3,6 V
Tipo batteria Batteria agli ioni di litio, ricaricabile nella termocamera o con un caricatore separato
Ambientali e Certificazioni
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (immunità), EN 61000-6-3 (emissioni), FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissioni)
Montaggio su treppiede UNC 1/4"-20
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Spettro radio ETSI EN 300 228, FCC Parte 15.249, RSS-247 Edizione 2
Umidità (esercizio e stoccaggio) IEC 60068-2-30, 24 ore, 95% di umidità relativa, da 25–40°C (da 77–104°F)/due cicli
Generali
Compatibile con il software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Confezionamento Termocamera a infrarossi con ottica, 2 batterie, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB-C, da USB Tipo C a HDMI, da USB Tipo C a USB Tipo C), scheda della licenza: FLIR Thermal Studio Pro (3 mesi di abbonamento)
Dimensioni (L × P × A) Obiettivo orizzontale: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6 pollici)
Dimensioni imballo 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 poll.)
Materiale alloggiamento PCABS con TPE, magnesio
Peso [batteria inclusa] 1,4 kg
Puntatore laser Classe 2, 0,05–40 m (0,16–131 piedi) ±1% della distanza misurata

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda tecnica FLIR Serie-T500

Application Story

Articolo sul monitoraggio delle condizioni termiche FLIR

Brochure

Opuscolo FLIR sul rilevamento precoce degli incendi (EFD)

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Datasheet

T560 Datasheet A4

User Manual

FLIR T5xx Series User Manual

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.