T840 - Rinnovato

Termocamera ad alte prestazioni con oculare

La termocamera Flir T840 è progettata per aiutare le utility elettriche e gli altri professionisti della termografia a ispezionare comodamente le apparecchiature sia all'interno che all'esterno e a cercare segni di guasto per tutto il giorno. Grazie all’oculare integrato e al luminoso display LCD a colori da 4 pollici, la T840 facilita le ispezioni all’esterno, in condizioni di luce intensa e sfavorevole. Il blocco ottico orientabile a 180 °e il design ergonomico curato nei minimi dettagli aiutano a diagnosticare rapidamente componenti difettosi in aree difficili da raggiungere. Abbina la T840 a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView™ per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo. È disponibile un teleobiettivo opzionale da 6 °per garantire una misurazione accurata della temperatura di piccoli bersagli da lunghe distanze.
Tutte le termocamere Flir T-Series sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy.

Veloce, flessibile, accurata, in qualsiasi ambiente lavorativo
Consente la scansione di grandi aree a distanza di sicurezza e con risoluzione fino a 464 x 348 e riduce l'affaticamento nelle lunghe giornate di ispezione, grazie al blocco ottico orientabile a 180°
Ottieni immagini nitide leader del settore con Flir Vision Processing™, MSX® e UltraMax®, per aiutarti a effettuare rapidamente la chiamata giusta
Ottieni il massimo dalla tua giornata lavorativa con il caricamento automatico delle immagini Flir Ignite direttamente dalla termocamera e le funzioni di creazione rapida di report che ti aiutano a organizzare i risultati sul campo

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 464 x 348 (161.472 pixel)
Sensibilità termica/NETD <30 mK a 30°C (obiettivo 42°)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Display 4", LCD touchscreen da 640 x 480 pixel con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14,0µ m
Distanza minima di messa a fuoco Ottica: 0,15 m, modalità macro opzionale;
Fotocamera digitale 5 MP, con illuminatore LED foto/video incorporato
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Messa a fuoco Continuo, con misuratore di distanza laser (LDM), LDM a singolo impulso, contrasto, manuale
Mirino Sì
Modalità macro 71 µm dimensione del punto effettiva
numero f f/1,3
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Risoluzione IR 464 x 348 (161.472 pixel)
Sensibilità termica/NETD <30 mK a 30°C (obiettivo 42°)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC o Wi-Fi
Tavolozze colori Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno Alto contrasto
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 17 µm
UltraMax Quadruplica il numero di pixel; viene attivata da menu ed elaborata con FLIR Tools
Zoom digitale 1-6x continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Puntatore a spot 3 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -20 °C a 120 °C°°; da 0 °C a 650 °C°°; da 300 °C a 1500 °C°°
Interfaccia utente
Display 4", LCD touchscreen da 640 x 480 pixel con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK Sì
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, nel visibile, MSX®, Picture-in-Picture
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse Da 10 secondi a 24 ore
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25°C (77°F) e in condizioni di utilizzo tipiche
Tipo batteria Batteria agli ioni di litio, ricaricabile nella termocamera o con un caricatore separato
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Generali
Compatibile con il software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Confezionamento Termocamera con ottica, conchiglia oculare piccola, 2 batterie, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB Tipo C, da USB Tipo C a HDMI, da USB Tipo C a USB Tipo C)
Puntatore laser Sì

Accessori

  1. Tripod (T911997)
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
FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Datasheet

Scheda Technica FLIR T800-Series Industria 4.0

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

Brochure

Opuscolo FLIR sull'industria globale del petrolio e del gas

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.