Investi €20.000 ed è come se ne pagassi €5.780. Oltre il 70% di vantaggio fiscale complessivo.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto il nuovo Iperammortamento 180% per i beni Industria 4.0. Le termocamere professionali FLIR Exx, Ixx e T-Series rientrano tra i prodotti Industria 4.0 agevolabili, trasformando un investimento tecnologico in un'opportunità di risparmio concreta.

La termocamera Flir T840 è progettata per aiutare le utility elettriche e gli altri professionisti della termografia a ispezionare comodamente le apparecchiature sia all'interno che all'esterno e a cercare segni di guasto per tutto il giorno. Grazie all’oculare integrato e al luminoso display LCD a colori da 4 pollici, la T840 facilita le ispezioni all’esterno, in condizioni di luce intensa e sfavorevole. Il blocco ottico orientabile a 180 °e il design ergonomico curato nei minimi dettagli aiutano a diagnosticare rapidamente componenti difettosi in aree difficili da raggiungere. Abbina la T840 a un obiettivo a doppio campo visivo Flir FlexView™ per passare istantaneamente dalla scansione di aree ampie a quella con teleobiettivo. È disponibile un teleobiettivo opzionale da 6 °per garantire una misurazione accurata della temperatura di piccoli bersagli da lunghe distanze.
Tutte le termocamere Flir T-Series sono ora dotate di un credito gratuito per partecipare a una sessione di formazione Flir Academy.

Veloce, flessibile, accurata, in qualsiasi ambiente lavorativo
Consente la scansione di grandi aree a distanza di sicurezza e con risoluzione fino a 464 x 348 e riduce l'affaticamento nelle lunghe giornate di ispezione, grazie al blocco ottico orientabile a 180°
Ottieni immagini nitide leader del settore con Flir Vision Processing™, MSX® e UltraMax®, per aiutarti a effettuare rapidamente la chiamata giusta
Ottieni il massimo dalla tua giornata lavorativa con il caricamento automatico delle immagini Flir Ignite direttamente dalla termocamera e le funzioni di creazione rapida di report che ti aiutano a organizzare i risultati sul campo

Specifiche

Evidenziato
Risoluzione IR 464 × 348 (161.472 pixel)
Sensibilità termica/NETD <30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Campo visivo (FOV) 80 × 63° × 63°
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 6° o 80°
Display 4", LCD touchscreen da 640 x 480 pixel con rotazione automatica
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Dati ottici e immagine
Banda spettrale 7,5-14,0µ m
Campo visivo 42° × 32°
24° × 18°
Campo visivo (FOV) 80 × 63° × 63°
Distanza minima di messa a fuoco 42° obiettivi - 0,15 m; 24° obiettivi - 0,15 m, modalità macro opzionale; 14° obiettivi - 1,0 m; 6° obiettivi - 5,0 m; 80° obiettivi - 0,1 m;
Distanza minima di messa a fuoco con MSX FLIR T840 + DFOV (14° + 24°): 0,5 m (1,64 ft) / 1,0 m (3,28 ft)
FLIR T840 + Doppio FOV (24° + 42°): 42°: 0,65 m (1,98 ft)
24°: 0,5 m (1,64 ft)
Fotocamera digitale 5 MP, con lampada foto/video LED integrata; disabilitata quando è in uso un obiettivo da 6° o 80°
Frequenza immagine 30 Hz
Identificazione ottica Automatica
Lunghezza focale 42°: 10 mm (0,39 pollici)
24°: 17 mm (0,67 pollici)
14°: 29 mm (1,41 pollici)
6°: 70 mm (2,80 pollici)
80°: 5 mm (0,19 pollici)
Messa a fuoco Continuo, con misuratore di distanza laser (LDM), LDM a singolo impulso, contrasto, manuale
Mirino
Modalità macro 24° ottiche opzionali 71 μm di spotsize effettivo
numero f Obiettivo 42°: 1,1, obiettivo 24°: 1,3, obiettivo 14°: 1,5, obiettivo 6°: 1,35, obiettivo 80°: 1,3,
Ottica 24°, 14°, 42°, 80°, 6°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Picture-in-Picture Ridimensionabile e mobile
Registrazione video IR radiometrico Registrazione radiometrica in tempo reale (.csq)
Risoluzione IR 464 × 348 (161.472 pixel)
Risoluzione spaziale (IFOV) 42°: 1,2 mrad/pixel
24°: 0,7 mrad/pixel
Sensibilità termica/NETD <30 mK a 30°C (obiettivo 42°), <40 mK a 30°C (obiettivo 24°), <50 mK a 30°C (obiettivo 14°)
Streaming video IR non radiometrico H.264 o MPEG-4 su Wi-Fi MJPEG su UVC o Wi-Fi
Streaming video IR radiometrico Sì, su UVC
Tavolozze colori Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno Alto contrasto
Tipo e pitch sensore Microbolometro non raffreddato, 17 µm
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Zoom digitale 1-6x continuo
Misurazioni e analisi
Accuratezza ±2°C (±3,6°F) o ±2% della lettura
Preset di misura Nessuna misurazione, punto centrale, punto caldo, punto freddo, preset utente 1; preset utente 2
Puntatore a spot 3 cad., in modalità dal vivo
Range di temperature oggetto Da -40°C a 120°C (da -40°F a 248°F) da 0°C a 650°C (da 32°F a 1202°F) da 300°C a 2000°C (da 572°F a 3632°F)
Interfaccia utente
Display 4", LCD touchscreen da 640 x 480 pixel con rotazione automatica
Testo Lista predefinita o tastiera del touchscreen
Vocali 60 sec. di registrazione, in aggiunta a immagini o video, tramite il microfono incorporato (dotata di altoparlante) o via Bluetooth
Comunicazione e Memorizzazione dati
Formato file immagine JPEG standard con dati di misurazione inclusi
Interfacce di comunicazione USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
METERLiNK
Modalità di memorizzazione immagini Infrarosso, nel visibile, MSX®, Picture-in-Picture
Supporto di memorizzazione Scheda SD rimovibile
Time Lapse Da 10 secondi a 24 ore
Uscita video DisplayPort su USB Tipo C
Alimentazione
Autonomia della batteria Circa 4 ore con temperatura ambiente di 25°C (77°F) e in condizioni di utilizzo tipiche
Tipo batteria Batteria agli ioni di litio, ricaricabile nella termocamera o con un caricatore separato
Ambientali e Certificazioni
Range di temperature di esercizio Da -15°C a 50°C (da 5°F a 122°F)
Range di temperature di stoccaggio Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F)
Sicurezza EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Generali
Compatibile con il software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Confezionamento Termocamera con ottica, conchiglia oculare piccola, 2 batterie, caricabatterie, custodia rigida, laccetti, copriobiettivo anteriore, alimentatore, documentazione stampata, scheda SD (8 GB), cavi (da USB 2.0 A a USB Tipo C, da USB Tipo C a HDMI, da USB Tipo C a USB Tipo C)
Puntatore laser

Accessori

  1. Tripod (T911997)

Risorse e supporto

Nota: Per ulteriori risorse di supporto sulla Serie T, visitate Support.FLIR.com

Articolo

FLIR Innovare e Ispirare: una nuova rivista FLIR

Scopri come

Webinar registrato

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Scopri come

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Per scaricare il file è necessario aver effettuato l'accesso.

Datasheet

Scheda Technica FLIR T800-Series Industria 4.0

Brochure

FLIR Brochure Sull'energia Eolica Rinnovabile

Brochure

Opuscolo del Programma Utility globale FLIR

Brochure

Opuscolo FLIR sull'industria globale del petrolio e del gas

Datasheet

Scheda tecnica dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Brochure

Brochure dei pacchetti di assistenza e garanzia estesa FLIR CARE e FLIR PROTECT

Selection Guide

Matrice di confronto dei prodotti delle termocamere portatili FLIR

Brochure

Cosa devi misurare? Opuscolo FLIR WDYNTM

User Manual

FLIR Exx-T5xx Series Lens Calibration Notice

Datasheet

FLIR T800-Series Datasheet

Chat

Premi la bolla della chat nell’angolo in basso a destra per connetterti immediatamente con noi.

(Quando gli agenti sono disponibili)

Supporto telefonico

Linea internazionale: 

(+1) 805 392 3775

Numero locale:

(+1) 844 283 5471

Assistenza, riparazione e calibrazione 

 

Americhe

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Stati Uniti d’America 

Numero verde: (+1) 866 477 3687

Locale: (+1) 603 324 7600

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Canada 800 613 0507 Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

America Meridionale e Centrale 0800 878 2486

Invia una RMA

Inviaci un’e-mail

 

Europa

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Belgio  +32 (0)56 363 041

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Estonia +3726063976

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Germania +49 (0) 69 95 00 900

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Italia +390294753491

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Svezia  +46 (0) 8 753 26 54

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Emirati Arabi Uniti +971 4 802 4999

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Regno Unito +44 (0)1732 220 011

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

 

Asia Pacifico

Contatto del centro di assistenza
Telefono
Richiesta di assistenza, riparazione o calibrazione
Inviaci un’e-mail
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Cina +86 (0) 21-5169-7628

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Delhi +91 11 47212002

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Giappone 81-3-6721-6648

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Singapore +65 8787 0884

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Corea del sud (02)565-2724

Invia un RMA

Inviaci un’e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.