FLIR는 2013년에 최초의 K-시리즈 열화상 카메라(TIC)를 출시한 이후 신뢰성을 매우 중요하게 여겼습니다. 또한 FLIR는 지난 수년 동안 첨단 기술에 대한 사용자의 기대, 혹독한 현장을 견딜 수 있는 견고성 및 사용 편의성을 충족하는 신뢰할 수 있는 제품을 생산하기 위한 경험과 역량을 갖추고 있음을 입증했습니다.

corp respn ironbow shorter.png

FLIR를 신뢰할 수 있는 선택으로 만드는 것은 무엇입니까?

FLIR K-시리즈 TIC는 소방관이 연기 속에서도 명확하게 확인하고 신뢰할 수 있는 온도 판독값을 얻는 데 필요한 기능을 제공합니다.

icon-check.png온도 정밀도

소방 현장에서 단순히 주변보다 더 뜨거운 영역을 정확하게 식별하는 열화상카메라를 보유하는 것만으로충분하지 않습니다. 시간이 중요한 곳에서는 간단하고 신뢰성 높은 장비를 갖추는 것이 중요합니다. FLIR K-시리즈 카메라는 온도 정보를 빨간색, 주황색, 노란색의 3색 팔레트로 표시합니다.

Never under deliverless-color palette.png

디스플레이 화면에서 노란색은 150°C~300°C의 온도를 나타내고, 주황색은 300°C~450°C를 나타내며, 빨간색은 450°C~650°C의 온도를 나타냅니다. 이 간소화된 형식을 통해 소방관은 현장에서 위험 수준을 빠르고 정확하게 판단할 수 있습니다.

특히 소방관이 사용하는 보호 장비의 대부분은 450°C 이상의 온도에서 손상될 가능성이 더 높습니다.

Never under deliverless-gear.png

소방관은 주변 온도를 정확하게 측정함으로써 구조 작업 중에 스스로를 보호할 수 있습니다. FLIR K-시리즈는 소방관의 안전에 중요한 측정 정밀도를 보장합니다.

이는 50년 이상 신뢰할 수 있는 열화상 제품 제조업체로서 FLIR가 가진 경험 덕분에 가능합니다.

icon-check.png 이미지 처리

열화상 장치는 사람의 눈에는 보이지 않는 연기와 증기로 가득 찬 환경에서도 구조가 필요한 사람과 화재 상황을 정확하게 식별할 수 있기 때문에 구조 작업에 사용됩니다.

FLIR K55가 연기를 통해 측정한 이미지

그러나 적외선 이미지는 시각적 차이가 아닌 온도 차이를 표시하기 때문에 주변 상황을 이해하기 어려울 수 있습니다. 특히 온도가 현장 전체에 걸쳐 일관된 장소에서는 더욱 그렇습니다.

MSX란 무엇입니까?

많은 FLIR K-시리즈* TICS에는 이 높은 동적 범위 이미지의 세부 정보를 보존하는 독점적인 고급 비선형 이미지 처리 알고리즘인 Flexible Scene Enhancement 또는 FSXTM가 갖추어져 있습니다. 원본 이미지에서 가장자리 및 모서리와 같은 세부 정보를 추출하고, 이를 개선한 다음, 원본 이미지와 다시 통합하여 이해하기 쉬운 이미지를 생성합니다.

*FSX는 FLIR K45, FLIR K55 및 FLIR K65에 포함되어 있습니다.

FLIR-FSX-Comparison-Fire-at-End.png

기존 열화상 이미지(왼쪽) 및 FSX(오른쪽)가 있는 이미지.

위의 이미지는 FSX의 장점을 보여줍니다. 비교하면, FSX가 있는 오른쪽 이미지에서 창문, 천장, 지면의 텍스처를 더 자세히 볼 수 있습니다. 반면에, 좌측의 이미지와 같은 종래의 열화상에서, 이미지는 열의 분포로만 표시되므로 종종 열원 이외의 정보는 불분명합니다.

FLIR의 FSX는 열화상만을 사용하여 윤곽 이미지를 처리함으로써 연기가 가득 찬 방이나 밤에도 건물 내부를 명확하게 볼 수 있어 신속한 구조 및 소방 작업이 가능합니다.

FLIR는 소비자, 군사 및 산업 용도를 위한 다양한 열화상 제품을 개발했습니다. FLIR는 50년 이상의 경험을 바탕으로 구조 작업에 매우 중요한 신뢰성을 제공할 수 있습니다.

corp respn ironbow shorter.png

관련 기사

팟캐스트

Seeing Through the Smoke: A Conversation with Andy Starnes on Revolutionizing Firefighting with Thermal Imaging Cameras

Read more
비디오

Working with Estonian Fire Service for 10 Years

Read more
애플리케이션 스토리

Taking FLIR Firefighting Technology to Fire Crews Across Canada

Read more
Back to top