Discontinued

FLIR Screen-EST

Software für Screening nach erhöhter Körpertemperatur

Product Variations

FLIR Screen-EST™ ist eine effiziente, präzise Desktop-Software zur Durchführung von Screenings nach erhöhter Körpertemperatur in stark frequentierten Bereichen. Wenn die Software mit einer FLIR-Wärmebildkamera verbunden wird, kann die Software automatisch Personen erkennen, die in das Sichtfeld der Kamera eintreten, innerhalb weniger Sekunden einen Hot-Spot identifizieren und die Hautoberflächentemperatur messen. Wenn die gemessene Temperatur über dem Durchschnitt liegt, wird der Bediener gewarnt. Dieser kann dann unmittelbar ermitteln, ob ein zweites Screening mit einem medizinischen Gerät erforderlich ist. FLIR Screen-EST kann in nur wenigen Minuten eingerichtet werden, sodass die Bediener Einzelpersonen aus sicherer Entfernung messen und die Ausbreitung von Krankheiten unter den Mitarbeitern verhindern können. FLIR Screen-EST kann als unverzichtbares Tool zur Aufrechterhaltung der Gesundheit sowie zur Reduzierung des Risikos von Arbeitsunterbrechungen eingesetzt werden.

Einfacheres Screening im Kampf gegen COVID-19
Plug-and-Play-Anschluss mit FLIR T540-EST, T560-EST, E54-EST, E86-EST, A500-EST oder A700-EST für ein benutzerfreundliches Komplettsystem
Das kontaktlose Screening des Gesichts einer Person mit automatischer Erkennung und Messung ermöglicht einen schnelleren Durchlauf an Kontrollpunkten.
Konsistente Messungen ohne zusätzliche Kalibrierungsquellen oder Ausrüstung: Sie benötigen lediglich eine Kamera, ein Stativ und einen Computer.

Specifications

Highlighted
Cameras Supported FLIR T540-EST, T560-EST, E54-EST, E86-EST, A500-EST, A700-EST
Allgemeine Angaben
Cameras Supported FLIR T540-EST, T560-EST, E54-EST, E86-EST, A500-EST, A700-EST
Operating System Windows 10 und 11, 64-bit
Requirements RAM: mindestens 8 GB. Verfügbarer Speicherplatz: mindestens 500 MB
Benutzeroberfläche
Languages Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Französisch, Finnisch, Griechisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.