Flir E96 是我们第一款具有 640 × 480 热分辨率的手枪握把式相机,可让检查员安全、快速地测量高压、危险目标,并诊断电气和机械故障。Flir E96 可选配一系列镜头,完全覆盖近距离与远距离目标。将 E96 与 Flir FlexView™ 双视场镜头配套,只需按一下按钮即可从广域扫描立即切换到远距扫描。内置的 Flir 检测路线可运行预先计划的路线,帮助检查员在测量大型场所或多个场所时保持井然有序。Flir Ignite 可自动将 E96 的图像从相机直接上传到云端,便于轻松、安全地存储和共享。
所有 Flir Exx 系列热像仪现在均随附一个免费名额,可参加 Flir Academy 培训课程—,价值 399 美元(详情见下文)。

更高的分辨率,更快的检查速度
640 × 480 的热分辨率,加上 Flir UltraMax® 和 MSX® 图像增强技术,确保 E96 能够生成同级别产品中最清晰、最易于解读的图像。
您可以将您的 Exx 系列相机与 Flir FlexView 双视场角镜头配套,只需点击一次按钮即可方便地从广域扫描切换到远距扫描。
板载集成 Flir 路线巡检软件*,可将图像直接自动上传至 Flir Ignite 云库,内置用于语音注释的麦克风和报告生成功能,这些都有助于 E96 简化您的日常工作。(*可选附件软件)

规格

核心参数
红外分辨率 640×480 像素
热灵敏度/NETD <30 mK,使用 42°镜头在 30°C 下测得
°40 mK,使用 24°镜头在 30°C 下测得
<50 mK,使用 14°镜头在 30°C 下测得
°30 mK,使用 80°镜头在 30°C 下测得
精度 ±2°C 或±读数的 2%
视场角(FOV) FLIR E96 42°:42° × 32°
FLIR E96 24°:24° × 18°
FLIR E96 14°:14° × 10°
FLIR E96 80°:80°×63°
数码相机 500 万像素,内置 LED 照片/视频灯;使用 80° 镜头时停用
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
存储介质 可拆卸 SD 卡
成像与光学
UltraMax(超级放大)功能 Yes
光圈数 FLIR E96 14°:1.5
FLIR E96 24°, FLIR E96 80°:1.3
FLIR E96 42°:1.1
取景器 否
图像频率 30 Hz
探测器类型与像素间距 非制冷型微测辐射热计,12 µm
数字变焦 1-8 倍连续变焦
数码相机 500 万像素,内置 LED 照片/视频灯;使用 80° 镜头时停用
最小焦距 0.15 m,42°
0.15 m,24°
1.0 m,14°
最小焦距(带MSX) 42°:0.65 m,
24°:0.5 m,
14°:1.0 m
波长范围 7.5-14 µm
热灵敏度/NETD <30 mK,使用 42°镜头在 30°C 下测得
°40 mK,使用 24°镜头在 30°C 下测得
<50 mK,使用 14°镜头在 30°C 下测得
°30 mK,使用 80°镜头在 30°C 下测得
焦距 42°:10 mm
24°:17 mm
14°:29 mm
80°:5 mm
画中画 尺寸可调,可移动
空间分辨率(IFOV) 80°:2.6 mrad/像素
42°:1.20 mrad/像素
24°:0.66 mrad/像素
14°:0.38 mrad/像素
红外分辨率 640×480 像素
视场角 42° × 32°,24° × 18°,14° × 10°
视场角(FOV) FLIR E96 42°:42° × 32°
FLIR E96 24°:24° × 18°
FLIR E96 14°:14° × 10°
FLIR E96 80°:80°×63°
调焦 连续 LDM,单次 LDM,单次对比,手动
调色板 铁红色,彩虹色,高对比彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色
辐射红外视频录制 实时辐射视频录制(.csq)
辐射红外视频流 支持,通过 UVC
镜头识别 自动
非辐射红外视频流 H.264 或 MPEG-4 通过 WiFi 传输;MJPEG 通过 UVC 或 WiFi 传输
测量与分析
测温范围 -20 至 120°C;0 至 650°C;300 至 1500°C
测量预设 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
点温仪 实时模式下各 3 个
精度 ±2°C 或±读数的 2%
用户界面
声音 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释®
文本 预定义列表或触摸屏键盘
显示屏 4 英寸,带具有自动旋转功能的 640×480 像素液晶触摸屏
通讯与数据存储
METERLiNK 是
图像存储模式 红外图像、可见光图像、MSX®、画中画、图库
图像格式 标准 JPEG,包含测量数据。纯红外模式
存储介质 可拆卸 SD 卡
延时拍摄 10 秒至 24 小时(红外)
视频输出 由 USB Type-C 型连接 显示端口
通信接口 USB 2.0,蓝牙®,WiFi,DisplayPort
电源
电池工作时间 在 25°C 的环境下和一般应用中可使用 2.5 小时以上
电池类型 可充电锂离子电池
环境与认证
存储温度范围 -40 至 70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
工作温度范围 -15 至 50°C
常规
FLIR 检测路线 相机支持
包装 带镜头的红外相机、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD 卡(8 GB)、电缆(USB 2.0 A 至 USB Type-C 型、USB Type-C 型至 HDMI、USB Type-C 型至 USB Type-C 型),许可卡:FLIR Thermal Studio 入门
激光指示器 是

附件

  1. 三脚架(T911997)

资源和支持

文章

Flir 创新与灵感:新 Flir 杂志

了解如何获得

录制的网络研讨会

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

了解如何获得

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

您必须登录才能下载文件。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

您必须登录才能下载文件。

Application Story

Bikefit Van Staeyen 使用Flir E96热成像相机确定最佳骑行者位置

Brochure

您需要测量什么?FLIR WDYNTM 产品手册

Datasheet

E96 数据表

Selection Guide

FLIR Exx-Series 数据表

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

聊天

按下右下角的聊天气泡,立即与我们联系。

(当业务代表可用时)

给我们发送电子邮件

点击此处

(需要 FLIR 登录)

 电话支持

(0086) 400-683-1958

服务、维修和校准 

 

美洲

服务中心联系人
电话
请求服务、维修或校准
给我们发送电子邮件
美国 

免费电话:+1-866-274-2578

本地:1-603-324-7783

提交 RMA

给我们发送电子邮件

Canada 800 613 0507 提交 RMA

给我们发送电子邮件

南美洲和中美洲 0800 878 2486

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

欧洲

Belgium  +32 (0)56 363 041

提交 RMA

给我们发送电子邮件

爱沙尼亚 +3726063976

提交 RMA

给我们发送电子邮件

德国 +49 (0)69 95 00 900

提交 RMA

给我们发送电子邮件

意大利 +390294753491

提交 RMA

给我们发送电子邮件

瑞典  +46 (0)8 753 23 64

提交 RMA

给我们发送电子邮件

阿拉伯联合酋长国 17-0882(2017年4月)

提交 RMA

给我们发送电子邮件

United Kingdom +44 (0)1732 220 11

提交 RMA

给我们发送电子邮件

 

亚太地区

澳大利亚 +44 (0)1732 843 707

提交 RMA

给我们发送电子邮件

中国 400-683-1958

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度德里 2016年11月18日

提交 RMA

给我们发送电子邮件

印度法里达巴德 +91 (129) 431-5031/32

提交 RMA

给我们发送电子邮件

日本  

提交 RMA

给我们发送电子邮件

新加坡 +65 3157 1750

提交 RMA

给我们发送电子邮件

韩国 2017 年 2 月 8 日

提交 RMA

给我们发送电子邮件