Infrarotkamera der Pro-Series mit Ignite™ Cloud

Deutlich effizienter

Die Flir Ex Pro-Serie ändert die Art und Weise, wie Sie Inspektionen durchführen. Mit einer thermischen Auflösung von bis zu 320 × 240 und lebendigen Wärmebildern, die von Flir-patentiertem MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) unterstützt werden, finden Sie Probleme, bevor sie zu teuren Problemen werden. Nachdem Sie ein Bild mit Ihrer E8 Pro, E6 Pro oder E5 Pro aufgenommen haben, können Sie über den 3,5-Zoll-Touchscreen Notizen hinzufügen und Ihre Dateien verwalten. Laden Sie Ihre Dateien direkt in die Flir Ignite-Cloud hoch, wo Sie sie bearbeiten und mit Kunden oder Teammitgliedern teilen und von jedem Gerät aus schnelle Berichte erstellen können. Over-the-Air-Updates (OTA) sorgen dafür, dass Ihre Kamera immer mit der neuesten Firmware ausgestattet ist. Sie müssen also nicht selbst daran denken. 

Optimieren Sie Ihren Workflow mit der FLIR Ex Pro-Series

Spüren Sie Probleme auf, bevor diese Ihr Geschäft beeinträchtigen

Verbessern Sie die Überwachung von Anlagen sowie die Geschwindigkeit und Effektivität der Fehlersuche mit einer Wärmebildauflösung von bis zu 320 × 240 und einer MSX-Bildoptimierung.

Mühelose Übertragung und Freigabe von Daten

Verzichten Sie auf USB-Kabel und Flash-Laufwerke. Mit FLIR Ignite können Sie Dateien direkt in die Cloud hochladen, Bilder von überall aus bearbeiten und Bilder und Berichte sicher mit Kunden und Kollegen teilen. 

Genaue Messung der Temperatur

Die Ex Pro-Serie kann Temperaturen von -20 °C bis 550 °C (-4 °F bis 1022 °F) genau messen, um eine Vielzahl von Szenarien zu bewältigen.

Für viele Anwendungen

Die Ex Pro Infrarotkameras sind perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen und Inspektionen geeignet, z. B. in der Elektro-, Bau- und HLK-Branche.

Kann zu jeder Aufgabe mitgenommen werden

Die Kameras der Ex Pro-Serie sind robuste, leichte Kameras, die der Schutzart IP54 entsprechen und aus einer Fallhöhe von 2 m (6,6 ft) getestet wurden.

Entdecken Sie die Besonderheiten der Ex Pro-Serie

Die patentierte MSX-Bildverbesserung von Flir bietet hochdetaillierte Wärmebilder, mit denen Sie schnell erkennen können, wo sich ein Problem befindet.

MSX®-Bildoptimierung

Fügen Sie zu jedem erfassten Bild detaillierte Anmerkungen auf dem 3,5-Zoll-Touchscreen hinzu, damit Sie besser organisiert bleiben. Bilder und Notizen werden automatisch in die FLIR Ignite™ Cloud hochgeladen, um die Berichterstattung zu einem Kinderspiel zu machen.

Notizen zu Bildern hinzufügen

Sparen Sie Zeit bei manuellen Einstellungen. Wählen Sie mit einer Berührung des Bildschirms einen kleinen Fokusbereich aus. Die Kamera passt dann Temperaturbereich und -spanne anhand des Wärmekontrastes an der betreffenden Stelle des Bilds automatisch an.

Eine schnelle Kontrastverbesserung mit 1-Touch Level/Span

Mit den NFPA 70B-konformen Delta T-Messwerkzeugen, die in die Kameras der Ex Pro-Serie integriert sind, können Sie viel Zeit sparen, indem Sie das ∆T ohne zusätzliche Schritte in der Kamera berechnen.  

NFPA-70B-konform
MSX®-Bildoptimierung
Notizen zu Bildern hinzufügen
Eine schnelle Kontrastverbesserung mit 1-Touch Level/Span
NFPA-70B-konform

Optimieren Sie Ihre Inspektionen mit fortschrittlichen Softwaretools

FLIR bietet Software-Tools, mit denen Datenanalyse und Berichterstellung auf den Kameras der Ex-Serie rasch und unkompliziert sind. Verwenden Sie die kostenlose FLIR Ignite™ Cloud auf iOS® oder Android™, um Bilder unterwegs zu importieren, zu analysieren und anzupassen. Für umfangreichere Projekte nutzen Sie die FLIR Thermal Studio-Suite, um Tausende von Wärmebildern und -videos zu verwalten, maßgeschneiderte Berichte zu erstellen und gleichzeitig die Zeiten für Bearbeitung und Berichterstellung zu reduzieren. Maximieren Sie Ihre Investitionen in die IR-Kamera und entdecken Sie sowohl FLIR Ignite als auch FLIR Thermal Studio.

Geschützt, vernetzt und geschult

Beim Kauf einer Kamera der Flir Ex Pro-Serie erhalten Sie nicht nur die Kraft der Wärmebildgebung. Jeder Kauf wird mit Online-Speicher, erweiterter Garantie und kostenlosem Zugriff auf unser Online-Schulungsprogramm geliefert.

Unser Flir Ex Pro Bundle umfasst:

  • 5 Jahre Flir Protect Garantie (im Wert von 250-400 USD!)
  • 12 Monate Flir Ignite Pro Cloud-Software mit 100 GB Cloud-Speicher, professioneller Berichterstattung und Bildvergleich (Wert 199 USD!)
  • Flir Ex Pro und Thermography Fundamentals Online-Schulung von Flir Academy (Wert 399 USD!)

Welche Kamera sollte ich wählen?

E8 Pro

E8 Pro

2 899,00 € ex. VAT

  • 320 × 240 thermal resolution
  • Measures temperatures up to 550°C (1022°F)
  • <40 mK thermal sensitivity for most clarity and accuracy
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

320 × 240 (76.800 Pixel)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<0,04°C (0,07°F) / <40 mK bei 30°C (86°F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)

E6 Pro

E6 Pro

1 949,00 € ex. VAT

  • 240 × 180 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen bis zu 550 °C (1022 °F)
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

240 × 180 Pixel (43.200 Pixel)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)

E5 Pro

E5 Pro

1 249,00 € ex. VAT

  • 160 × 120 thermische Auflösung
  • Misst Temperaturen von bis zu 400 °C
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

160× 120 (19.200 Pixel)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)

IR-Auflösung

320 × 240 (76.800 Pixel)

IR-Auflösung

240 × 180 Pixel (43.200 Pixel)

IR-Auflösung

160× 120 (19.200 Pixel)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<0,04°C (0,07°F) / <40 mK bei 30°C (86°F)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<0,06 °C (0,11 °F) / <50 mK bei 30 °C (86 °F)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<0,06 °C (0,11 °F) / <60 mK bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % des Anzeigewerts bei einer Umgebungstemperatur von 10 °C bis 35 °C (50 °F bis 95 °F) und einer Objekttemperatur über 0 °C (32 °F)

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen für die Ex Pro-Series finden Sie unter Support.FLIR.com. 

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty
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
Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.