Leistungsstarke Wärmebildkamera

Exx-Serie

Wirklich nützliche Werkzeuge viel beschäftigter Profis im Bereich vorbeugende Instandhaltung und Elektro- und Gebäudeinspektionen steigern die Arbeitseffizienz und unterstützen die Erkennung potenzieller Probleme, bevor teure Reparaturen nötig werden.

Die Flir Exx-Serie bietet eine Reihe von voll ausgestatteten tragbaren Wärmebildkameras, die für jedes Budget geeignet sind und all Ihre Inspektionen komfortabler machen. Um Ihre Prozesse noch effizienter zu gestalten, können Sie Ihre Kamera auch mit einem Flir FlexView® Dual-Sichtfeldobjektiv koppeln, um einfach von Weitwinkel- auf Telescans umzuschalten, was Ihnen eine umfassende Lösung bietet, die viel weniger Aufwand, Aufwand und Zeit erfordert.

 

Warum die Flir Exx-Serie wählen?

Wir haben Kameras der Exx-Serie entwickelt, um Ihr bevorzugtes Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen zu sein, mit den Funktionen, die Sie benötigen, um effizient zu arbeiten und genaue, umsetzbare Ergebnisse zu erzielen.

Jede Flir Exx-Serie verfügt über die Funktionen, die erforderlich sind, um Hotspots zu finden, frühe Anzeichen von Gebäudemängeln zu erkennen, elektrische und mechanische Systeme zu beheben und Probleme zu verhindern, bevor sie ernsthafte Schäden verursachen. 

Professionelle Funktionen

Kombinieren Sie Ihre Kamera der Exx-Serie mit einem Flir FlexView® Dual-Sichtfeldobjektiv, um bequem mit nur einem Klick von Weitbereichs- auf Telescans umzuschalten und so Ihre Inspektionen und Messungen zu optimieren. Wechseln Sie in Sekunden zwischen der 14°- und der 24°-FOV-Linse, um eine klarere Ansicht des gesamten Bildes zu erhalten.

*Nicht verfügbar für E54-Kamera

Wechseln Sie das Sichtfeld mit Leichtigkeit

Diese neuesten Kameramodelle der Exx-Serie bieten eine Wärmebildgebung von bis zu 640 × 480 Pixeln, um Ihre versteckten Probleme aufzudecken und Probleme schnell zu erkennen, bevor sie sich verschlimmern.

Kristallklare Industriethermographie

Das integrierte Inspektions-Routing erhöht die Effizienz weiter und kann Umfragen beschleunigen und die Berichterstattung vereinfachen, um sicherzustellen, dass Ihre Ergebnisse immer korrekt und gut organisiert sind.

Optimierte Berichterstellung
Professionelle Funktionen
Wechseln Sie das Sichtfeld mit Leichtigkeit
Kristallklare Industriethermographie
Optimierte Berichterstellung

Welche Kamera sollte ich wählen?

E52

E52

  • 240 × 180 Wärmebildgebung
  • Misst Temperaturen bis zu 550 °°C (1022 °°F)
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

240 × 180 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

E54

E54

  • 320 × 240 Wärmebildgebung
  • Misst Temperaturen bis zu 550 °°C (1022 °°F)
  • 1-Touch Level/Span einstellbarer Kontrast
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

320 x 240 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<40 mK bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

E76

E76

  • 320 × 240 Wärmebildgebung
  • Misst Temperaturen bis zu 650 °°C (1202 °°F)
  • Lasergestützter Autofokus
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

320 x 240 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK bei, 80° 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

E86

E86

  • 464 × 348 Wärmebildgebung
  • Misst Temperaturen bis zu 550 °°C (1022 °°F)
  • Lasergestützter Autofokus
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

464 × 348 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

IR-Auflösung

240 × 180 Pixel

IR-Auflösung

320 x 240 Pixel

IR-Auflösung

320 x 240 Pixel

IR-Auflösung

464 × 348 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<50 mK bei 30 °C (86 °F)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<40 mK bei 30 °C (86 °F)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK bei, 80° 30 °C (86 °F)

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

E96

E96

  • 640 × 480 Wärmebildgebung
  • Misst Temperaturen bis zu 1500 °C (2732 °F)
  • Lasergestützter Autofokus
Produkt anzeigen

IR-Auflösung

640 x 480 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<30 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

IR-Auflösung

640 x 480 Pixel

Thermische Empfindlichkeit / NETD

<30 mK, 42° bei 30 °C (86 °F)
<40 mK, 24° bei 30 °C (86 °F)
<50 mK, 14° bei 30 °C (86 °F)
<30 mK, 80° bei 30 °C (86 °F)

Genauigkeit

±2 °C (±3,6 °F) oder ±2 % der Messwerte

Ressourcen und Support

Hinweis: Weitere Support-Ressourcen der Exx-Serie finden Sie unter Support.FLIR.com. 

Artikel

FLIR Innovate and Inspire: ein neues FLIR Magazin

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

So funktioniert es

Aufgezeichnetes Webinar

NFPA 70B: Learn how to keep safe and compliant with the new standards and how FLIR can help

Jetzt wiedergeben

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Sie müssen angemeldet sein, um die Datei herunterzuladen.

Brochure

FLIR Broschüre Erneuerbare Energien - Windenergie

Brochure

Broschüre zur FLIR Exx-Series

Selection Guide

Datenblatt der FLIR Exx-Series mit Vergleichsmatrix

Brochure

FLIR Broschüre zum globalen Dienstprogramm

Brochure

FLIR Exx-Series Manufacturing Brochure

Certification

Flir Exx-Series UN38.3

Report

Flir Exx-Series IEC62133 Battery Test Report

Certification

Flir Exx-Series KC Battery Certificate

Certification

Flir Exx-Series CB IEC62133 Battery Certificate

Certification

Flir Exx-Series REACH and RoHS Certificate
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
Info anfordern

Optin

Mit der Übermittlung stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und Cookie -Richtlinie von FLIR zu.