Eckkameras mit sichtbarem Spektrum, 5 oder 8 MP
Ariel™ Eckkamera Serie
Ariel Eckkameras sind so konzipiert, dass sie in Bereichen, in denen blinde Flecken, Manipulationen und inkonsistente Beleuchtung ein Problem darstellen, vollständige Raumsichtbarkeit bieten. Die Ariel Kameras wurden speziell für Anwendungen wie Justizanstalten, Gesundheitseinrichtungen, Gebäudelobbys und Aufzüge entwickelt und bieten eine Wand-zu-Wand-Abdeckung —– alles von einem einzigen Eckgerät aus.
Mit Optionen für hochdetailliertes 5- oder 8-MP-Video bieten Ariel Eckkameras eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen, integrierte Infrarotbeleuchtung und ein robustes, vandalismussicheres Gehäuse für eine diskrete, zuverlässige Überwachungslösung.

Full Room Coverage from a Single, Tamper-Resistant Camera
This rugged, metal-enclosed corner camera offers an ultra-wide field of view, integrated IR illumination, and high-resolution sensor for capturing detailed video across a wide area. It eliminates blind spots common in elevators, corridors, and lobbies, and provides crisp imagery suitable for incident review and compliance documentation.

See, Identify, and Analyze More
An advantage of corner cameras is their ability to enhance situational awareness while maintaining a low profile. By pairing a very wide field of view with built-in motion detection, tamper detection, and privacy zones, these systems help operators quickly identify activity, interference attempts, or incidents that require review. Plus, with local recording up to 1 TB, you can be certain you've captured an entire event for evidence or after-action analysis.

Seamless System Integration
With ONVIF Profiles S, G, M, and T support, plus integration with Flir United VMS and third‑party platforms, these corner cameras easily integrate with existing security systems and reduce complexity.

Scalable to Any Facility or Complex
With PoE support and configurable bandwidth, the Ariel Corner Camera scales efficiently from single-room installations to entire complexes, allowing organizations to expand coverage without redesigning the system.
Modelle vergleichen
Ariel™ CC-3405-01-I
- 5 MP Auflösung
- 2,1 mm, 1:2,0-Linse
- 139,1° HFOV × 101,65° VFOV BEI 2592 × 1944
Ariel™ CC-3408-01-I
- Auflösung: 8 MP
- 2,8 mm, 1:2,2-Linse
- 132,9° HFOV × 98,1° VFOV BEI 4000 × 3000
Ressourcen und Support
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Firmware Download
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3408-01-IA Only)
Firmware Download
FLIR Ariel Corner Camera Firmware (CC-3405-01-I 5 MP Only)
Firmware Release Note
FLIR Ariel Corner Camera Firmware Release Notes [CC-3405-01-I 5 MP Corner Camera only]
- 1
- 2