Präzisionsgefertigt für Sicherheit und Messgenauigkeit
Extech EX-Serie
Wenn Messgenauigkeit und Sicherheit bei Ihren Messungen nicht verhandelbar sind, ist es wichtig, über Werkzeuge zu verfügen, auf die Sie sich verlassen können. Die Multimeter und Klemmzähler der Extech EX-Serie wurden entwickelt, um Ihre Betriebseffizienz zu verbessern und die Sicherheit am Arbeitsplatz mit fortschrittlichen Diagnosefunktionen und sicheren Sicherheitsmechanismen zu gewährleisten.
Die Multimeter und Klemmenzähler der EX-Serie wurden mit integrierten Sicherheitsfunktionen entwickelt und gewährleisten eine genaue Diagnose und schützen Ingenieure vor potenziellen elektrischen Gefahren. Ihre hochmoderne Technologie vereinfacht komplexe Messungen und erhöht die Zuverlässigkeit jeder Messung, was sie für die Profis von heute unverzichtbar macht.
Warum die Extech EX-Serie wählen?
Extechs Engagement, qualitativ hochwertige, langlebige und zuverlässige Geräte zu wettbewerbsfähigen Preisen zu liefern, bleibt ungebrochen. Die EX-Series wurde entwickelt, um Spitzenleistung zu liefern und gleichzeitig wirtschaftlich rentabel zu sein, und bietet den besten Knall für Ihr Geld auf dem heutigen Markt.
Sicherheit ist in jedem professionellen Umfeld von größter Bedeutung, und Extech ist einen Schritt weiter gegangen, um fortschrittliche Sicherheitsfunktionen in seine neuen Geräte zu integrieren. Diese Verbesserungen schützen nicht nur die Ingenieure, sondern gewährleisten auch die Langlebigkeit und Genauigkeit der Werkzeuge selbst, was für die Durchführung sicherer und effektiver Operationen unerlässlich ist.
Mit intuitiven Schnittstellen und benutzerfreundlichen Designs reduzieren Multimeter und Klemmenzähler der EX-Serie die Komplexität von Aufgaben, sodass sich Fachleute mehr darauf konzentrieren können, die Arbeit richtig zu erledigen, und weniger auf die Werkzeughandhabung.
Which Camera Should I Choose?
Extech EX840A
239,00 € ex. VAT
Extech EX623A
214,00 € ex. VAT
Extech EX530A
204,00 € ex. VAT
Extech EX820A
164,00 € ex. VAT
Extech EX520A
154,00 € ex. VAT
Extech EX505A-K
134,00 € ex. VAT
Extech EX505A
104,00 € ex. VAT
Extech EX530A
Ideal für den Einsatz im Freien, auf Booten und in rauen Industrieumgebungen.
Extech EX840A
Klemmmesser mit integriertem Infrarotthermometer misst bis zu 1000 V AC/DC-Spannung, 1000 A AC/DC-Strom.
Extech EX505A-K
Bietet Technikern das zuverlässige Messgerät und das notwendige Zubehör für die industrielle elektrische Fehlerbehebung.
Extech EX520A
Tiefpassfilter, LoZ-Modus und max. 20 A Strom für Elektro-, HLK- und Tischinspektionsarbeiten.
Extech EX505A
Ideal für Elektriker, HLK-Techniker und Tischtechniker, die Genauigkeit, Haltbarkeit und Sicherheit benötigen.
Extech EX820A
Das integrierte Infrarotthermometer überwacht die Temperatur und lokalisiert Hotspots an Motoren und elektrischen Geräten.
Extech EX623A
Kombiniert doppelte Thermoelementeingänge für T1, T2- und T1-T2-Differenztemperaturmessung.
Ressourcen und Support
User Manual
Extech EX505A User Manual GB
User Manual
Extech EX505A User Manual
User Manual
Extech EX820A Bedienungsanleitung
Quick Start Guide
Extech EX820A Kurzanleitung
User Manual
Extech EX820A User Manual GB
User Manual
Extech EX820A User Manual
Quick Start Guide
Extech EX820A Quick Start Guide
Datasheet
Extech EX505A-K Datasheet GB
Datasheet
Extech EX505A-K Datasheet