Flir Industrieklammer und Multimeter
Schnelles, sicheres und effizienteres Arbeiten
Flir ist stolz darauf, eine hochwertige Reihe von Industrieklemmen und digitalen Multimetern anzubieten, die Ihnen helfen können, elektrische, mechanische oder elektronische Probleme zu diagnostizieren und fehlerhafte Komponenten zu beheben.
Unsere Auswahl an Messgeräten umfasst Optionen mit integrierter Wärmebildgebung – wir nennen sie IGM™ (Infrared Guided Measurement) –, damit Sie Hotspots und überlastete Schaltkreise aus sicherer Entfernung schnell identifizieren können, damit Sie sie beheben und zum nächsten Auftrag übergehen können.
Egal, ob Sie ein gewerblicher oder industrieller Elektriker sind, die Flir-Industriezähler helfen Ihnen, die Sicherheit und Effizienz zu maximieren.
Warum Flir Clamp Messgeräte und Digitalmultimeter wählen?
Mit den mit Flir Infrared Guided Measurement (IGM) ausgestatteten Messgeräten können Sie ganze Ziele mit einer Wärmebildkamera scannen, um Hotspots zu finden.
Verbinde Flir-Klemmen und Multimeter mit der Flir Meterlink®-App, um die Daten- und Bildspeicherung zu optimieren, Zähler aus der Ferne zu überwachen und Informationen mit deinem Team zu teilen.
Die Analyse und das Verständnis komplexer elektrischer Ausfälle ist mit Flir-Messgeräten dank professioneller Funktionen wie fortschrittlicher VFD-Filterung (VFD) und LoZ-Modus (Low Impedance) einfacher.

Was ist IGM?
Infrarotgeführte Messungen (IGM) nutzen die Leistung eines Flir Lepton® Wärmebildsensors, um Temperaturunterschiede über Ihr Ziel zu zeigen und Sie an die genaue Stelle potenzieller Probleme zu führen, die weitere Tests oder Untersuchungen erfordern.

Flir Meterlink App
Mit der Flir Meterlink® App können Sie eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen und elektrischen Bedingungen gleichzeitig überwachen und gleichzeitig bis zu sieben mit Flir kompatible Messgeräte anschließen. Mit Meterlink können Sie Bilder sicher erfassen und Gefahrenbereiche aus der Ferne und in Echtzeit überwachen. Egal, ob Sie mehrere Klemmzähler, digitale Multimeter oder eines der neuen Meterlink App-kompatiblen Zähler anschließen, Sie können die wichtigsten Messwerte in Ihrer Einrichtung im Auge behalten und sie einfach mit Ihrem Team teilen.
DM286
1 049,00 € ex. VAT
IR-Auflösung
160 ×120 (19.200 Pixel)
Anzeigeumfang
6.000
Wechsel-/Gleichspannung
1.000 V AC RMS ±(1,0 % + 3) 1.000 V DC ±(0,09 % + 3)
CM276
949,00 € ex. VAT
IR-Auflösung
160 ×120 (19.200 Pixel)
Anzeigegröße
2,4 Zoll, TFT-Display
Zangenöffnung
35 mm (1,37 Zoll)
DM266
830,00 € ex. VAT
IR-Auflösung
160 × 120 (native Auflösung)
320 × 240 (Superauflösung)
Anzeigegröße
3,2 Zoll IPS LCD
Anzeigeumfang
6.000
IR-Auflösung
160 ×120 (19.200 Pixel)
IR-Auflösung
160 ×120 (19.200 Pixel)
IR-Auflösung
160 × 120 (native Auflösung)
320 × 240 (Superauflösung)
Anzeigeumfang
40.000
Anzeigeumfang
6.000
Anzeigegröße
2,4 Zoll, TFT-Display
Anzeigegröße
3,2 Zoll IPS LCD
Sicherheitskategorie
Wechsel-/Gleichspannung
1.000 V AC RMS ±(1,0 % + 3) 1.000 V DC ±(0,09 % + 3)
Zangenöffnung
35 mm (1,37 Zoll)
Anzeigeumfang
6.000
Ressourcen und Support
Datasheet
FLIR DM286 Datasheet
Brochure
FLIR Zustandsüberwachungslösungen für die Bergbauindustrie Broschüre
User Manual
FLIR CM276 Bedienungsanleitung
Datasheet
FLIR CM276 Datenblatt
Brochure
FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure
User Manual
FLIR CM276 User Manual
Datasheet
FLIR CM276 Datasheet