Flir DM266

Kompaktes Thermo-Imaging-Multimeter mit Meterlink®

830,00 € ex. VAT

Der Flir DM266 ist ein kompaktes und intuitives True RMS-Multimeter mit IGM™ (Infrared Guided Measurement) zur schnellen und sicheren Lokalisierung elektrischer Probleme. Die MSX®-Erweiterung (Multi-Spectral Dynamic Imaging) kombiniert sichtbare Details mit Wärmebildern für eine klarere und schnellere Diagnose. Er wurde für die Tragbarkeit entwickelt und unterstützt eine sichere Lade- und Nutzungsfähigkeit für den Dauerbetrieb. Mit der an den Messleitungen angebrachten Fernbedienung können Sie Messungen und Inspektionsszenen gleichzeitig erfassen – ideal für enge Räume und einhändigen Betrieb. Der integrierte Kippständer mit Magnethalterung ermöglicht freihändiges Arbeiten. Super Resolution verbessert die Wärmebilder von 160 × 120 auf 320 × 240 für überragende Details. Mit der Meterlink®-App können Sie Messwerte erfassen, Bilder und Videos überprüfen und Berichte direkt von Ihrem Mobilgerät aus erstellen.

Schnelle Erkennung von thermischen Anomalien mit IGM™ (Infrared Guided Measurement) und MSX®-Technologie, während die IR Super Resolution die Wärmebilder von 160 × 120 auf 320 × 240 verbessert, um mehr Bilddetails und zuverlässigere Diagnosen zu erhalten.
Fehlersuche und -behebung bei elektrischen Systemen mit VFD-Modus für zuverlässige Messungen, einem intuitiven Scrollrad für eine einfache Navigation und einer mitgelieferten Fernbedienung, die sicherere und effizientere Inspektionen in schwer zugänglichen Bereichen ermöglicht.
Übertragen Sie Messungen und Wärmebilder drahtlos mit der Flir Meterlink®-App, um Messwerte zu vergleichen, Trends zu verfolgen und professionelle Berichte direkt von Ihrem Mobilgerät aus zu erstellen.

Technische Daten

Markierter
IR-Auflösung 160 × 120 (native Auflösung)
320 × 240 (Superauflösung)
Anzeigegröße 3,2 Zoll IPS LCD
Anzeigeumfang 6.000
Konnektivität Bluetooth BLE
Sicherheitskategorie IEC 61010-1 KATZE III-600 V
Bildgebung und optische Daten
Anzeigegröße 3,2 Zoll IPS LCD
Auflösung visuelles Bild 2 MP (1600 × 1200 Pixel)
Bildmodi Thermal MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), nur Wärmebildkamera, nur Digitalkamera
Empfindlichkeit 130 mK
Fokus Fest
IR-Auflösung 160 × 120 (native Auflösung)
320 × 240 (Superauflösung)
Sichtfeld (B × H) 57° × 44°
Spektralcharakteristik 8 µm bis 14 µm
Wärmebildpaletten Eisen, Regenbogen, Arktis, Weiß und Schwarz
Wärmebildsensor Mikrobolometer Flir Lepton®
Messung und Analyse
Anzeigeumfang 6.000
Diodentest Messbereich: 3 V / Genauigkeit ±(0,9 % + 3 Stellen)
Durchgangsprüfung <30 Ω Piepton ein, >150 Ω Piepton aus
Echteffektivwert (TRMS) Ja
Frequenz 9 Hz
Frequenzzähler Bereich: 1 kHZ / Genauigkeit ±(0,1 % + 2 Stellen)
Kapazität Bereich: 10 mF /
1000 nF, 10,00 μF, 100,0 μF, 1000 μF, ±(2,0 % + 2 Stellen)
10,00 mF, ±(3,0 % + 5 Stellen)
Messfrequenz 3 Proben pro Sekunde
Schutzart CAT III-600 V
Temperaturbereich 10 °°C bis 300 °°C (14 °°F bis 572 °°F)
Temperaturgenauigkeit ±3 °C (5,4 °F) oder ±3 % der Ablesung; was immer größer ist
VFD-Modus Wechselspannung Messbereich: 600 V AC/Genauigkeit ±(1,0 % + 3 Ziffern) bei 45 Hz bis 65 Hz
Widerstand Messbereich: 60 Mohm / 600,0 Ω, 6,000 KΩ,
60,00 KΩ, 600,00 KΩ, 60,00 MΩ, 6,000 MΩ,± (1,0 % + 2 Stellen)
60,00 MΩ, ± (1,0 % + 5 Stellen)
Kommunikation und Datenspeicher
Bilddateiformat JPEG
Datenaufzeichnung 1 bis 100 Sekunden (Intervall konfigurierbar)
Datenspeicher Bis zu 40.000 Bilder
Kommunikationsprotokoll Zähler-Link
Konnektivität Bluetooth BLE
Max. Bluetooth-Reichweite 10 m (32 Fuß)
Speicher 40.000 Messwerte pro Satz
Stromversorgung
Akku Wiederaufladbar, 3,7 V, 2950 mAh LiPo
Akkulaufzeit Bis zu 12 Stunden im IGM-Modus mit Anzeigehelligkeit
auf mittlere Helligkeit
eingestellt Bis zu 16 Stunden im Multimeter-Modus auf mittlere Helligkeit eingestellt
Automatische Abschaltung Für Gerät: Optionen: Aus, 2, 5 oder 10 Minuten
Nur für Arbeitslampe: Optionen: Aus, 5, 15 oder 30 Minuten
V AC/DC Messbereich: 600 V / Genauigkeit
600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V ±(0,3 % + 2 Stellen)
600,0 V ±(0,5 % + 5 Stellen)
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 168 × 87 × 31 mm (6,5 × 3,4 × 1,2 Zoll)
Gewicht 299 g (10,54 oz.)
Verpackungsinhalt 1 × DM266 IGM Compact Multimeter
1 Satz CAT IV-600 V Messleitungen
1 × USB Typ A zu C Kabel
1 × Soft Carrying Case
1 × Schnellstartanleitung
1 × TA93 Fernbedienung
1 × CR1220 Münzbatterie
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Emissionsgrad-Einstellungen 0,10 bis 1,00 (Standard ist 0,95); Wählen Sie aus drei Voreinstellungen oder legen Sie sie manuell fest
EMV EN61326-2-2, EN300328
Garantie 3-jährige eingeschränkte Garantie
IP-Schutzart IP40
Sicherheitskategorie IEC 61010-1 KATZE III-600 V
Sturzfestigkeitstest 2 m
Zertifizierungen ETL, CE, FCC

Zubehör

  1. CAT IV Silicone Test Leads (TA80)
  2. Flir TA93

Ressourcen und Support

User Manual

FLIR DM 266 Bedienungsanleitung

Quick Start Guide

FLIR DM 266 Kurzanleitung

Datasheet

FLIR DM266 Datenblatt

Quick Start Guide

FLIR DM 266 Quick Start Guide

User Manual

FLIR DM 266 User Manual

Datasheet

FLIR DM266 Datasheet

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb