Halten und Schnappschuss-Fernbedienung (TA93)

Fernsteuerung Halten und Schnappschuss

33,00 € ex. VAT

Mit der TA93 Fernsteuerung für Halten und Schnappschuss mit Sondenhalter können Sie Ihr Messgerät bequem aus der Ferne steuern und so Bilder und Videos bei Bedarf während der Inspektionen leichter aufnehmen. Die Wireless-Funktionalität der nächsten Generation macht es überflüssig, Ihr Gerät zu erreichen, und hilft Ihnen, sich auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren. Mit integriertem Sondenhalter und reaktionsschnellem Remote-Betrieb ermöglicht der TA93 eine schnellere Problemerkennung, verbesserte Workflow-Effizienz und zuverlässige Zählersteuerung in Sekundenschnelle.

Technische Daten

Bildgebung und optische Daten
Betriebsfähigkeit Maximal 1 m (3,3 Fuß)
Messung und Analyse
Frequenz Hochfrequenz: 433,92 MHz
Kommunikation und Datenspeicher
Kommunikation Drahtlos (RF)
Stromversorgung
Akkutyp CR1220 (3 V) Münzbatterie
Stromversorgung Bedienung der Taste: Snapshot- und Display-Haltefunktionen
Umgebungsfaktoren und Zertifizierungen
Lagertemperatur und relative Luftfeuchte [rF] -20 °°C bis 60 °°C (-4 °°F bis 140 °°F), <80 % relative Luftfeuchtigkeit
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10 °C bis 30 °C (14 °F bis 86 °F), <85 % RH 30 °C bis 40 °C (86 °F bis 104 °F), <75 % RH 40 °C bis 50 °C (104 °F bis 122 °F), <45 % RH
Allgemeine Angaben
Abmessungen (L × B × H) 42,7 × 21 × 24,9 mm (1,65 × .82 × .98 Zoll)
Gewicht 10 g (0,35 oz.)

Ressourcen und Support

User Manual

FLIR TA93 Bedienungsanleitung

Quick Start Guide

FLIR TA93 – Kurzanleitung

User Manual

FLIR TA93 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Warenkorb

Im Warenkorb