Hochleistungs-Videoskop-Kits

Extech HDV700-Serie

Tragbare und benutzerfreundliche Lösung von Extech

Wenn Probleme im Hintergrund auftreten, brauchen Sie eine effiziente Methode, um sie schnell zu finden, zu untersuchen und eine Reparatur einzuleiten. Ob tief in einem Rohr oder direkt hinter einer Wand – mit der Extech HDV700-Serie können Sie jedes Problem genauer unter die Lupe nehmen.

Dieses vielseitige, professionelle Videoskop wurde für die Inspektion schwieriger Stellen in den Bereichen Fertigung, Sanitär, Gebäude, HLK/R und Automobil entwickelt. Schmale 2-Wege- oder 4-Wege-Gelenksonden ermöglichen Ihnen das einfache Manövrieren durch kleine Öffnungen und machen Ihre Arbeit einfacher als je zuvor. Es stehen acht wasserdichte (IP67) Kamerasonden zur Auswahl, die einzeln oder als Teil eines Sets verkauft werden. 

Ihre Lösung für herausfordernde Inspektionen

Das leichte und flexible HDV700-Videoskop ermöglicht die Inspektion schwer zugänglicher Komponenten, ohne dass eine Demontage erforderlich ist. Erfassen Sie Umfragevideos und Standbilder, fügen Sie Sprach- oder Textnotizen hinzu und erstellen Sie detaillierte Berichte, die Reparaturen erleichtern.

Which Product Should I Choose?

HDV7C-A4-60-3

HDV7C-A4-60-3

$5,199.00

Produkt anzeigen
HDV7C-A4-60-1

HDV7C-A4-60-1

$4,449.00

Produkt anzeigen
HDV7C-P28-30

HDV7C-P28-30

$3,649.00

Produkt anzeigen
HDV7C-A2-39-HD-1

HDV7C-A2-39-HD-1

$2,599.00

Produkt anzeigen
HDV7C-A2-45-15

HDV7C-A2-45-15

$2,599.00

Produkt anzeigen
Extech HDV700-Serie

Extech HDV700-Serie

From $2,099.00

Produkt anzeigen
Extech HDV700

Extech HDV700

$1,549.00

Produkt anzeigen
HDV7C-49-DUAL-1

HDV7C-49-DUAL-1

$1,349.00

Produkt anzeigen
HDV7C-55-HD-1

HDV7C-55-HD-1

$929.00

Produkt anzeigen
HDV7C-55-3

HDV7C-55-3

$879.00

Produkt anzeigen
Extech HDV540

Extech HDV540

Produkt anzeigen

Extech HDV700-Serie Hochleistungs-Videoskop

Überprüfen Sie schwer zugängliche oder unsichere Bereiche mit dem Hochleistungs-Videoskop und den Sonden der Extech HDV700-Serie.

Select an HDV700 Kit

Choose from five complete kits

Each kit includes:

HDV700 videoscope display, camera probe (model is kit dependent), 32 GB microSD card, USB-A to USB-C cable, HDMI Type A to Type D cable, Li-ion rechargable battery (bulit-in), universal adapter (with US, UK, EU, AUS plugs), and carrying case.

Videoscope Kit with Semi-Rigid HD Camera Probe (5.5 mm diameter × 1 m long) 

Videoscope Kit with Semi-Rigid Dual HD Camera Probe (4.9 mm diameter × 1 m long)

Videoscope Kit with HD Flexible 2-Way Articulating Camera Probe (3.9 mm diameter × 1 m long)

Videoscope Kit with Flexible 4-Way Articulating Camera Probe (6.0 mm diameter × 1 m long)

Videoscope Plumbing Kit with 28 mm Camera, 30 m Plumbing Spool and Probe Length Locator

Erstellen Sie Ihr eigenes HDV700-Set.

Passen Sie ein HDV700-Set für Ihre spezifische Anwendung an. Kaufen Sie den HDV700-Videoskop-Bildschirm und legen Sie eine oder mehrere Kamerasonden in Ihren Einkaufskorb.

Ressourcen und Support

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

Certification

Extech HDV540 Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV540 User Manual

Datasheet

Extech HDV540 Datasheet

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

User Manual

Extech HDV700 User Manual