Präzise Stromleitungsinspektionen bei bis zu 140 km/h


Dass Elektrizität für das moderne Leben unverzichtbar geworden ist, steht außer Frage, aber für industrielle Anwendungen ist sie absolut entscheidend.
Von dem Moment an, an dem uns unser Wecker weckt, bis hin zum Ausschalten der Lampe am Ende des Tages, steht jedes elektronische Gerät, das wir benutzen, am Ende einer langen Kette von Komponenten, die alle auf Stromleitungen angewiesen sind, die den Strom von der Anlage, in der er erzeugt wird, über Transformatoren und Leitungen transportieren. Das Gerät, auf dem Sie dies lesen, ist da keine Ausnahme!
Bei diesem komplexen und konstanten Prozess sind Stromleitungen vergleichbar mit den Arterien, die die moderne Gesellschaft am Leben erhalten. Ein einziges nicht diagnostiziertes Problem kann enorme und potenziell katastrophale Folgen für die Infrastruktur und die gesamte Industrie haben.
Visimind, einer der weltweit führenden Anbieter von georeferenzierten Daten und Versorgungsinformationen, setzt die FLIR Thermografie ein, um bei einigen der größten Unternehmen in Europa – darunter auch führende Energieriesen – Überlastungen vorzubeugen und das Ausbrennen zu verhindern.

Visimind schützt die Stromversorgung durch die Überprüfung von Stromleitungen, um sicherzustellen, dass Bedrohungen, die zu Schäden oder Leistungseinbußen an Komponenten führen können, erkannt werden, bevor diese ein Chaos auslösen können.
Von Umweltfaktoren wie Bäumen oder Vegetation, die Leitungen beeinträchtigen, bis hin zu Betriebsproblemen wie losen Verbindungen oder überhitzten Elementen muss jedes Element der Stromübertragung überprüft werden. Freileitungen und Masten bis hin zu Transformatoren und Türmen müssen sorgfältig überwacht werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten, eventuelle Wartungsprobleme zu erkennen und natürlich die Sicherheit zu gewährleisten.
Zu den Kunden gehören Regierungen, öffentliche Einrichtungen, Privatunternehmen und vor allem die Energieunternehmen, die alles zusammenhalten.
Visimind deckt an einem einzigen Tag bis zu 400 Kilometer an Leitungen ab und inspiziert dabei 2.000 Mastenüberspannungen und 24.000 Leiterseile. Bei dieser anspruchsvollen Aufgabe kommt es neben der Messgenauigkeit vor allem auf Effizienz an, wenn es darum geht, den Bedarf des Unternehmens an umfassenden Versorgungsbewertungen zu decken.
Mit Hilfe modernster Technologie wie ultradichten 3D-Lidars, hochauflösenden Kameras und fortschrittlichen FLIR-Wärmebildkameras auf bemannten Hubschrauberflügen ist Visimind in der Lage, Informationen zu jedem Element des Stromübertragungsprozesses in unglaublicher Detailgenauigkeit zu überwachen und zu analysieren.

Der Erfolg der Überprüfungen von Visimind liegt in der wendigen Flotte von Hubschraubern, darunter Modelle wie Hughes MD500, Eurocopter AS350, Bell 206 und Robinson R44.
Dank der Fähigkeit, Luftaufnahmen durchzuführen, kann das Unternehmen seine Lösungen für Überprüfungen auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden zuschneiden und selbst unter den schwierigsten Bedingungen die besten Ergebnisse erzielen.
Bei einer typischen Überprüfung aus der Luft können die Flughöhen zwischen 50 und 120 Metern über den zu überprüfenden Objekten liegen. Allerdings können Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 140 km/h sowie der Kampf gegen den Windwiderstand und andere Umwelteinflüsse die präzise Datenerfassung zu einem Problem machen – zumindest ohne die richtige Technologie.
Unschärfe, Verzerrungen und mangelnde Klarheit stellen bei Überprüfungen mit hoher Geschwindigkeit eine echte Gefahr dar. Einer der Hauptgründe, warum Visimind sich für die FLIR A8581 Wärmebildkamera entschieden hat, ist ihre außergewöhnliche Auflösung, die in Kombination mit einem Teleobjektiv eine Fülle von Details liefert.
Das leistungsstarke Gerät verfügt über einen Global Shutter, der jedes Pixel gleichzeitig auslesen kann und dabei Verzerrungen oder Unschärfen eliminiert, was besonders bei Bewegungsaufnahmen wichtig ist.
Mit dem präzisen Temperaturüberwachungssystem der FLIR A8581 ist Visimind in der Lage, entlang von Stromleitungen sichere Überprüfungen aus der Luft vorzunehmen und so potenzielle thermische Probleme wie Überlastungen (Bereiche mit erhöhten Temperaturen), lockere Verbindungen, Durchschläge (Bereiche mit extrem hohen Temperaturen) und Wärmelecks frühzeitig zu erkennen.
Die FLIR A8581 Wärmebildkamera ermöglicht die schnelle Identifizierung verschiedener Arten von Schäden, darunter Kurzschlüsse, Korrosion von Komponenten und defekte Isolatoren an Stromleitungen. Durch die Analyse von Temperaturschwankungen und anomalen Wärmemustern werden Probleme in den betroffenen Bereichen sofort sichtbar – diese werden anschließend gemeldet, um eine sofortige Wartung zur Erhaltung der Stromversorgung zu gewährleisten.

Die FLIR A8581 Kameras liefern gestochen scharfe Bilder, präzise Temperaturmessungen und optimierte Analysefunktionen, die für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie, im Militär und im verarbeitenden Gewerbe benötigt werden – und die Überprüfung von Stromversorgungsunternehmen ist da keine Ausnahme.
Sie kombiniert Bild- und Temperaturaufzeichnung und ermöglicht so die Erstellung präziser Überprüfungsberichte. Hinzu kommen ein erweiterter Temperaturbereich, der eine genaue Überwachung selbst unter den extremsten Bedingungen gewährleistet, sowie verschiedene Farbpaletten, Werkzeuge zur Entfernungsmessung und Funktionen zur Flächenbewertung. So können Anwender wie Visimind eine genaue Analyse der erfassten Daten sicherstellen, da der leistungsstarke Detektor hochauflösende Wärmebilder von höchster Qualität in Umgebungen von -20 °C bis 350 °C liefert.
Rafał Sulejewski, Leiter der Hardware-Entwicklung bei Visimind, sagt: „Die FLIR Kamera zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Wetterbedingungen und schwierigen Umgebungsbedingungen aus und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in jeder Situation.“
„Durch die Einbindung von FLIR A8581 Wärmebildkameras in unser Angebot an Spitzentechnologie hat Vismind seine Fähigkeiten zur Überprüfung von Versorgungseinrichtungen auf ein neues Niveau gehoben und bietet seinen Kunden eine unvergleichliche Messgenauigkeit und Einblicke in ihre kritische Infrastruktur.“