Schützen Sie Personal und Ausrüstung, indem Sie frühe Anzeichen eines Brandes erkennen


Die Lagerung mancher Materialien auf Mülldeponien, Lagerhäusern, Brennstoffhalden und ähnlichen Orten birgt das Risiko einer Selbstentzündung, entweder aufgrund von steigendem Druck oder durch unsichtbare Reaktionen innerhalb der gelagerten Materialien. In Recyclinganlagen, die Materialien in „Flaum“-Haufen (Kombinationen aus Stoff, Kunststoff, Metall und Gummi—alle potenziell mit Ölen gesättigt) organisieren, kann die richtige Mischung aus Flusen, Chemikalien und Umgebungsbedingungen schnell ausbreitende Brände auslösen. Die Vermeidung solcher Brände ist nicht nur eine Frage der Personal- und Umweltsicherheit, sondern auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Aber die meisten Feuerlöschanlagen sind so konzipiert, dass sie ein Feuer eindämmen, sobald es einmal ausgebrochen ist,—was nicht immer die wirtschaftlichste Lösung ist. Ein System, das es Unternehmen ermöglicht, Brände zu vermeiden oder zu stoppen, kann Leben retten, Geld sparen und Ausfallzeiten vermeiden.
Eine spontane Verbrennung kann durch einen schnellen Anstieg der Hitze in brennbaren Materialien verursacht werden. Eine fest installierte Wärmebildkamera, die auf die brennbaren Materialien ausgerichtet ist, kann auf Temperaturerhöhungen achten und die steigende Hitze festhalten, bevor das Ziel verbrennt.

Lager voller Chemikalienfässer zeigt Anzeichen von Hitze.

Biokraftstoffhaufen, wie in der Thermik dargestellt.
Da diese Kameras auf Infrarot statt auf sichtbarem Licht angewiesen sind, kann diese Art von System unabhängig von den Lichtverhältnissen Tag und Nacht einen Brandschutz bieten. Viele Wärmebildkamerasysteme bieten schnelle Aktualisierungen der Temperaturdaten, die bei gefährlichen Hitzespitzen Alarme auslösen können, sodass Unternehmen Materialien schützen oder Geräte ausschalten können, die ein Feuer verursachen oder ausbreiten könnten.

Großer Holzhäckselhaufen mit Anzeichen auf Hitze.
Die kompakte Smart Sensor-Wärmebildkamera FLIR A50 wurde unter anderem für die Brandfrüherkennung entwickelt und bietet neben anderen Lösungen für die Zustandsüberwachung integrierte Analyse- und Alarmfunktionen auf der Kamera sowie interne Software, die Bereiche von Interesse isolieren und Temperaturbereiche aus diesen Bereichen melden kann.

Dank der Smart Sensor-Konfiguration kann die A50 die grundlegende Analyse durchführen, die zum Melden von Temperaturspitzen erforderlich ist, und bietet dank der ONVIF S-Kompatibilität gleichzeitige VMS-Video- und Alarmintegration. Diese kompakte Kamera passt mit nur 107 x 67 x 57 mm (4,21 x 2,64 x 2,24 Zoll) überall hin und hat ein robustes IP66-Gehäuse, um sicherzustellen, dass sie robust genug für raue Innen- und Außenumgebungen ist.
Klicken Sie hier, um mehr über die FLIR A50/A70 Smart Sensor-Kameras zu erfahren oder wenden Sie sich an einen FLIR-Experten, um weitere Informationen zu erhalten.