Erkannte Gase und Leckerkennungsmindestrate (MDLR – Minimum Detected Leak Rate)

Von unabhängigen Laboren (Dritten) ausgeführte Tests bestätigen, dass die GasFindIR-Kameras die folgenden Gase mit der folgenden Leckerkennungsmindestrate (MDLR) erkennen können:

  • 1-Penten – 5,6 g/h
  • Benzol – 3,5 g/h
  • Butan – 0,4 g/h
  • Ethan – 0,6 g/h
  • Ethanol – 0,7 g/h
  • Ethylbenzol – 1,5 g/h
  • Ethylen – 4,4 g/h
  • Heptan – 1,8 g/h
  • Hexan – 1,7 g/h
  • Isopren – 8,1 g/h
  • Methylethylketon (MEK) – 3,5 g/h
  • Methan – 0,8 g/h
  • Methanol – 3,8 g/h
  • Methylisobutylketon (MIBK) – 2,1 g/h
  • Oktan – 1,2 g/h
  • Pentan – 3,0 g/h
  • Propan – 0,4 g/h
  • Propylen – 2,9 g/h
  • Toluol – 3,8 g/h
  • Xylol – 1,9 g/h
Back to top